PCB klemensi - SPT 2,5/ 4-V-5,0BUBDWH:T1-T4
1707242

PCB klemensi, nominal akım: 24 A, nominal gerilim (III/2): 400 V, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: SPT 2,5/..-V, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: mavi, Pin dizilimi: Doğrusal çift pinli, Pin uzunluğu [P]: 2,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı


Ürün Ayrıntıları




Ürün grubu COMBICON Terminals M
Ürün tipi Baskılı devre levhası terminali
Kutup sayısı 4
Genişlik 5 mm
Bağlantı sayısı 4
Satır sayısı 1
Potansiyel sayısı 4
Pin dizilimi Doğrusal çift pinli

Nominal akım IN 24 A
Nominal gerilim UN 400 V
Kirlilik sınıfı 3
Nominal gerilim (III/3) 250 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 4 kV
Nominal gerilim (III/2) 400 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 4 kV

Bağlantı teknolojisi
Nominal kesit alanı 2,5 mm²
İletken bağlantısı
Bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
İletken kesiti, tek telli 0,2 mm² ... 4 mm² (Açık bağlantı noktalı iletken bağlantısı)
0,34 mm² ... 4 mm² (Push-in bağlantı)
İletken kesiti, çok damarlı 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Kablo kesiti AWG 24 ... 12
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Kablo soyma uzunluğu 8 mm)
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Kablo soyma uzunluğu 8 mm)
Kablo soyma uzunluğu 10 mm

Montaj tipi Dalga lehimleme Dalga lehimleme
Montaj tipi Dalga lehimleme

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri sıcak daldırmalı kalay kaplı
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) Kalay (4 - 8 µm Sn)
Metal yüzey lehim alanı (üst katman) Kalay (4 - 8 µm Sn)
Malzeme verisi - muhafaza
Muhafaza rengi mavi (5015)
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
Genişlik 5 mm
21,4 mm
Yükseklik h 16,9 mm
Installed height 14,4 mm
Length l 13,5 mm
Solder pin length P 2,5 mm
PCB tasarımı
Pin aralığı 8,2 mm

İletken hasarı ve gevşemesi için test
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Çekme testi
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer 0,2 mm² / sabit / > 10 N
0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N
4 mm² / sabit / > 60 N
2,5 mm² / çok damarlı / > 50 N
0,34 mm² / sabit / > 15 N

Sıcaklık artış testi
Spesifikasyon IEC 60947-7-4:2019-01
Gereksinim sıcaklık artış testi PCB klemensinin ortam sıcaklığı ve sıcaklık artışı toplamı üst sınır sıcaklığını aşmayacaktır.
Kısa süreli dayanım akımı
Spesifikasyon IEC 60947-7-4:2019-01
İzolasyon direnci
Spesifikasyon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar > 5 MΩ
Hava klerans ve sürünme mesafeleri |
Spesifikasyon IEC 60947-7-4:2019-01
İzolasyon malzeme grubu I
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) CTI 600
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 250 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 3,2 mm
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 400 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (III/2) 3 mm
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 630 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (II/2) 3,2 mm

Titreşim testi
Spesifikasyon IEC 60068-2-6:1995-03
Frekans 10 - 150 - 10 Hz
Süpürme hızı 1 oktav/dk
Büyüklük 0.35 mm (10 - 60.1 Hz)
Süpürme hızı 5g (60,1 - 150 Hz)
Her eksen için test süresi 2,5 h
Kızgın tel testi
Spesifikasyon IEC 60695-2-10:2013-04
Sıcaklık 850 °C
İfşa süresi 5 s
Yaşlanma
Spesifikasyon IEC 60947-7-4:2019-01
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 105 °C (Akım taşıma kapasitesine/zayıflama eğrisine bağlı olarak)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 1707242
Ambalaj birimi 50 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu AAM
Ürün Kodu AAMBFF
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356904155
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 5,663 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 5,462 g
Gümrük tarife no 85369010
Menşe ülke PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
400 V 32 A 0,2 - 4

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
300 V 20 A 24 - 12
Kullanım grubu C
150 V 20 A 24 - 12
Kullanım grubu D
150 V 15 A 24 - 12

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır