PCB klemensi - PTDA 2,5/ 8-5,0 MIX 4RZ
1703498

PCB klemensi, sıra başına kutup sayısı: 8, ürün gamı: PTDA 2,5/, pin aralığı: 5 mm, renk: çok renkli, Pin dizilimi: Doğrusal çift pinli, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, ambalaj tipi: karton ambalajlı


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Baskılı devre levhası terminali
Kutup sayısı 8
Genişlik 5 mm
Pin dizilimi Doğrusal çift pinli

Nominal gerilim (II/2) 630 V
Nominal gerilim (III/2) 400 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 4 kV
Nominal aşırı gerilim (III/2) 4 kV
Nominal aşırı gerilim (III/3) 4 kV

Montaj tipi Dalga lehimleme Dalga lehimleme
Montaj tipi Dalga lehimleme

Renk çok renkli
Kontak yüzeyi Kalay Sn

Genişlik 56,9 mm
Yükseklik 19,5 mm
Montajlı yükseklik 16 mm
Lehim pininin uzunluğu 3,5 mm
Uzunluk 16 mm
Lehim pininin uzunluğu 3,5 mm
Delik çapı 1,3 mm
Genişlik 5 mm
PCB tasarımı
Pin aralığı 5 mm

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 1703498
Ambalaj birimi 50 pc
Minimum sipariş miktarı 1 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Ürün Kodu AAMBEA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356655293
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 14,46 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 14,46 g
Gümrük tarife no 85369010
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401

ETIM

ETIM 7.0 EC002643

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok