PCB klemensi - MKDSFW 1,5/ 2-3,5 BD:-42+41
1703620

PCB klemensi, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 2, ürün gamı: MKDSFW 1,5, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı


Ürün Ayrıntıları




Tasarım PC klemensi
Ürün grubu COMBICON Terminals S
Ürün tipi Baskılı devre levhası terminali
Kutup sayısı 2
Genişlik 3,5 mm
Bağlantı sayısı 2
Satır sayısı 1
Potansiyel sayısı 2
Pin dizilimi Lineer pinleme

Nominal akım IN 12 A
Nominal gerilim UN 160 V
Kirlilik sınıfı 3
Nominal gerilim (III/3) 160 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 2,5 kV
Nominal gerilim (III/2) 160 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 2,5 kV

Bağlantı teknolojisi
Tasarım PC klemensi
Nominal kesit alanı 1,5 mm²
İletken bağlantısı
Bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
İletken kesiti, tek telli 0,14 mm² ... 1,5 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Kablo kesiti AWG 26 ... 16
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı 0,14 mm² ... 0,75 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı 0,14 mm² ... 0,75 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan 0,25 mm² ... 0,5 mm²
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan 0,5 mm² ... 1 mm²
Kablo soyma uzunluğu 6 mm
Tork 0,22 Nm ... 0,25 Nm

Montaj tipi Dalga lehimleme Dalga lehimleme
Montaj tipi Dalga lehimleme
Tahrik şekilli vida ucu Yarıklı (L)

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri Kalay kaplı
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) Kalay (5 - 7 µm Sn)
Metal yüzey bağlantı noktası (orta katman) Nikel (2 - 3 µm Ni)
Metal yüzey lehim alanı (üst katman) Kalay (5 - 7 µm Sn)
Metal yüzey lehim alanı (orta katman) Nikel (2 - 3 µm Ni)
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
Uygulamaya yönelik not Güvenli iletken bağlantısı için, belirtilmiş olan tork değerine her zaman uyun. Özellikle iki veya üç konumlu PCB klemenslerinde, her bir kontak noktası için bireysel lehim pini, bunun için dengeleme yapamaz. İletken bağlantısı sırasında klemenslerin desteklenmesinin (bir elle tutulup muhafaza üzerine desteklenir) gerekli olmasının nedeni budur.

Boyutlu çizim
Genişlik 8,3 mm
Yükseklik 13,9 mm
Montajlı yükseklik 10,4 mm
Lehim pininin uzunluğu 3,5 mm
Uzunluk 11,3 mm
Lehim pininin uzunluğu 3,5 mm
Pin ölçüleri 0,5 x 0,9 mm
Delik çapı 1,3 mm
Genişlik 3,5 mm

Hava klerans ve sürünme mesafeleri |
İzolasyon malzeme grubu I
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 160 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 2,5 kV
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 160 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 2,5 kV
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 320 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 2,5 kV

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 1703620
Ambalaj birimi 50 pc
Minimum sipariş miktarı 1 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Ürün Kodu AALFGM
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356660198
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 1,59 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,59 g
Gümrük tarife no 85369010
Menşe ülke PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401

ETIM

ETIM 7.0 EC002643

China RoHS Çevre Dostu Kullanım Süresi = 50 yıl
Tehlikeli maddelerle ilgili ayrıntılar için "Yüklemeler" altında "Üretici Beyanı" kategorisine gidin

Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Stand-off'lar PCB'nin temizlenmesine ve kapatılmasına imkan sağlar