PCB klemensi - MKDS 5N HV/ 4-ZB-6,35 SZS
1705330

PCB klemensi, nominal akım: 41 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, nominal kesit: 4 mm2, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: MKDS 5 N HV, pin aralığı: 6,35 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Zigzag pin W, Pin uzunluğu [P]: 5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı


Ürün Ayrıntıları




Tasarım PC klemensi
Ürün grubu COMBICON Terminals L
Ürün tipi Baskılı devre levhası terminali
Kutup sayısı 4
Genişlik 6,35 mm
Bağlantı sayısı 4
Satır sayısı 1
Potansiyel sayısı 4
Pin dizilimi Zigzag pin W

Nominal akım IN 41 A
Nominal gerilim UN 1000 V
Kirlilik sınıfı 3
Nominal gerilim (III/3) 800 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 8 kV
Nominal gerilim (III/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 8 kV

Bağlantı teknolojisi
Tasarım PC klemensi
Nominal kesit alanı 4 mm²
İletken bağlantısı
Bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
İletken kesiti, tek telli 0,2 mm² ... 6 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 0,2 mm² ... 4 mm²
Kablo kesiti AWG 24 ... 10
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız 0,25 mm² ... 4 mm²
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı 0,25 mm² ... 4 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan 0,25 mm² ... 0,75 mm²
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Kablo soyma uzunluğu 8 mm
Tork 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Montaj tipi Dalga lehimleme Dalga lehimleme
Montaj tipi Dalga lehimleme
Tahrik şekilli vida ucu Yarıklı (L)

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri sıcak daldırmalı kalay kaplı
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) Kalay (5 - 7 µm Sn)
Metal yüzey lehim alanı (üst katman) Kalay (5 - 7 µm Sn)
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
Genişlik 25,4 mm
Yükseklik 32 mm
Montajlı yükseklik 27 mm
Lehim pininin uzunluğu 5 mm
Uzunluk 15,85 mm
Lehim pininin uzunluğu 5 mm
Pin ölçüleri 0,9 x 0,9 mm
Delik çapı 1,3 mm
Genişlik 6,35 mm
PCB tasarımı
Pin aralığı 9 mm

İletken hasarı ve gevşemesi için test
Spesifikasyon DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03
Sonuç Testi geçmiştir
Çekme testi
Spesifikasyon DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer 0,2 mm² / sabit / > 10 N
0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N
6 mm² / sabit / > 80 N
4 mm² / çok damarlı / > 60 N
Tork testi
Spesifikasyon DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03

Sıcaklık artış testi
Spesifikasyon DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Gereksinim sıcaklık artış testi Sıcaklık artışı ≤ 45 K
İzolasyon direnci
Spesifikasyon DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar 1012 Ω
Hava klerans ve sürünme mesafeleri |
Spesifikasyon IEC 60947-7-4:2013-08
İzolasyon malzeme grubu I
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) CTI 600
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 800 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 8 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 8 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 10 mm
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 8 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) 8 mm
minimum krepaj mesafesi (III/2) 8 mm
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 8 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) 5,5 mm
minimum krepaj mesafesi (II/2) 5,5 mm

Titreşim testi
Spesifikasyon IEC 60068-2-6:1995-03
Frekans 10 - 150 - 10 Hz
Süpürme hızı 1 oktav/dk
Büyüklük 0.35 mm (10 - 60.1 Hz)
Süpürme hızı 5g (60,1 - 150 Hz)
Her eksen için test süresi 2,5 h
Kızgın tel testi
Spesifikasyon DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Sıcaklık 850 °C
İfşa süresi 5 s
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C (Akım taşıma kapasitesine/zayıflama eğrisine bağlı olarak)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 1705330
Ambalaj birimi 50 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu AAN
Ürün Kodu AANFDF
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356767156
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 13,392 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 13,322 g
Gümrük tarife no 85369010
Menşe ülke PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
600 V 30 A 30 - 10
Kullanım grubu C
600 V 30 A 30 - 10

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Kompak zig-zag pin sayesinde sınırlamasız 600-V-UL onayı