PCB klemensi - MKDS 5/ 2-7,62 GY Z1L
1704095

PCB klemensi, nominal akım: 32 A, nominal gerilim (III/2): 630 V, nominal kesit: 4 mm2, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 2, ürün gamı: MKDS 5, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: Z1L Yarıklı Pozidriv, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: gri, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 5,1 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı


Ürün Ayrıntıları




Tasarım PC klemensi hizalanabilir
Ürün grubu COMBICON Terminals L
Ürün tipi Baskılı devre levhası terminali
Kutup sayısı 2
Genişlik 7,62 mm
Bağlantı sayısı 2
Satır sayısı 1
Potansiyel sayısı 2
Pin dizilimi Lineer pinleme

Nominal akım IN 32 A
Nominal gerilim UN 630 V
Kirlilik sınıfı 3
Nominal gerilim (III/3) 500 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 6 kV
Nominal gerilim (III/2) 630 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 6 kV

Bağlantı teknolojisi
Tasarım PC klemensi hizalanabilir
Nominal kesit alanı 4 mm²
İletken bağlantısı
Bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
İletken kesiti, tek telli 0,2 mm² ... 6 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 0,2 mm² ... 4 mm²
Kablo kesiti AWG 24 ... 10
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız 0,25 mm² ... 4 mm²
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı 0,25 mm² ... 4 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan 0,25 mm² ... 0,75 mm²
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Kablo soyma uzunluğu 8 mm
Tork 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Montaj tipi Dalga lehimleme Dalga lehimleme
Montaj tipi Dalga lehimleme
Tahrik şekilli vida ucu Yarıklı Pozidriv (Z1L)

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri Kalay kaplı
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) Kalay (4 - 8 µm Sn)
Metal yüzey lehim alanı (üst katman) Kalay (4 - 8 µm Sn)
Malzeme verisi - muhafaza
Muhafaza rengi gri (7042)
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
Uygulamaya yönelik not Güvenli iletken bağlantısı için, belirtilmiş olan tork değerine her zaman uyun. Özellikle iki veya üç konumlu PCB klemenslerinde, her bir kontak noktası için bireysel lehim pini, bunun için dengeleme yapamaz. İletken bağlantısı sırasında klemenslerin desteklenmesinin (bir elle tutulup muhafaza üzerine desteklenir) gerekli olmasının nedeni budur.

Boyutlu çizim
Genişlik 15,24 mm
Yükseklik 21,5 mm
Montajlı yükseklik 22 mm
Lehim pininin uzunluğu 5,1 mm
Uzunluk 19,05 mm
Lehim pininin uzunluğu 5,1 mm
Pin ölçüleri 0,9 x 0,9 mm
Delik çapı 1,3 mm
Genişlik 7,62 mm

İletken hasarı ve gevşemesi için test
Spesifikasyon IEC 60998-2-1:1990-04
Sonuç Testi geçmiştir
Çekme testi
Spesifikasyon IEC 60998-2-1:1990-04
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer 0,2 mm² / sabit / > 10 N
0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N
6 mm² / sabit / > 80 N
4 mm² / çok damarlı / > 60 N
Tork testi
Spesifikasyon IEC 60998-2-1:1990-04

Sıcaklık artış testi
Spesifikasyon IEC 60998-2-1:1990-04
Gereksinim sıcaklık artış testi Sıcaklık artışı ≤ 45 K
İzolasyon direnci
Spesifikasyon IEC 60998-2-1:1990-04
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar > 5 MΩ
Hava klerans ve sürünme mesafeleri |
Spesifikasyon IEC 60664-1:2007-04
İzolasyon malzeme grubu I
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) CTI 600
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 500 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 6 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 5,5 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 6,3 mm
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 630 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 6 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) 5,5 mm
minimum krepaj mesafesi (III/2) 3,2 mm
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 6 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) 5,5 mm
minimum krepaj mesafesi (II/2) 3,2 mm

Titreşim testi
Spesifikasyon IEC 60068-2-6:1995-03
Frekans 10 - 150 - 10 Hz
Süpürme hızı 1 oktav/dk
Büyüklük 0.35 mm (10 - 60.1 Hz)
Süpürme hızı 5g (60,1 - 150 Hz)
Her eksen için test süresi 2,5 h
Kızgın tel testi
Spesifikasyon IEC 60998-2-1:1990-04
Sıcaklık 850 °C
İfşa süresi 5 s
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C (Akım taşıma kapasitesine/zayıflama eğrisine bağlı olarak)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 1704095
Ambalaj birimi 50 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu AAN
Ürün Kodu AANFDB
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356675314
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 5,943 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 5,56 g
Gümrük tarife no 85369010
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
300 V 30 A 30 - 10
Kullanım grubu D
300 V 10 A 30 - 10

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar