EAC
cULus Recognized
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 41 A | |||
Kullanım grubu C | ||||
150 V | 41 A | |||
Kullanım grubu F | ||||
600 V | 41 A | |||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 10 A |
Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 6 mm2, renk: siyah, nominal akım: 41 A, nominal gerilim (III/2): 630 V, kontak yüzeyi: Kalay, kontak tipi: Erkek konnektör, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, ürün gamı: PC 5/..-GFU, pin aralığı: 7,62 mm, pin dizilimi: Lineer üç yönlü pinleme, pin uzunluğu [P]: 4,2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 3, geçmeli sitemi: POWER COMBICON 5, Pin konnektör yapısı dizilimi: terslenmiş, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj: Yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 41 A | |||
Kullanım grubu C | ||||
150 V | 41 A | |||
Kullanım grubu F | ||||
600 V | 41 A | |||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 10 A |