PC 4/ 3-G-6,35 P26 THR AP - Baskılı devre kartı gövde
1783991

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 4 mm2, renk: siyah, nominal akım: 24 A, anma gerilimi (III/2): 800 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, ürün gamı: PC 4/..-G-THR, pin aralığı: 6,35 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Zigzag pin M, pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON PC 4, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Takılı değilken dahi maksimum güvenlik için pin konnektör yapısında artırılmış şok koruması
Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi

Sıkça Sorulan Sorular


Taban soketi yeniden akış lehimleme yöntemiyle lehimlenebilir mi?

Taban soketi ve kodlama profili yeniden akış yöntemiyle lehimlenme özelliğine sahiptir.


Bağlantı parçasını toprak potansiyeline nasıl bağlamam gerekir?

Bağlantı parçası, konnektör ve taban soketi aracılığıyla toprak potansiyeline bağlanır. Orta flanş konumundaki taban soketi kontağı toprak potansiyeline bağlanmalıdır. Başka düzenlemeye gerek yoktur.


Taban soketi neden zikzak pinleme gerektirir?

Konnektör ve taban soketi 1000 V'ye kadar gerilimler için tasarlanmıştır. Gerekli hava boşluklarını ve creepage mesafelerini sağlamak için zikzak pinleme gereklidir.