MSTBV 2,5/10-GF-5,08 EX - Baskılı devre kartı gövde
1796403

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 10, ürün gamı: MSTBV 2,5/..-GF-EX, pin aralığı: 5,08 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,9 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5 EX, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Patlama riski bulunan alanlar için IEC/EN 60079-7 uyarınca "Ex eb" koruma tipine yönelik arttırılmış güvenlik gereksinimlerini karşılar
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Geçmeli bağlantının optimal stabilitesi için kapalı kontür