Baskılı devre kartı gövde - MC 0,5/16-G-2,54 SMDR72C2
1706114

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 0,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 6 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Altın, kontak tipi: Erkek konnektör, potansiyel sayısı: 16, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 16, bağlantı sayısı: 16, ürün gamı: MC 0,5/..-G-SMD, pin aralığı: 2,54 mm, pin dizilimi: Lineer pet geometrisi, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: MICRO COMBICON - FMC 0,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj: onsuz, ambalaj tipi: 72 mm genişliğinde bant, Son konumun sabit kodlanması, FMC 0,5/...-ST-2,54 C2 konnektörle kombine edilebilir


Ürün Ayrıntıları




Ürün grubu COMBICON Connectors XS
Ürün tipi Baskılı devre kartı gövde
Kutup sayısı 16
Genişlik 2,54 mm
Bağlantı sayısı 16
Satır sayısı 1
Montaj flanşı onsuz
Potansiyel sayısı 16
Pin dizilimi Lineer pet geometrisi

Nominal akım IN 6 A
Nominal gerilim UN 160 V
Kirlilik sınıfı 3
Hacim direnci 2,6 mΩ
Nominal gerilim (III/3) 32 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 2,5 kV
Nominal gerilim (III/2) 160 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 2,5 kV

Montaj tipi SMD lehimleme SMD lehimleme
Montaj tipi SMD lehimleme
Proses açıklamaları
Proses Reflow lehimleme
Nem Hassasiyet Seviyesi MSL 1
Sınıflandırma sıcaklığı Tc 260 °C
Reflow'da lehim çevrimleri 3

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri Tümüyle altın kaplı
Metal yüzey temas alanı (üst katman) Altın (0,25 Au)
Metal yüzey temas alanı (orta katman) Nikel (2 - 4 µm Ni)
Metal yüzey lehim alanı (üst katman) Altın (0,25 Au)
Metal yüzey lehim alanı (orta katman) Nikel (2 - 4 µm Ni)
Malzeme verisi - muhafaza
Muhafaza rengi siyah (9005)
İzolasyon malzemesi LCP
İzolasyon malzeme grubu IIIa
IEC 60112'ye göre CTI 175
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0

Boyutlu çizim
Genişlik 45,22 mm
Yükseklik 4,85 mm
Montajlı yükseklik 4,85 mm
Uzunluk 7,1 mm
Pin ölçüleri 0,64 x 0,64 mm
Delik çapı 1,2 mm
Genişlik 2,54 mm
PCB tasarımı
Ped geometrisi 1,2 x 2,06 mm

İletken hasarı ve gevşemesi için test
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Tekrarlanan takma ve çıkarma
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Çekme testi
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer 0,14 mm² / sabit / > 10 N
0,14 mm² / çok damarlı / > 10 N
0,5 mm² / sabit / > 20 N
0,5 mm² / çok damarlı / > 20 N
Sökme ve takma kuvvetleri
Sonuç Testi geçmiştir
Çevrim sayısı 100
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık 2 N
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık 2 N
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
Test edilen kutup sayısı 16
İzolasyon direnci
Spesifikasyon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar > 5 MΩ
Sıcaklık çevrimleri
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Hava klerans ve sürünme mesafeleri |
Spesifikasyon IEC 60664-1:2007-04
İzolasyon malzeme grubu IIIa
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) CTI 175
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 32 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 2,5 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 1,5 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 1,5 mm
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 160 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 2,5 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) 1,5 mm
minimum krepaj mesafesi (III/2) 1,6 mm
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 160 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 2,5 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) 1,5 mm
minimum krepaj mesafesi (II/2) 1,6 mm

Titreşim testi
Spesifikasyon IEC 60068-2-6:2007-12
Frekans 10 - 500 - 10 Hz
Süpürme hızı 1 oktav/dk
Büyüklük 0.35 mm (10 - 60.1 Hz)
Süpürme hızı 5g (60,1 - 500 Hz)
Her eksen için test süresi 2 h
Dayanım testi
Spesifikasyon IEC 60512-9-1:2010-03
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi 2,95 kV
Kontak direnci R1 2,6 mΩ
Kontak direnci R2 2,6 mΩ
Takma/sökme çevrimi 100
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar > 5 MΩ
İklim testi
Spesifikasyon DIN 50018:2013-05
Aşındırıcı stres 1.0 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/3 döngü
Isıl stres 100 °C/168 h
Güç frekansı dayanım gerilimi 1,39 kV
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Ambalaj tipi 72 mm genişliğinde bant
[W] bant genişliği 72 mm
[W2] bobin genel ölçüsü 78,4 mm
[A] bobin çapı 330 mm
Dış ambalaj tipi Şeffaf Çanta
ESD seviyesi (D) elektrostatiksel olarak iletken
Spesifikasyon DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07

Ürün numarası 1706114
Ambalaj birimi 465 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu AAA
Ürün Kodu AAAUAA
Katalog Sayfası Sayfa 179C-1-2013
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356842297
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 2,22 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2,22 g
Gümrük tarife no 85366930
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
160 V 6 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
150 V 6 A
Kullanım grubu C
50 V 6 A

VDE üretim izleme raporu

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
160 V 6 A

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Avantajlarınız

SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
İlave lehim demirleri lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
Otomatik montaj için IEC 60286-3'e göre silindirde bant ambalaj şeklinde teslimat