Baskılı devre kartı gövde - IPC 16/ 3-GFU-10,16
1969946

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 16 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 76 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Gümüş, kontak tipi: Dişi konnektör, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, bağlantı sayısı: 3, ürün gamı: IPC 16/..-GFU, pin aralığı: 10,16 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 4 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 3, geçmeli sitemi: COMBICON PC 16, Pin konnektör yapısı dizilimi: terslenmiş, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj: Yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Geçme yönü PCB'ye paralel: konnektör kısmı fiş eksenine göre 180° dönük.


Ürün Ayrıntıları




Tasarım Evrik
Ürün grubu COMBICON Connectors XL
Ürün tipi Baskılı devre kartı gövde
Kutup sayısı 3
Genişlik 10,16 mm
Bağlantı sayısı 3
Satır sayısı 1
Montaj flanşı Yivli flanş
Potansiyel sayısı 3
Pin dizilimi Lineer pinleme

Nominal akım IN 76 A
Nominal gerilim UN 1000 V
Kirlilik sınıfı 3
Hacim direnci 0,4 mΩ
Nominal gerilim (III/3) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 8 kV
Nominal gerilim (III/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 8 kV

Montaj tipi Dalga lehimleme
Flanş
Sıkma torku 0,3 Nm

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri completely silver-plated
Metal yüzey temas alanı (üst katman) Gümüş (4 - 8 µm Ag)
Metal yüzey lehim alanı (üst katman) Gümüş (4 - 8 µm Ag)
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
Çalışma durumu IEC 61984'e uygun olarak COMBICON konnektörlerinde anahtarlama gücü (COC) yoktur. Gerilim taşırken veya yük altında sökülüp takılmamalıdırlar.

Boyutlu çizim
Genişlik 10,16 mm
Genişlik [g] 48,24 mm
Yükseklik [y] 17,6 mm
Uzunluk [l] 32,1 mm
Kurulu durumda yükseklik 13,6 mm
Lehim pin uzunluğu [P] 4 mm
PCB tasarımı
Pin aralığı 10,16 mm

İletken hasarı ve gevşemesi için test
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Tekrarlanan takma ve çıkarma
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Çekme testi
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer 0,75 mm² / sabit / > 30 N
0,75 mm² / çok damarlı / > 30 N
16 mm² / sabit / > 100 N
16 mm² / çok damarlı / > 100 N
Sökme ve takma kuvvetleri
Sonuç Testi geçmiştir
Çevrim sayısı 50
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık 7 N
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık 8 N
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
Test edilen kutup sayısı 9
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
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 8 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 8 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 12,5 mm
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 8 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) 8 mm
minimum krepaj mesafesi (III/2) 8 mm
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 6 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) 5,5 mm
minimum krepaj mesafesi (II/2) 5,5 mm

Titreşim testi
Spesifikasyon IEC 60068-2-6:2007-12
Frekans 10 - 150 - 10 Hz
Süpürme hızı 1 oktav/dk
Büyüklük 0.35 mm (10 - 60.1 Hz)
Süpürme hızı 5g (60,1 - 150 Hz)
Her eksen için test süresi 2,5 h
Dayanım testi
Spesifikasyon IEC 60512-9-1:2010-03
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi 9,8 kV
Kontak direnci R1 0,4 mΩ
Kontak direnci R2 0,4 mΩ
Takma/sökme çevrimi 50
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar > 5 MΩ
İklim testi
Spesifikasyon ISO 6988:1985-02
Aşındırıcı stres 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim
Isıl stres 105 °C/168 h
Güç frekansı dayanım gerilimi 4,26 kV
Şoklar
Spesifikasyon IEC 60068-2-27:2008-02
Pals şekli Yarı-sinüzoidal
Hızlanma 30g
Şok süresi 18 ms
Test talimatları X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif)
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 105 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 1969946
Ambalaj birimi 50 pc
Minimum sipariş miktarı 50 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu AAE
Ürün Kodu AAESCC
Katalog Sayfası Sayfa 571C-1-2013
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918948696
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 15,688 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 15,463 g
Gümrük tarife no 85366930
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Onay kimliği: B.01687

cULus Recognized

Onay kimliği: E60425-20040202
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
300 V 66 A
Kullanım grubu C
300 V 66 A
Kullanım grubu D
600 V 5 A

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Avantajlarınız

Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Dokunma emniyetli cihaz çıkışları veya PCB/PCB bağlantıları için soket kontaklara sahip evrik taban soketi
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Entegre çift çelik yay sayesinde sıcaklık ve güç dalgalanmalarında ilave emniyet sağlanır