D31H 2,2/ 3-H-3,81-X - Baskılı devre kartı gövde
1339698

Baskılı devre kartı gövde, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Kalay, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, ürün gamı: D31H 2,2/..-H, pin aralığı: 3,81 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,8 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: CONNEXIS D, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj: Kılavuz tırnak, ambalaj tipi: karton ambalajlı


Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Geçme yönü PCB'ye paralel
Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi
Sezgisel kilitleme mekanizması bağlantının kazara kesilmesini önler

Sıkça Sorulan Sorular


Krimp kontakları tekrar çıkarabilir miyim?

Evet, bunun için bir çıkarma aleti sunuyoruz.... Daha fazla görüntüle

Evet, bunun için bir çıkarma aleti sunuyoruz.

Daha az görüntüle

Ürünler hangi renklerde sunuluyor?

Standart rengimiz siyahtır.


Bu ürünler için kodlar var mı?

Evet, kodlar zaten muhafazaya entegre edilmiştir.


İki bağımsız konnektörü bir taban soketine takabilir miyim?

CONNEXIS D32 ile iki adet tek konnektör çift sıralı bir taban soketine takılabilir.


Konnektörlerde kilitlenme özelliği mevcut mu?

Evet, tüm CONNEXIS serisi fişler kilitlenme özelliğine sahiptir.


Ürünlerin koruma sınıfı nedir?

Konnektörler IP20'ye göre onaylanmıştır.


Kablo seçerken nelere dikkat etmeliyim?

İletken kesiti için uygun krimp kontağı seçmeniz gerekir.