CCVA 2,5/13-G P20 THR - Baskılı devre kartı gövde
1837132

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 13, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 13, bağlantı sayısı: 13, ürün gamı: CCVA 2,5/..-G, pin aralığı: 5 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Through hole reflow teknolojisi tasarım önerileri ve kullanıcı bilgileri: Downloads, altında bulunmaktadır.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Geçmeli bağlantının optimal stabilitesi için kapalı kontür