Baskılı devre kartı gövde - CC 2,5/ 9-GF-5,08 P26 THR AU
1703101

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Altın, kontak tipi: Erkek konnektör, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 9, ürün gamı: CC 2,5/..-GF, pin aralığı: 5,08 mm, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj: Yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Through hole reflow teknolojisi tasarım önerileri ve kullanıcı bilgileri: Downloads, altında bulunmaktadır.


Ürün Ayrıntıları




Tasarım Through hole reflow için uygun komponent
Ürün grubu COMBICON Connectors M
Ürün tipi Baskılı devre kartı gövde
Kutup sayısı 9
Genişlik 5,08 mm
Satır sayısı 1
Montaj flanşı Yivli flanş
Pin dizilimi Lineer pinleme

Nominal akım IN 12 A
Nominal gerilim UN 320 V
Kirlilik sınıfı 3
Hacim direnci 1,5 mΩ
Nominal gerilim (III/3) 250 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 4 kV
Nominal gerilim (III/2) 320 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 4 kV

Montaj tipi THR lehimleme THR lehimleme
Montaj tipi THR lehimleme
Proses açıklamaları
Proses Reflow/dalga lehim
Nem Hassasiyet Seviyesi MSL 1
Sınıflandırma sıcaklığı Tc 245 °C
Reflow'da lehim çevrimleri 3
Sıkma torku 0,3 Nm

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri Seçici kaplama
Metal yüzey temas alanı (üst katman) Altın (0,8 - 1,4 µm Au)
Metal yüzey temas alanı (orta katman) Nikel (2 - 3 µm Ni)
Metal yüzey lehim alanı (üst katman) Kalay (5 - 7 µm Sn)
Metal yüzey lehim alanı (orta katman) Nikel (2 - 3 µm Ni)
Malzeme verisi - muhafaza
Muhafaza rengi siyah (9005)
İzolasyon malzemesi LCP
İzolasyon malzeme grubu IIIa
IEC 60112'ye göre CTI 175
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0

Lehimleme sürecinin ayrıntıları IEC 60068-2-58 veya DIN EN 61760-1 (son versiyon) ile uyumlu reflow prosesleri ile gerçekleştirilen proses
Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) = 1, IPC/JEDEC J-STD-020-C'ye uygun

Boyutlu çizim
Genişlik 5,08 mm
55,88 mm
Yükseklik h 11,2 mm
Installed height 8,6 mm
Length l 12 mm
Solder pin length P 2,6 mm

İletken hasarı ve gevşemesi için test
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Tekrarlanan takma ve çıkarma
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Çekme testi
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer 0,2 mm² / sabit / > 10 N
0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N
2,5 mm² / sabit / > 50 N
2,5 mm² / çok damarlı / > 50 N
Sökme ve takma kuvvetleri
Sonuç Testi geçmiştir
Çevrim sayısı 100
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık 7 N
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık 6 N
Ara parçadaki kontak taşıyıcı
Spesifikasyon IEC 60512-8:1993-01
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
Spesifikasyon IEC 60512-7:1993-08 (Polarizasyon)
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
Test edilen kutup sayısı 5
İzolasyon direnci
Spesifikasyon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar 1012 Ω
Sıcaklık çevrimleri
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Hava klerans ve sürünme mesafeleri |
Spesifikasyon IEC 60664-1:2007-04
İzolasyon malzeme grubu IIIa
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) CTI 175
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 250 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 4 mm
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 320 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (III/2) 3,2 mm
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 400 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (II/2) 4 mm

Titreşim testi
Spesifikasyon IEC 60068-2-6:1995-03
Frekans 10 - 500 - 10 Hz
Süpürme hızı 1 oktav/dk
Büyüklük 0.35 mm (10 - 60.1 Hz)
Süpürme hızı 5g (60,1 - 500 Hz)
Her eksen için test süresi 2 h
Dayanım testi
Spesifikasyon IEC 60512-5:1992-08
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi 4,8 kV
Kontak direnci R1 1,5 mΩ
Kontak direnci R2 1,6 mΩ
Takma/sökme çevrimi 100
İklim testi
Spesifikasyon ISO 6988:1985-02
Aşındırıcı stres 1.0 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/3 döngü
Isıl stres 100 °C/168 h
Güç frekansı dayanım gerilimi 2,21 kV
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 1703101
Ambalaj birimi 50 pc
Minimum sipariş miktarı 1 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Ürün Kodu AACTBB
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356635103
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 4,83 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 4,83 g
Gümrük tarife no 85366930
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402

ETIM

ETIM 7.0 EC002637

China RoHS Çevre Dostu Kullanım Süresi = 50 yıl
Tehlikeli maddelerle ilgili ayrıntılar için "Yüklemeler" altında "Üretici Beyanı" kategorisine gidin

Avantajlarınız

Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş