Termal transfer yazıcısı - THERMOFOX RU
1037760

Makarada olmayan malzemeler için taşınabilir termal transfer yazıcısı, Rusça cihaz yazılımına ve Rusça tuş takımına sahip versiyon

Downloads

Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Baskı sistemi

Genişlik 98 mm
Yükseklik 69 mm
Uzunluk 230 mm

Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) 5 °C ... 40 °C

Ürün numarası 1037760
Ambalaj birimi 1 pc
Satış Kodu BG1
Ürün Kodu BG1211
Katalog Sayfası Sayfa 43C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626570594
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 790,2 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 790,2 g
Gümrük tarife no 84433210
Menşe ülke CN


ECLASS

ECLASS-9.0 19140104
ECLASS-10.0.1 19140104
ECLASS-11.0 19140104

ETIM

ETIM 8.0 EC001672

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43212100

REACh SVHC Lead 7439-92-1

Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kanıtlanmış termal transfer yazıcı teknolojisi ile bakım gerektirmeyen çalışma
PROJECT COMPLETE yazılımı ile kolay kontrol
Kendinden yapışkan etiketlere, yapışmaz etiketlere ve daralan makaronlara baskı
THERMOFOX malzemeleri kaset biçiminde basar, bu da markalanacak malzemeyi ve uygun mürekkep şeridini içerir.
İyi yapılandırılmış menü ve doğrudan giriş tuşları sayesinde sezgisel kullanıcı kılavuzluğu
8 farklı barkod ve 300'ün üzerinde sembol entegre edilebilir.
CLIP PROJECT yazılımı üzerinden alternatif kumanda