ME-IO-S 55 CPU EM-RTC
-
Bağlantı plakası
1834826
DIN ray muhafazası, genişlik: 21,2 mm, yükseklik: 32,7 mm, derinlik: 54,8 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
2 yan panel ile basit modül montajı, 1 merkez elemanı ve 2 DIN rayı sabitleme kolu
5 mm pin aralıklı 18 kutuplu konnektör ile yüksek bağlantı yoğunluğu
Basit tasarımı ve önceden tanımlanmış modül düzeni sayesinde fiyata duyarlı uygulamalar için idealdir
CPU modülündeki makinede işlenebilir kanatlar uygulamaya özel özelleştirmeye olanak tanır
Önceden basılmış 18 kutuplu ön konnektör sayesinde modül içinde kolay kablolama
Yer tasarrufu sağlayan durum göstergesine sahiptir