UT 2,5-MT-P/P TMR - Bıçaklı ayırma klemensi
3046376

Bıçaklı ayırma klemensi, 180° döndürülmüş ayırma bıçağı, vidalı bağlantı, kesit: 0,14 mm2 - 4 mm2, AWG: 26 - 12, genişlik: 5,2 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7.5, NS 35/15

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dünya çapında tanınmış: Uluslararası alanda kanıtlanmış vidalı bağlantı
Reakdyn prensibi sayesinde bakım gerektirmeyen ve titreşime dayanıklı bağlantı teknolojisi sunulur
Bıçaklı ayırma özelliği sayesinde devrelerin rahatça ayrılması
İki özdeş kablo bağlantısıyla yer tasarrufu ve esneklik
Yüksek kaliteli malzemelerin kullanımıyla uzun süreli kararlı bağlantılar
Yüksek temas kuvvetleri sayesinde düşük öz ısınma
En küçük alanda maksimum verimlilik - entegre edilmiş kat köprüleme sayesinde bağlantılar katlar arasında bağlanır