Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

Aşırı gerilim koruma ve yıldırım koruma

Aşırı gerilim koruma ve yıldırım koruma

Aşırı gerilim koruma, sistemlerin ve elektrikli cihazların, anahtarlama işlemlerinin ve yıldırım darbelerinin neden olduğu aşırı yüksek gerilim piklerine karşı korunmasıyla ilgilidir. Etkili bir yıldırımdan korunma stratejisi, iç ve dış yıldırım korumasını birleştirir. Sisteminizdeki güç kaynaklarını, veri ve sinyalleri koruyun. Çeşitli ürün serilerimizde bulunan güvenilir aşırı gerilim koruma çözümlerini, iç yıldırım koruma stratejinizin bir parçası olarak kullanın.

Avantajlarınız

  • Eksiksiz ürün gamıyla tüm yaygın uygulamalar ve sinyaller için koruma
  • Çok amaçlı uygulama alanları – her uygulama için tasarımlar ve bağlantı teknolojileri
  • İnce tasarım sayesinde yer kazandıran ve ekonomik montaj
  • Bulut-tabanlı izleme ve tak-çıkar koruma cihazlarının test edilebilmesi sayesinde önceden ne olup bittiğini bilin
E-bülten– Aşırı gerilim koruması
Yüksek sistem sürekliliği için koruma

Aşırı gerilim koruması ürün portföyümüz, kesintisiz güç beslemesine ve güvenilir veri iletimine yönelik neredeyse tüm uygulamalar için doğru çözümü içerir.

E-bülteni açın
Ürün portföyü – güç kaynağı, MCR teknolojisi, veri ve anten teknolojisi için aşırı gerilim koruması.

Aşırı gerilim koruması uygulama alanları


Ana dağıtımda FLT SEC tip 1+2 özel aşırı gerilim koruması

Ana dağıtımda FLT SEC tip 1+2 özel aşırı gerilim koruması

Güç kaynağı için aşırı gerilim koruması

Tip 1+2, tip 1+2 özel, tip 2 veya tip 3 aşırı gerilim arestörlerimiz elektronik cihazlarınız için etkin koruma sağlar. Şebeke girişinden uç cihaza kadar, tüm uygulamalar için kullanışlı, montaja hazır çözümler sunuyoruz.

Kontrol panosunda sinyaller için ince aşırı gerilim koruması

Kontrol panosunda sinyaller için ince aşırı gerilim koruması

Ölçüm ve kontrol teknolojisi ve sinyaller için aşırı gerilim koruması

Ölçme ve kontrol teknolojisi (MRC teknolojisi) uygulamalarında çok sayıda sinyal kontrol edilir ve izlenir. Koruma cihazlarımız, darbe gerilimlerinin neden olduğu arızaları ve hasarı engeller; her uygulama için ideal çözüm sunar.

Bilgi teknolojisi için aşırı gerilim koruması

DT-LAN, data networkünden gelen darbe gerilimlerine karşı koruma sağlar.

Bilgi teknolojisi için aşırı gerilim koruması

Veri arayüzleri, düşük sinyal düzeyleri ve yüksek frekanslarla çalışmaları nedeniyle özellikle darbe gerilmlerine karşı hassastır. BT sistemlerinizde bant genişliğini korurken parazitsiz veri iletimi sağlayan aşırı gerilim koruma çözümlerimiz.

Anten yükselticilere sahip alıcı-verici sistemlerinin korunması için aşırı gerilim arestörü

C-SAT-BOX, bağlanan TV ve HiFi cihazlarını darbe gerilimlerinden korur.

Alıcı-verici sistemleri için aşırı gerilim koruması

Alıcı-verici sistemleri özellikle darbe gerilimlerinden dolayı risk altındadır. Binanın dışına uzanan anten kabloları ve antenlerin kendileri doğrudan atmosferik deşarjlara maruz kalır. Güçlü koaksiyel aşırı gerilim koruma cihazlarımızla risklerden korunun.

Bir fotovoltaik sistem altında aşırı gerilim korumalı string bağlantı kutusu

Güneş enerjisi sistemleri için aşırı gerilim koruması

Güneş enerjisi sistemleri için aşırı gerilim koruması

Fotovoltaik sistemler, örneğin hava boşluğu ve krepaj mesafeleri ve fotovoltaik sistemlerde dikkate alınması gereken farklı gerilim türleriyle ilgili olarak aşırı gerilim koruması konusunda özel talepler getirmektedir. Montaja hazır string bağlantı kutularından özel aşırı gerilim arestörlerine kadar PV uygulamalarınız için size doğru komponentleri sağlıyoruz.

ImpulseCheck, ana dağıtımda tip 1+2 özel aşırı gerilim arestörünü izler.

ImpulseCheck, ana dağıtımda tip 1+2 özel aşırı gerilim arestörünü izler.

Test ve izleme cihazları

ImpulseCheck, enerji hatları aşırı gerilim koruması için, sistemlerinizi gerçek zamanda izlemenize izin veren dünyanın ilk akıllı destek sistemidir. Sistem sürekli olarak ilgili sistemin durumunu kaydeder. Aşırı gerilim arestörünün sağlık durumu sürekli takip edilir, böylece bir arızayı zamanında engelleyebilirsiniz.

Tak-çıkar aşırı gerilim arestörlerini IEC 62305'in gerekliliklerine göre manuel olarak test etmek için, CHECKMASTER 2'yi taşınabilir test cihazı olarak kullanın Periyodik kontroller yaparak makine ve sistem arızalarını engelleyebilirsiniz.

Bir izolasyon flanşı üzerindeki izole kıvılcım aralığı

Bir izolasyon flanşında aşırı gerilim deşarjı için izole kıvılcım aralığı

İzole kıvılcım aralığı

Kısa bir süre için yüksek gerilimler oluştuğunda (örneğin bir yıldırım darbesi nedeniyle), izolasyon kıvılcım aralıkları, işlem sırasında kalıcı şekilde galvanik olarak bağlanmaması gereken metalik çıplak iletken kısımları birbirine bağlar. Örneğin, boru hatlarındaki hassas izolasyon flanşlarını gerilim atlamalarına karşı koruyun, arızaları, kesintileri ve kaçakları önleyin.

Açık bir şarj istasyonundaki şarj altyapısı için aşırı gerilim koruma

E-mobilite şarj altyapısı için aşırı gerilim koruması

CHARX protect aşırı gerilim koruma cihazlarımızla, şarj istasyonlarını ve elektrikli taşıtları, yıldırım darbelerinden veya şebekedeki anahtarlama işlemlerinden ötürü oluşabilecek aşırı gerilimlerden kaynaklanabilecek hasarlara karşı koruyabilirsiniz. Şarj altyapınızın her zaman kullanımda kalmasını sağlayarak - günün veya gecenin herhangi bir zamanında ve her türlü hava şartlarında - risksiz şarj yapın.

Etkin koruma çemberi ve koruma konsepti

Etkin koruma çemberi ve koruma konsepti

Etkin koruma çemberi ve koruma konsepti

Tüm kablo, cihaz ve sistemleri korumak istiyorsanız yıldırım ve aşırı gerilim koruması için bir koruma konsepti planlamalısınız.

Etkin koruma çemberi kolayca çizilebilir:
Korumak istediğiniz bölge veya cihazın etrafına hayali bir çember çizin. Kabloların bu çemberle kesiştiği her noktada aşırı gerilim koruma cihazları kullanılmalıdır. Bu, koruma devresi dahilindeki alanın iletilen aşırı gerilimler engellenecek şekilde korunmasını sağlar.

Koruma konseptini planlarken aşağıdaki uygulama alanlarını dikkate alın:

  • Güç kaynağı
  • Ölçme ve kontrol teknolojisi
  • Bilgi teknolojisi
  • Vericiler ve alıcılar

Etkili bir koruma devresi, kusursuz aşırı gerilim koruması sağlamanıza yardımcı olur.

Aşırı gerilim koruma standartları

Aşırı gerilim koruma standartları

Aşırı gerilim koruması konusunda hangi standartlara uyulmalıdır?

Ulusal ve uluslararası standartlar, bir yıldırım ve aşırı gerilim koruma konsepti tespit etmekte ve aynı zamanda koruma cihazlarının tasarımı için bir kılavuz sağlamaktadır. Bu standartlar bölgeye ve uygulama alanına göre farklılık göstermektedir. Genel standart, yıldırım koruması standardı IEC 62305. 'dur. Yıldırım olaylarına karşı alınacak koruyucu önlemleri ve bir koruma konseptinin gerekliliği, kapsamı ve maliyet-etkinliğiyle ilgili yapılacak kapsamlı bir risk analizini açıklar.