VAL-SEC-T2-3S-350/40 - Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2909637

Geçmeli aşırı gerilim koruma cihazı, Tip 2/Sınıf II'ye uygun, N ve PE ayrı olan 3 fazlı besleme şebekeleri için (5 iletkenli sistem: L1, L2, L3, N, PE). Sistem besleme noktasındaki SPD'lere yönelik olarak VDE 0100-534:2016-10 gereklilikleri uyarınca 40 kA deşarj kapasitesi ile.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Üniversal kullanım için yıldırım akım koruma devresinden cihaz korumasına kadar optimum enerji koordinasyonuna sahip aşırı gerilim koruma gamı
Uyumlu geçmeli koruma modülleri sayesinde bakımı kolay
Mekanik/görsel durum göstergesi ve ikaz kontağı tarafından sağlanan mükemmel bilgilendirme seviyesi
Konum başına yalnızca 12 mm'lik toplam genişlik ve 315 A gG'ye kadar ayrı ön sigorta olmadan kullanım sayesinde kontrol panosunda daha fazla alan
DIN VDE 0100-534 uyarınca artırılmış deşarj kapasitesi sayesinde sistem besleme noktasında kullanım için uygundur