VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM - Tip 1/2 yıldırım/aşırı gerilim arestörü
2800188

Nötr ve PE'nin ortak olduğu 3 fazlı şebeke sistemleri için üniversal varistör temelli geçmeli yıldırım/aşırı gerilim arestörü (4 iletkenli sistem: L1, L2, L3, PEN), ikaz kontaklı.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Konum başına 12,5 kA deşarj kapasitesi ile Yıldırım Koruma Seviyesi III ve IV içerisinde kullanılabilir
Titreşime-dayanıklı mandallama, fişin sıkıca yerine oturmasını güvence altına alır