UCS WM-MP 125-87 7035 - Adaptör plakası
1225407

125-87 ebadındaki UCS muhafazalarını duvara, VESA standart braketlerine ve duvar priz kutularına monte etmek için adaptör, muhafaza takılı, malzeme: polikarbonat, renk: açık gri, RAL 7035'e benzer


Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Esnek kullanım: En geniş uygulama yelpazesi için yalnızca tek bir braket
Alet gerekmez: UCS muhafazalar basitçe yerine geçirilebilir
Geniş uygulama yelpazesi: VESA standardına uygun montajlarda ve 60 mm çapındaki boşluklu soketlerde kullanın

Sıkça Sorulan Sorular


UCS serisi muhafazalar çeşitli uygulamalarda kullanılabilir mi?

UCS serisi aksesuar ürün gamı, birçok farklı uygulamada kullanımı destekler, örneğin masa üstünde, duvarda, DIN rayı üzerinde, istiflenmiş şekilde ve standart VESA taşıyıcılarda.... Daha fazla görüntüle

UCS serisi aksesuar ürün gamı, birçok farklı uygulamada kullanımı destekler, örneğin masa üstünde, duvarda, DIN rayı üzerinde, istiflenmiş şekilde ve standart VESA taşıyıcılarda.

Daha az görüntüle