Kontrol panolarında ekran bağlantısı Kontrol panolarında ekran bağlantısı hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Öyleyse bizimle irtibata geçin!

Push-in klemenslerle birlikte SCC ekran klemensi

Bilmeniz gereken beş şey

  1. Tüm kablo ekranları. Çevreden gelen ve uygun şekilde topraklanmamış bir kablo, ekranlamayı geçersiz kılacaktır.
  2. Kontrol panosunun tüm metal muhafazası profesyonel, düşük empedanslı bir topraklama konsepti gerektirir (DIN rayları, montaj plakaları, kontrol panosu kapısı, v.s.).
  3. Pano içinde çok uzun olan kabloları sarmayın. Bu, bir bobin oluşturarak parazite karşı yüksek hassasiyete neden olur. En iyi önlem kabloları kısaltmaktır.
  4. Örgülü ekranı mümkün olduğunca kablo girişine yakın bir yere uygulayın.
  5. Pigtail'den kaçının. Örgülü kalkanın bükülmesi, ekranlama etkisini fiilen ortadan kaldıran ek bir anten oluşturur.
Klemenslerle bağlantılı olarak ekranlama

SSC ekranlama klemens sisteminin NLS versiyonu ile ekranlama yapısı

Gerçek dünya uygulamalarında ekran bağlantısı

Veri iletimi ve MCR kablolarının ekranları, kontrol panosuna girer girmez muhafaza toprağına bağlanmalıdır. Çok sayıda gelen kablo ve hat nedeniyle kontrol panosunda bu noktada alan dardır. Yalnızca ekran bağlantısının yukarı yönünde kablolamaya izin veren bir ekranlama klemens sistemi önemli avantajlar sunar. Ekranlama klemenslerinin sonradan takılması, alanın önemli olduğu durumlarda çalışmayı kolaylaştırır ve böylece kontrol panosunun montaj süresini kısaltır.

Ekranlama klemens sisteminin içeriği:

  • Ekranlama klemensi
  • Bara
  • Bara desteği

Ekranlama klemensi kablo ekranının baraya mekanik ve elektriksel bağlantısından sorumludur. Kullanılan ekranlama klemenslerinin boyutu kullanılan kablonun çapına bağlıdır. Ekranlama türü, ya muhafaza topraklamasıyla doğrudan temas sağlayan ya da ekranlama klemens sistemini muhafazadan izole eden bara desteğini belirler.

Ekranlama klemensinin izole yapısı

Ekranlama klemensinin izole yapısı

Direkt topraklama mı yoksa izole yapı mı?

Ekranlama tipi, PE potansiyeline doğrudan temas eden bir yapının mı yoksa izole bir yapının mı seçileceğini belirler. Örneğin beklenen parazit tipi, kontrol panosundaki bir referans noktasına yıldız şeklinde bir PE bağlantısının gerekli olduğu anlamına geliyorsa, izole yapı gereklidir. Bu durumda, temas noktası (yıldız noktası), ekranın temas noktasından direkt bağlantıda olduğundan daha uzaktadır. Kablo ekranı, artık bara taşıyıcı veya DIN rayı üzerinden bağlı değildir. Bunun yerine, bir ekleme klemensi ve kontrol panosu PE'sine bağlı bir kablo ile bağlanır. Bu bağlantı için kullanılan kablo kesiti çok sıkı olmamalıdır. Bu, daha sonra açıklanan geçiş direncini olabildiğince düşük tutar.

Montaj adaptörü üzerinde hem SSC hem de SK ekranlama klemensi sistemi

SK ve SSC ekranlama klemensi sistemleri

Akış etkileri

Kabloların ve hatların akış etkileri, kablo ve hat ekranlarını bağlarken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli husustur. Ekran bağlantı klemensinin uyguladığı basınç altında, özellikle yalıtkanın plastiği, henüz doldurulmamış yan taraftaki boşluklara akar. Bu, bu etkiyi dengeleyen yaylı bir baskı plakası ile karşılanır. Yay hareketi, kablo ekranının her zaman baraya sıkıca basması ve bu nedenle iyi bir temasın kalıcı olarak sağlanması için yeterli olmalıdır.

Çeşitli düşük empedanslı ekran bağlantı versiyonları

Şekil 1: Önlenebilir toprak döngülü ekran bağlantısı Şekil 2: Ekleme klemensinin kaydırılmasıyla toprak döngüsünde önemli azalma Şekil 3: DIN rayı ile topraklama yaparak doğru yapı Şekil 4: Yıldız şekilli yapıyla optimum topraklama

Düşük empedanslı ekran bağlantısı

Bir ekran bağlantısının kalitesini, kablo ekranı ile sistem toprağı arasındaki temas direnci belirler. Galvanik parazit haricinde, diğer tüm parazit türleri frekanstan öyle veya böyle etkilenir. Bu nedenle basitçe omik kontak direncini dikkate almak yeterli değildir. Esas olarak kablo ekranı ile referans toprak arasındaki yolun uzunluğuna bağlı olan ekran bağlantısının endüktif reaktansı da burada önemli bir rol oynar. Bu, frekansa bağlı bir eğri olarak gösterilen ekran bağlantısının karşılıklı empedansıdır. Direkt temas eden bara destekleri kullanılarak çok kısa bir bağlantı sağlanır. Daha uzun baralar için, doğrudan temas eden bara destekleri sadece baranın uçlarında kullanılmadığı, aynı zamanda tüm uzunluğu boyunca dağıtıldığı için, muhafaza zeminine giden yol kısalır. Beklenen parazit tipine bağlı olarak izole bir yapı seçilir ve kablo ekranı ile topraklama arasındaki bağlantı daha uzunsa, buna uygun olarak daha büyük bir kablo kesiti ile bir dereceye kadar dengeleme yapılabilir. Bununla birlikte, düşük empedanslı bir bağlantı her zaman düşük dirençli bir bağlantıdır. Bu nedenle mekanik temas noktalarına yeterli kuvvet uygulanmalıdır. Yüzeyi kaplamalı metal parçaların kullanılması da düşük empedanslı bağlantıya önemli ölçüde katkıda bulunur. Bunun nedeni metallerin agresif atmosferlerde bile kararmayı ve paslanmayı önlemesidir.

Karşılıklı empedans için ölçüm düzeni

Karşılıklı empedansın ölçümü

Ekranlama klemens sistemlerinin karşılıklı empedansı

Ekran bağlantılarının kalitesini değerlendirmek amacıyla, ekran bağlantı sistemleri için karşılıklı empedans değerleri, eğri formundaki frekansın bir fonksiyonu olarak gösterilir. Bu tür eğriler karşılıklı empedansın güçlü frekans bağımlılığını gösterir. Karşılıklı empedansın endüktif kısmının boyutuna bağlı olarak eğri yüksek frekanslara doğru aşağı yukarı diktir. Bu, direncin endüktif kısmını büyük ölçüde belirlediğinden, ekran bağlantısının uzunluğunun doğrudan eğri üzerinde gösterildiği anlamına gelir. Empedansın dirençli kısmı eğrinin yüksekliğinde gösterilir. Bakır, çelik ve alüminyum DIN rayları arasında göze çarpan farklılıklar yalnızca çok yüksek frekanslarda meydana geldiğinden, DIN rayının malzemesi ekran bağlantısının kalitesi için belirleyici faktör değildir. Bununla birlikte, bakır DIN rayları kullanılıyorsa yüzeyin hızlı şekilde kararmasına dikkat edilmelidir. Alüminyumda çok hızlı bir oksit tabakası oluşur. Bu özelliklerin her ikisi de ekran bağlantısının kalitesini bozabilir.

Karşılıklı empedans ölçüm yöntemi
Doğru sonuçlar elde etmek için, ekran bağlantı sisteminin karşılıklı empedansını ölçerken dış etkilerin hariç tutulduğundan emin olun. Bu, ölçüm için bağımsız, harici ekranlı bir koaksiyel sistemin kullanılması gerektiği anlamına gelir. Ölçüm cihazı zayıflamayı frekansın bir fonksiyonu olarak kaydeden ağ analizörüdür. Zayıflama eğrisi basit bir hesaplama ile empedans eğrisine dönüştürülebilir. İlk olarak, ölçüm sistemi sıfıra kalibre edilir, ancak ekranlama klemensi takılı değildir. Bu aynı zamanda ölçüm sisteminin kendisinin neden olduğu hataları da telafi eder. Ancak o zaman karşılıklı empedans ekranlama klemensi takılıyken kaydedilir. Test alıcısının iç direnci R'dir.i = 50 Ω ve bu nedenle ölçülecek olan karşılıklı empedanstan önemli ölçüde daha büyüktür (Zk << 1 Ω ). Sonuç olarak, I akımık sadece jeneratör gerilimi U ile yaklaşık olarak belirlenirg ve Ri . Her ikisi de sabittir, I'nın olduğu gibik. Z ile ölçülürk kayıpsız gerilim düşümü U (tabiri caizse)k Z ile doğru orantılıdırk.

Pigtail fotoğrafı

Pigtail

Pigtail

Bu pigtail EMC uyumlu kablolamayı desteklemez. Bu ekranlama tasarımıyla, kablo ekranı ek bir tel olarak bükülür ve toprağa veya cihaz ekranına bağlanır. Bu yöntemle ilgili sorun, bükülmüş örgülü ekranın gerçek koruma amacını engelleyen ek bir anten oluşturmasıdır.