Bakım döngülerini optimize edin: Motoru ve sistemi emniyetli şekilde koruyun ve izleyin
- Kaydedilen aktif güç, tüm yük aralığı üzerinden doğrusal olarak kaydedilebilir ve uygun şekilde değerlendirilebilir.
- Aşırı yük ve düşük yük, çalışma, kontaminasyon, yıpranma ve aşınmanın erken tespiti için motorların izlenmesi ve teşhisi
- Tüm kritik yük koşullarının doğrusal tespiti için akımların ve faz açısının (cos fi) verimli ölçümü – sadece bir cihazda
Güvenilir izleme – hassas ve hızlı kontrol
Motorlar ve sistemler, aşırı yük ve düşük yük tespiti için serbestçe parametrelendirilebilen anahtarlama ve sinyal eşikleri vasıtasıyla izlenir. Varsayılan olarak, eşik değerleri her iki dönme yönü için aynıdır veya ileri/geri çalışma için ayrı olarak ayarlanırlar.
Parametrelendirme için temel olarak kullanılan değer, gerilim dalgalanmalarından ve sürücü makine yükünden bağımsız olarak tüketilen aktif güçtür ve dolayısıyla sadece akımı dikkate almaktan çok daha hassastır.
Bir anahtarlama eşiği aşıldığında motor yöneticisi, motoru hemen (veya ayarlanabilir bir "gecikme süresinin" ardından) acil durum kapatması ile devre dışı bırakır. İlave olarak, bir çıkış yoluyla örneğin bir üst seviye kontrolöre mesaj gönderilir.
Örnek çözümler
CONTRACTRON motor yöneticisi, orta motor yük aralığı
“Orta motor yük aralığının” izlenmesi
Tüm motor ve sürücülerin yaklaşık %80'i, akımda veya cos-fi'de neredeyse hiç değişimin olmadığı orta motor yük aralığında çalışır.
Bir aşırı yük veya düşük yük, sadece kaydedilen aktif güçteki bir değişimle güvenilir şekilde tespit edilir.
Bir akım veya cos-fi ölçümüne nazaran, aktif güç ilgili elektrik parametrelerinin tamamını içerir.
CONTRACTRON motor yöneticisi, ideal motor yük aralığı
“İdeal motor yük aralığının” izlenmesi
Üst yük aralığını izlemek için bir ampermetre yeterlidir;
çünkü motor veya sürücü optimum cos fi ile çalıştırılır. Motor veya sürücü ideal olarak bu şekilde tasarlanmalıdır.
CONTRACTRON motor yöneticisi, alt motor yük aralığı
“Alt motor yük aralığının” izlenmesi
Alt yük aralığında kullanılan bir motoru veya sürücüyü, bir
cos-fi monitörüyle aşırı yük veya düşük yük için en uygun biçimde izleyin.