Geleceği deneyimleyin ve keşfedin:

Yenilenebilir enerji kaynakları ne kadar güvenilirdir? Güneş parlamadığında ve rüzgâr esmediğinde enerjiyi nereden alırız? Elektrikli bir otomobili şarj etmenin neden farklı yolları var? Ve yeşil elektrik aslında otomobile, binaya veya üretime nasıl giriyor?

All Electric Society bu ve diğer heyecan verici soruları yanıtlıyor: Enerjinin nasıl üretildiğini, depolandığını, dağıtıldığını ve enerji tüketiminin nasıl optimize edildiğini ve tüm bu alanların birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu Blomberg'de bizimle canlı deneyimleyin.

All Electric Society Parkı'nın ilk izlenimleri

All Electric Society Park'nın ayrıntılı görünümü
All Electric Society Parkı'na genel bakış
All Electric Society Park'ında güneş takip cihazı
All Electric Society Parkı'nın gece görünümü
Küp ve All Electric Society Pavyonu
Bunu biliyor muydunuz?
Enerji neden sonsuzdur?
Enerjinin tüketilemeyeceğini biliyor muydunuz? Fiziksel bakış açısından, enerji her zaman sadece dönüşür ve bu nedenle korunur. Örneğin bir saç kurutma makinesindeki elektrik enerjisi, saçınızı kurutmak için fan yoluyla ısı ve kinetik enerjiye dönüştürülür.
Rüzgâr türbini ve güneş sistemi

All Electric Society nedir?

All Electric Society, karbon nötr ve sürdürülebilir şekilde gelişen bir dünyaya dair bilimsel temelli bir vizyon tanımlıyor. Buna yönelik ilk yaklaşımlar zaten 1970'lerde ortaya konmuştu.

All Electric Society'de sadece yenilenebilir elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Fosil yakıtlara artık güvenilmiyor. Ancak, sürdürülebilir eylemler için bu kaynakların hiç kullanılmayacağı anlamına gelmiyor. Mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını ve dünyadaki herkes tarafından eşit olarak kullanılabilir olmasını sağlamak çok daha önemlidir.

Bu, sektör birleştirme olarak bilinen şeyle mümkün olur: genel bir sistem oluşturmak için yaşam ve iş ile ilgili tüm alanların (mobilite, enerji, altyapı ve endüstri) birbirine bağlanması. Bu sistemde yeşil enerji talebe göre otomatik olarak dağıtılır. Bu, enerjinin her zaman ihtiyaç duyulan yerde mevcut olmasını sağlar.

İnteraktif park deneyimi

All Electric Society Parkı'ndaki uygulamalar

All Electric Society Parkımızda size yenilenebilir enerjinin üretilebileceği, dönüştürülebileceği, depolanabileceği, dağıtılabileceği ve kullanılabileceği birçok yolu gösteren etkileşimli merkezleri tanıtacağız. Bunu yapmak için hem kendi ürettiğimiz yeşil elektriği hem de ısı pompalarından ve dönüşüm süreçlerinden elde edilen ısı enerjisini kullanıyoruz.

Böylece güneş ve rüzgârdan yenilenebilir elektrik üretiyoruz. Son teknoloji batarya ve hidrojen sentez sistemlerini kullanarak değerli enerjiyi depolayabilir ve böylece daha sonra kullanılabilir hale getirebiliriz. E-mobilite, akıllı binalar, ulaşım altyapısı ve üretim tesisleri örneklerini kullanarak bu enerjinin verimli kullanımını özel ve pratik uygulamalarla gösteriyoruz. Ayrıca, değerli su kaynağını sürdürülebilir şekilde kullanmak için birlikte nasıl çalışabileceğimizi de öğreneceksiniz.
Tüm bu heyecan verici konuları sitenin her yerine yayılmış büyük, şeffaf küplerde bulacaksınız. Etkileşimli, kolay anlaşılır cam küplerimiz, sizi katılıma ve keşfetmeye davet etmek için tasarlanmıştır.

Kendinizi enerjinin heyecan verici dünyasına bırakın ve yarının büyük görevlerini çözmek için mevcut teknik olasılıklar hakkında bilgi edinin; gelecekte daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünyayı şekillendirin.
All Electric Society Pavyonunda, bu gelecek vizyonu ve bu büyük fikrin küçük ölçekli bir temsili olan All Electric Society Parkımız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Hepimizin taahhüdüne ek olarak, sürdürülebilir bir dünyanın anahtarının endüstri ve toplum için teknik çözümlerde yattığına inanıyoruz.

Kompakt boyutta gelecek için harika bir fikir

All Electric Society Pavyonu
AES Parkı'ndaki rüzgâr türbini naseli
AES Parkı'ndaki konular
AES Parkı'na genel bakış
All Electric Society Pavyonu

All Electric Society Parkı'nda Parkın en önemli parçası olan All Electric Society Pavyonu, Phoenix Contact'ın All Electric Society'den ne anladığını ve sektör geçişinin yenilenebilir enerji akışını optimize etmeye nasıl yardımcı olduğunu gösterir.

AES Parkı'ndaki rüzgâr türbini naseli

Rüzgâr türbini jeneratörünün yüksekte çalıştırılmasını sağlar: rüzgâr türbini naseli. Genellikle bu hassas alana sadece uzmanlar erişebilir, ancak parkımızda sadece makine dairesine yakından bakma şansına sahip değilsiniz. Ayrıca giriş de yapabilirsiniz.

AES Parkı'ndaki konular

Sitenin etrafındaki interaktif cam küpler, All Electric Society konularını keyifli bir macera haline getiriyor. Tüm küpler akıllı şekilde birbirine ağ üzerinden bağlıdır. Her zaman ne kadar enerjinin mevcut olduğunu ve nerede gerekli olduğunu gösterirler.

AES Parkı'na genel bakış

All Electric Society Parkı'ndaki yaklaşık 500 güneş paneli eksiksiz bir yenilenebilir enerji kaynağı sağlıyor. Çatı panelleri ve pencerelere entegre edilmiş güneş panellerine ek olarak, kaldırımlara entegre edilmiş 26 m² yürüyen güneş enerjisi kaplaması bulunmaktadır.

All Electric Society Parkı'nı neden kaçırmamalısınız?

  • Çünkü gerçek uygulamalar, enerji devrimini birlikte nasıl yaratacağımızı deneyimlemenizi sağlar
  • Çünkü bugün teknik olarak neyin mümkün olduğunu ve daha sürdürülebilir hale gelmek için sektörde ne gibi fırsatların olduğunu keşfedebilirsiniz
  • Çünkü uygulamalı olarak keşfedebilirsiniz: İnteraktif öğeler enerji akışının bir parçası olmanızı sağlar
  • Çünkü All Electric Society Parkımızda geleceği şekillendirmeye yardımcı olan insanlarla tanışır ve her zaman bir şeyler deneyimleyebilirsiniz!

Ziyaretinizi planlayın

  • Çalışma saatleri All Electric Society Pavyonu ve Küpleri: Pazartesiden Pazara 07:00 - 21:00
  • All Electric Society Park sahasına serbestçe erişilebilir ve her zaman ziyaret edilebilir.
  • Giriş: Giriş ücretsizdir.
  • Hedef grup: Park her yaş için uygundur. Uygulamalar, teknik altyapısı olmayan çocukların ve ziyaretçilerin All Electric Society ile ilgili konuları anlayabilecekleri şekilde açıklanmaktadır.
  • Adres: Flachsmarktstrasse 8, 32825 Blomberg, Almanya

SSS

Soru işaretli zar
Soru işaretli zar
Soru işaretli zar
All Electric Society Parkı'ndaki otoparklar
All Electric Society Parkı'nda e-otomobiller için şarj istasyonlu park yerleri
Soru işaretli zar

Evet. Tekerlekli sandalyeler, bebek arabaları vb. de girebilir.

Soru işaretli zar

Hayır. All Electric Society Parkı'nda sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünyanın temelleri, teknik altyapısı olmayan kişilerin bile çözümleri kolaylıkla anlayabileceği şekilde aktarılır.

Soru işaretli zar

Evet. Düzenli otobüs seferlerinin yapıldığı otobüs durakları All Electric Society Parkı'nın hemen yanındadır. 732 no'lu otobüs hattı buradan geçiyor. En yakın tren istasyonları Schieder-Schwalenberg ve Bad Pyrmont'tur.

All Electric Society Parkı'ndaki otoparklar

Schieder-Schwalenberg ve Blomberg üzerinden seyahat edebilirsiniz. Tesis bünyesinde otomobil ve bisikletler için çok sayıda park yeri mevcuttur.

Saha planını indirin
All Electric Society Parkı'nda e-otomobiller için şarj istasyonlu park yerleri

Evet. Birçok AC şarj istasyonu mevcuttur.