Bir dizüstü bilgisayarda konfigüratörü başlatan bir müşteri

Konfigüratörler

Phoenix Contact endüstriyel elektrik mühendisliği alanında kapsamlı ürün, sistem ve çözümler sunmaktadır. Çoğunlukla teknik konular ilk bakışta çok yönlü ve belirlenmesi zordur. Bu noktada, birçok konfigüratör uygulamanız için doğru ürünü veya çözümü bulmanıza ve bunları gereksinimlerinize uyarlamanıza yardımcı olur.

Zaten bir konfigürasyon kaydettiniz mi?

Ardından, en üstteki genel arama alanına çözüm kimliğini (ID) girin. Yapılandırmanızın mevcut durumuna anında erişim elde edeceksiniz.

Markalama, montaj ve kurulum Kontrol panosu üretiminde proses desteği

Kontrol panosu imalatındaki sistemsel kesintiler, klemens dizileri ve bağlantı kutularının planlanması, tedariği ve üretiminde zaman kaybına neden olur. Yazılım programları tüm süreç boyunca verimliliğe önemli katkıda bulunur: Tutarlı veri akışı ile gerekli konfigüratörlere ve CAE programlarınıza arayüz sağlarlar.

Tablet bilgisayar ekranında clipx ENGINEER mühendislik yazılımının çalıştırılması

clipx ENGINEER ile etkin planlama

Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı

clipx ENGINEER mühendislik yazılımı her iş yerinde klemens dizilerini, birleştirilmiş montaj plakalarını ve çıkış kutularını daha önce hiç olmadığı kadar yüksek verimlilikle planlamanızı, tedarik etmenizi ve verileri üretime kesintisiz biçimde aktarmanızı olanaklı kılar. CAE programınıza ve Phoenix Contact uygulama ve konfigüratörlerine yönelik akıllı arayüzler planlama sürecinizi hızlandırır.

CES kablo geçiş sistemi

CES kablo geçiş sistemi için konfigüratör

CES konfigüratörüyle özel kablo geçiş sisteminizi kurun. Yuvarlak kablolar ve AS-interface kablolarından oluşan geniş ürün yelpazemizin kablo kılıflarını birleştirin ve uygun aksesuarlarla çözümünüzü genişletin.

Bağlantı İç ve dış ortam uygulamaları için bağlantı ve cihaz bağlantı teknolojisi için konfigüratörler

Uygulamanız için doğru cihaz bağlantısını veya bağlantı teknolojisini bulun. Konfigüratörler uyarlanmış çözümünüze giden yolda size destek sağlar. Renkler, kodlama, kablo uzunlukları ve muhafaza parçaları  gibi teknik parametreleri seçin.

FIX dağıtım blokları, fonksiyon dağıtım blokları ve cihaz klemensleri için konfigüratör

FIX dağıtım blokları, fonksiyon dağıtım blokları ve cihaz klemensleri için konfigüratör

FIX dağıtım blokları ve cihaz klemensleri için konfigüratör

Özel çözümünüzü oluşturmak için konfigüratörümüzü kullanın. Konfigüratör ile farklı renklerdeki dağıtım blokları, fonksiyon dağıtım blokları ve cihaz klemenslerinden oluşan özel çözümler kolayca oluşturulabilir.

ME ölçme-ayırma klemensleri

Ölçme-ayırma klemensleri

Ölçme-ayırma klemensleri için konfigüratör

Ölçüm transdüseri setlerinin size özel tasarımını konfigüre edin. Uygun trafo klemenslerinin seçilmesine ilave olarak, akım trafolarının testine ve kısa devre edilmesine yönelik aksesuarlar uygulamaya göre yerleştirilebilir.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

Modüler FAME geçmeli test sistemleri için konfigüratör

Akım ve gerilim trafolarının yanı sıra açma ve sinyal kontaklarının işlevini hızlı ve kolay şekilde test etmek için uyarlanmış FAME geçmeli test sistemlerinizi yapılandırın.

Marşaling panoları

Marşaling panoları

PTRV marşaling panoları için konfigüratör

Otomasyon uygulamalarında sinyallerin açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmesi için özel marşaling panolarınızı yapılandırın.

Bir elin kabloyu yerleştirdiği marşaling bağlantı panelleri

Marşaling bağlantı panelleri

PTMC marşaling bağlantı panelleri için konfigüratör

Marşaling bağlantı panellerinizi burada yapılandırın. Kompakt tasarım otomasyon uygulamalarındaki sıralamada yüksek sinyal yoğunluğu sağlar.

VARIOFACE – kontrolörler için sistem kablolaması

Kontrolörler için sistem kablolaması konfigüratörü

Konfigüratör: VARIOFACE – kontrolörler için sistem kablolaması

Özel tak ve çalıştır çözümünüzü yapılandırın. Anlaşılır kullanıcı arayüzü ve 3D modeller kolay kullanım sağlar. Sadece birkaç tıklamayla ön adaptörler, sistem kabloları ve sinyal aktarım modüllerinden oluşan çözüm bileşenlerinizi seçebilirsiniz.

PCB üzerinde basit kablo bağlantısı için PCB klemensler

PCB üzerinde basit kablo bağlantısı için PCB klemensler

PCB klemensler için konfigüratör

İstediğiniz PCB klemens versiyonlarını oluşturun. Bunu yaparken geniş portföyümüzü kullanın ve tercih ettiğiniz renk, baskı ve kodlama ile istediğiniz ürünü seçin.

SPT modüler seri yapılandırılabilir PCB klemensleri

SPT modüler seri yapılandırılabilir PCB klemensleri

Modüler PCB klemensler için konfigüratör

Bağlantı bloğu çözümünüzü SPT modüler serisi modüler PCB klemensleriyle yapılandırın ve yapılandırma sürecinin sonunda doğrudan kartınıza yerleştirin. Teslim süresi bilgisini gösteren özel sipariş numarasını otomatik olarak alın.

Esnek kablo bağlantıları için PCB konnektörleri

Esnek kablo bağlantıları için PCB konnektörleri

PCB konnektörler için konfigüratör

Doğru konnektörü bulun ve farklı renk, baskı ve kodlama ile konfigüre edin. Sadece birkaç tıklamayla size özel ürününüzü oluşturun.

PCB üzerinde güvenli bağlantı ve konnektör bağlantısı için soketler

PCB üzerinde güvenli bağlantı ve konnektör bağlantısı için soketler

PCB soketler için konfigüratör

Soketler PCB ve konnektör arasında kolay monte edilen bir bağlantı sağlar. Konfigüratör renk, baskı ve kodlamaya göre size çeşitli versiyonlar gösterir.

Ön montajlı kablolu PCB konnektörler

Ön montajlı kablolu PCB konnektörler cihazın üzerine veya içine montajı hızlandırır

Montajlı PCB konnektörler için konfigüratör

Uygulamanız için PCB konnektörlerini ön montajlı kablolarla yapılandırın. Bunu yaparken, her iki kablo ucu için uygun konnektörleri seçin ve  diğer seçeneklerin yanında bağlantı sistemini, pin sayısını ve pin aralığını belirtin. Serbestçe seçilebilen kablo uzunlukları ve kesitleri, çeşitli nominal akımlar için özel kablo düzenlerine imkân tanır.

Ön montajlı FR 1,27 serisi IDC dişi konnektör dizileri

Ön montajlı FR 1,27 serisi IDC dişi konnektör dizileri

Karttan-karta konnektörler için konfigüratör

Konfigüratörümüzü kullanarak kendi modülünüzü tasarlayın. 3D görselleştirme ile desteklenen kablo tertibatını tam olarak özel gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde kişiselleştirebilirsiniz. Kutup sayısını ve kablo uzunluğunu seçin, konnektörlerin yönünü belirleyin ve isteğe bağlı bir gerginlik giderici ekleyin.

Çoklu yüksek akım geçiş klemenslerinin temsili

Yüksek akımları muhafaza sacından geçirmek için yüksek akım geçiş klemensleri

Yüksek akım geçiş klemensleri için konfigüratör

Size özel yüksek akım geçiş klemensini, yüksek akımları pano duvarından uygulamanıza güvenilir şekilde iletmek için yapılandırın. Blok oluşturma, sabitleme ve yazdırma için çeşitli özelleştirme opsiyonlarından yararlanın.

Sinyal, data ve güç için konnektörler ve kablolar

Sinyal, data ve güç için konnektörler ve kablolar

Kablolar ve hatlar için konfigüratör

IP6x ortamında veya kontrol panosu uygulamalarında sinyal, veri ve güç iletimi için kablo bağlantınızı yapılandırın. Serbestçe seçilebilen kablo boy ve uçları kişiye özel kablo düzeneklerini mümkün kılar.

IPD montaj konnektörleri ve dağıtıcıları için konfigüratör

IPD güç dağıtımını rahat ve ayrı ayrı yapılandırın

Montaj konnektörleri ve dağıtıcıları için konfigüratör

IPD montaj konnektörleri ve dağıtıcılarıyla güç dağıtımınızı rahatlıkla yapılandırın. Konnektörleri ve kablo boylarını ihtiyaçlarınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz. Sezgisel menü navigasyonu ve 3D ekran, yapılandırmayı çocuk oyuncağı haline getirir. Ürün listesini dışa aktarabilir veya çözümünüzü doğrudan sipariş edebilirsiniz.

HEAVYCON serisi sanayi tipi konnektörler

HEAVYCON serisi sanayi tipi konnektörler

Sanayi tipi konnektörler için konfigüratör

HEAVYCON çevrimiçi konfigüratör özel konnektörlerinizi tasarlamak için ideal bir destek sağlar. Basit filtre menüleri, 2D ve 3D ürün görüntüleri ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü sayesinde, endüstriyel konnektörlerinizi birkaç adımda hatasız yapılandırabilirsiniz. Ürün listesini dışa aktarabilir veya çözümünüzü doğrudan sipariş edebilirsiniz.

Bir tablet ekranında elektronik muhafazalar konfigüratörü

Saha muhafazaları ve DIN ray muhafazaları

Elektronik muhafazalar için konfigüratör

Saha veya iç mekân uygulaması için elektronik muhafazanızı oluşturun: İstediğiniz muhafaza serisini, ilgili alt parçayı ve kapağı seçin. Bağlantı teknolojisini ekleyin, işlem tamamdır.

ICS serisi DIN ray muhafazaları için muhafaza kapakları

Uyarlanmış tasarım ve renk: ICS serisi DIN ray muhafazaları için muhafaza kapakları

Farklı ICS serisi muhafaza kapakları için konfigüratör

ICS serisi özel muhafaza kapaklarınızı tasarlayın. Prototip üretimi için PROTIQ 3D baskı hizmetini kullanın. Bir tasarım seçtikten sonra özel muhafaza kapağınızın seri üretimine geçebilirsiniz.

Besleme, şarj ve koruma Güç kaynakları, cihaz devre kesicileri ve aşırı gerilim koruması için konfigüratörler

Uygulamanıza yönelik mümkün olan en iyi güç kaynağı ve koruma için doğru ürünü hızlı ve kolay şekilde bulun. Ürün bazlı konfigüratörlerimiz bu konuda size destek olacaktır. Uygun bir ürün önerisi almak için parametreleri gereksinimlerinize uyacak şekilde ayarlayın.

QUINT POWER güç kaynakları

QUINT POWER – uygulamanıza uyarlamak için ideal

QUINT POWER güç kaynakları için konfigüratör

Sinyal eşikleri, karakteristik eğriler, çıkış gerilimi gibi parametreleri ayarlayın. Özelleştirilmiş güç kaynağını sadece 1 adet olarak sipariş edebilirsiniz.

Bir tablette CAPAROC konfigüratörü

CAPAROC konfigüratörüyle özelleştirilmiş sistem

CAPAROC – elektronik devre kesici sistemi için konfigüratör

Gereksinimlerinizi karşılamak için özelleştirilmiş devre kesici sisteminizi tasarlayın. İlave olarak, 2D ve 3D modeller, bir sistem veri sayfası ve kişisel bir ürün numarası gibi tüm önemli planlama verilerini alacaksınız. Sadece 1 adetlik parti miktarından başlayarak özelleştirilmiş sisteminizi sipariş edin.

Elektronik veya termik-manyetik açma özellikli modüler geçmeli devre kesiciler

Elektronik veya termik-manyetik açma özellikli modüler geçmeli devre kesiciler

Geçmeli cihaz devre kesici çözümleri için konfigüratör

Uygulamanız için doğru devre kesiciyi seçin. Konfigüratör, minimum kesiti ve uygun kablo uzunluğunu güç kaynağına, kabloya ve yüke göre belirler.

Arka planda yıldırımın aydınlattığı ev

Yıldırım ve aşırı gerilim hasarına karşı konutların korunması

Bina tesisatları için aşırı gerilim koruma konfigüratörü

Binanız için ideal koruma cihazlarına sadece birkaç adım: Güç kaynağından nihai cihaza kadar doğru aşırı gerilim korumasını hızlı ve kolay şekilde bulmak için konfigüratörü kullanın.

Ölçüm ve kontrol teknolojisine yönelik aşırı gerilim koruma cihazları için konfigüratör

Ölçüm ve kontrol teknolojisine yönelik aşırı gerilim koruma cihazları konfigüratörünün kullanımı

Ölçme ve Kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruma konfigüratörü

Ölçme ve kontrol teknolojisinde çok sayıda arayüz bağlantısı için birçok kablo kullanılır. Aşırı gerilimler bu kablolar üzerinden tüm arayüzlere geçebilir. MCR teknolojisi için doğru aşırı gerilim korumasını sadece iki adımda oluşturun

Bilgi teknolojisi için aşırı gerilim koruma cihazı

Bilgi teknolojisi için aşırı gerilim koruma cihazları

Bilgi teknolojisi aşırı gerilim koruması için konfigüratör

Veri networkleriniz için ideal aşırı gerilim korumasını oluşturun.

Verici ve alıcı sistemleri için aşırı gerilim koruma cihazları

Verici ve alıcı sistemleri için aşırı gerilim koruma cihazları

Verici ve alıcı sistemleri için aşırı gerilim koruma konfigüratörü

Burada alıcı ve verici sistemleri için doğru aşırı gerilim korumayı yapılandırabilirsiniz.

Fotovoltaik sistem

Fotovoltaik sistemlere yönelik string bağlantı kutuları için konfigüratör Güneş enerjisi sistemleri için aşırı gerilim koruması

Tesisatı yıldırım akımlarına ve her türlü darbe gerilimine karşı sürekli korumak için uygun aşırı gerilim koruması sağlıyoruz.