Phoenix Contact, Infomobile ile sizi ziyaret edecek.

Akıllı cihaz çözümlerine yönelik yenilikçi bağlantı sistemlerimizi ve elektronik muhafazalarımızı keşfedin.
Phoenix Contact'ın cihaz bağlantı teknolojisi ve muhafazaları için Infomobile

Sonraki durak: Sizin şirketiniz

Sizi, Infomobile'ımız uğradığında içeri girmeye ve daha fazlasını keşfetmeye davet ediyoruz. Modern cihaz çözümleri için sinyal, veri ve güç aktarımının tüm yönlerini uzmanlarımızla tartışın. İş ortağınız olarak özel gereksinimlerinize ilişkin kapsamlı tavsiyeler de sunacağız. İçeri girin ve cihaz bağlantı teknolojimiz, konnektörlerimiz ve elektronik muhafazalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Cihaz bağlantı teknolojisi ve elektronik muhafazalar için Infomobile, şirketinize doğru yola çıkıyor.

Bir randevu ayarlayın Sizi Infomobile'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz

Infomobile'ımızın sizi de ziyaret etmesini ister misiniz? O halde bir randevu ayarlamak için satış temsilcinizle iletişime geçin. Uzmanlarımız sizinle bir fincan kahve ya da güzel bir soğuk içecek eşliğinde konuşmayı sabırsızlıkla bekliyor. İşte Infomobile'ın sunduğu şeyler:

  • Yenilikçi uygulamalar ve yeni ürünler
  • Geniş ürün gamı
  • Cihaz tasarımını kapsayan mükemmel hizmetler
  • Güncel teknolojiler ve trendler

Gerçekler ve rakamlar

Infomobile'ın ne kadar alana ihtiyaç duyduğunu, ne sunduğunu ve nasıl çalıştırıldığını öğrenin.

Gerçekler ve rakamlar

Genişlik 2,67 m (aynalarla birlikte)
Uzunluk 7,20 m
Yükseklik 3,00 m
Güç kaynağı Harici güç şebekesi (230 V / 16 A) veya entegre batarya (1.500 W maks. kesintisiz güç)
Sergi alanı 9 metre kare
Gereken zemin alanı 9,2 m x 4,3 m

İçeri gelin! Dokuz metrekarelik yüksek kaliteli sergi alanıyla çok çeşitli ürünleri, numuneleri ve dijital içeriği sergiliyoruz.

Infomobile'ın içinde, cihaz bağlantı ürün portföyümüzün duvarlarda açıkça sunulduğunu göreceksiniz.
Infomobile'ın içinde, cihaz bağlantı ürün portföyümüzün duvarlarda açıkça sunulduğunu göreceksiniz.
COMBICON ve konnektör serisi de yakından incelenebilecek şekilde mükemmel düzenlenmiştir.
COMBICON ve konnektör serisi de yakından incelenebilecek şekilde mükemmel düzenlenmiştir.
Infomobile, cihaz bağlantı uygulamalarınız için çözümlerle doludur, ancak içinde hâlâ hareket edebilecek çok yer vardır.
Infomobile, cihaz bağlantı uygulamalarınız için çözümlerle doludur, ancak içinde hâlâ hareket edebilecek çok yer vardır.
Dijital içerik ayrıca Infomobile'ın içinde, örneğin duvar monitörlerinde de sunulmaktadır.
Dijital içerik ayrıca Infomobile'ın içinde, örneğin duvar monitörlerinde de sunulmaktadır.