Elektrifikasyon, network ve otomasyon yoluyla insanların hayatını kolaylaştırıp iyileştiren yeni teknik ve ekonomik fırsatların ortaya çıkmasına yardımcı oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu hedefimizi sürdürmeye devam edeceğiz.
Trend konular
Modüler AC şarj soketleri
CHARX connect modüler, modüler sistem ilkesine göre kişiselleştirilebilir: Yuvarlak ve kare koruma kapağı seçebilirsiniz. Opsiyonel LED durum göstergesi, sıcaklık sensörleri ve kapak ekleyin. Güç ve uzunluğa göre sınıflandırılmış geçmeli bağlantı kabloları paketi tamamlar.
CHARX connect eco elektrikli aracınızın güvenli şekilde şarj edilmesine odaklanır. Oldukça kompakt mode 3 şarj kabloları kanıtlanmış Phoenix Contact kalitesi, sağlam yapısı ve cazip fiyatı ile etkileyicidir. 3,7 kW ila 22 kW arasında olağan dört performans sınıfında mevcutturlar.
Yüksek Güçlü Şarj (HPC), EV şarj istasyonlarında elektrikli araç şarjını günlük kullanıma uygun hale getiriyor. Soğutmasız HPC şarj kablolarıyla bile 375 A'e kadar şarj akımları ve buna bağlı olarak kısa şarj süreleri elde edilebilir. Yeni CHARX connect professional şarj konnektörlerimizi kullanın. Akıllı özellikler, sınırsız emniyet ve uygulamaya göre optimize edilmiş performans versiyonlarından yararlanın.
Karbondan arındırılmış şarj yalnızca farklı sektörlerin birleşmesiyle mümkün olur. Koordine edilmiş güç elektroniği verimli dönüşüm, dağıtım ve depolama sağlar. Bu sayede elektrikli araçlar akıllı ve hızlı şarj edilir. Çözümümüz, basit, ekonomik ve kapsamlı bir hızlı şarj altyapısı uygulamanıza olanak tanır.
Güç kaynakları uygulamalarınızın verimli ve güvenilir şekilde beslenmesini sağlar. Yeni TRIO POWER güç kaynakları, kompakt bir tasarıma, kolay kullanıma ve akıllı diyagnostik işlevlere sahiptir. İsteğe bağlı olarak entegre bir devre kesici, TRIO POWER'ı makine imalatı ve sistem üretimi için çok yönlü hale getirir ve yüksek sistem sürekliliği sağlar.
Dağıtılmış enerji üretimi, yer tasarrufu sağlayan güvenli çözümler gerektirir. MINI Analog Pro sinyal koşullayıcıları ve ölçüm transdüserlerinin kendinden güvenli versiyonları, rakipsiz bir kompakt tasarımda patlamaya karşı koruma ve işlevsel emniyet sağlar. Girişimsiz sinyal iletimi için tüm gereklilikleri kapsar, yer tasarrufunun yanı sıra sisteminizin emniyetini sağlar.
Artan elektrifikasyon nedeniyle çok sayıda ilave elektrik bağlantısına ihtiyaç duyulmaktadır. Kontrol panosu kablolamanızın verimliliğini artırmak için, klemenslerimizde piyasadaki en hızlı bağlantı teknolojilerinden biri olan Push-X teknolojisini sunuyoruz. Her türlü kabloyu manuel veya otomatik olarak aletsiz ve kuvvete ihtiyaç duymadan bağlayın.
PCB bağlantı teknolojisinde Push-X teknolojisinden de yararlanın. Yüksüksüz çok telli kablolar dahil olmak üzere her türlü kabloyu aletsiz ve kuvvete ihtiyaç duymadan bağlayın.
Yeni karttan karta konnektör 1,27 mm pin aralıklı olarak mevcuttur ve tam uyumluluk sunar. FR 1,27 serisi, gelecekteki cihaz tasarım gereksinimlerinizi karşılamak için 28 Gbps'ye kadar etkileyici veri hızı ve 2,3 A'e kadar akım sunar.
Çok sayıda elektrik bağlantısı nedeniyle cihazın ön tarafındaki alan giderek daha da sınırlı hale geliyor. Ancak, 6,35 mm pin aralığına sahip SPC 4 serisi PCB konnektörlerimiz PCB'ye yüksek güç iletmek için oldukça uygundur. Farklı kilitleme mekanizmaları ile cihaz bağlantınız için uygun ve güvenli bir sistem sunuyoruz.
İster üretim, ister lojistik veya hizmet sektöründe olsun, otomatik kılavuzlu araç sistemleri (AGV'ler) ile süreçler esnek bir şekilde tasarlanabilir. Tam elektrifikasyon ve otomasyon için koordineli bileşenler sunuyoruz. Cihaz bağlantılarını ve havada bağlantıları uygulamak için krimp konnektörler kullanılabilir. Ayrıca, farklı ürünlerin ve kablo boylarının hazırlandığı bir hizmet sunuyoruz.
Açık Doğru Akım Birliği'nin (ODCA) bir üyesi olarak, dahili ve harici uygulamalar için doğru akımın kullanılmasını savunuyoruz. Sisteminizde enerji akışı için doğru akım kullanarak enerji maliyetlerinizi yaklaşık %10 oranında azaltabilirsiniz. ArcZero serisi konnektör ile artık tehlikeli elektriksel ark riski olmadan yük altında bağlantıyı açıp kapamak mümkündür.
Giderek daha fazla network'e bağlı sistemlerde işlevler dağıtılır ve akıllı cihazlar ve sensörler minyatürleştirilir. Montajsız M8 konnektörler ile esnek ve yerden tasarruf sağlayan kablolama gerçekleştirilebilir. Push-Lock bağlantısı alet kullanmadan uygun kablolamayı mümkün kılar. Önemli ölçüde zaman tasarrufu ve güvenli montajdan faydalanırsınız.
Ethernet, kurumsal ve operasyonel düzeyde veri ağları için önde gelen haberleşme standardıdır. Single Pair Ethernet (SPE) ile bu yerleşik teknoloji artık saha seviyesine iniyor. Sürücü, makine imalatı veya robotik alanında, gelişmiş IIoT cihazları için veri ve gücü tek bir konnektörde birleştirebilirsiniz.
Akıllı, network'e bağlı sistemlerin oluşturulması sürdürülebilir bir geleceğin anahtarıdır. mGuard ürünleri yetkisiz erişime karşı koruma sağlar ve endüstriyel üretimde, altyapı ve enerji sektörlerinde güvenli veri iletimi sağlamanıza yardımcı olur.
IO-Link Safety ile IO-Link'in bilinen tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Artık IO-Link teknolojisi emniyeti içerecek şekilde genişlediğinden, emniyet teknolojisi ve otomasyonu evrensel bir arayüz üzerinden bağlayabilirsiniz. Bu, emniyetle ilgili sensör ve aktüatörlerle yeni, üreticiden bağımsız makine ve sistem konseptlerini sunmanızı sağlar.
Otomasyonun artan karmaşıklığı nedeniyle, yazılım ve cihaz yazılımını güncel tutmak giderek daha zor hale geliyor. Güvenlik güncellemeleri network genelinde zamanında dağıtılmalıdır. Cihaz ve Güncelleme Yönetimi otomasyon network'ünü sürekli güncellemenizi ve güvenlik açıklarını düzeltmenizi sağlar. OPC UA ile diğer üreticilerin cihazları da güncel tutulur.
CHARX connect modüler, modüler sistem ilkesine göre kişiselleştirilebilir: Yuvarlak ve kare koruma kapağı seçebilirsiniz. Opsiyonel LED durum göstergesi, sıcaklık sensörleri ve kapak ekleyin. Güç ve uzunluğa göre sınıflandırılmış geçmeli bağlantı kabloları paketi tamamlar.
CHARX connect eco elektrikli aracınızın güvenli şekilde şarj edilmesine odaklanır. Oldukça kompakt mode 3 şarj kabloları kanıtlanmış Phoenix Contact kalitesi, sağlam yapısı ve cazip fiyatı ile etkileyicidir. 3,7 kW ila 22 kW arasında olağan dört performans sınıfında mevcutturlar.
Yüksek Güçlü Şarj (HPC), EV şarj istasyonlarında elektrikli araç şarjını günlük kullanıma uygun hale getiriyor. Soğutmasız HPC şarj kablolarıyla bile 375 A'e kadar şarj akımları ve buna bağlı olarak kısa şarj süreleri elde edilebilir. Yeni CHARX connect professional şarj konnektörlerimizi kullanın. Akıllı özellikler, sınırsız emniyet ve uygulamaya göre optimize edilmiş performans versiyonlarından yararlanın.
Karbondan arındırılmış şarj yalnızca farklı sektörlerin birleşmesiyle mümkün olur. Koordine edilmiş güç elektroniği verimli dönüşüm, dağıtım ve depolama sağlar. Bu sayede elektrikli araçlar akıllı ve hızlı şarj edilir. Çözümümüz, basit, ekonomik ve kapsamlı bir hızlı şarj altyapısı uygulamanıza olanak tanır.
Güç kaynakları uygulamalarınızın verimli ve güvenilir şekilde beslenmesini sağlar. Yeni TRIO POWER güç kaynakları, kompakt bir tasarıma, kolay kullanıma ve akıllı diyagnostik işlevlere sahiptir. İsteğe bağlı olarak entegre bir devre kesici, TRIO POWER'ı makine imalatı ve sistem üretimi için çok yönlü hale getirir ve yüksek sistem sürekliliği sağlar.
Dağıtılmış enerji üretimi, yer tasarrufu sağlayan güvenli çözümler gerektirir. MINI Analog Pro sinyal koşullayıcıları ve ölçüm transdüserlerinin kendinden güvenli versiyonları, rakipsiz bir kompakt tasarımda patlamaya karşı koruma ve işlevsel emniyet sağlar. Girişimsiz sinyal iletimi için tüm gereklilikleri kapsar, yer tasarrufunun yanı sıra sisteminizin emniyetini sağlar.
Artan elektrifikasyon nedeniyle çok sayıda ilave elektrik bağlantısına ihtiyaç duyulmaktadır. Kontrol panosu kablolamanızın verimliliğini artırmak için, klemenslerimizde piyasadaki en hızlı bağlantı teknolojilerinden biri olan Push-X teknolojisini sunuyoruz. Her türlü kabloyu manuel veya otomatik olarak aletsiz ve kuvvete ihtiyaç duymadan bağlayın.
PCB bağlantı teknolojisinde Push-X teknolojisinden de yararlanın. Yüksüksüz çok telli kablolar dahil olmak üzere her türlü kabloyu aletsiz ve kuvvete ihtiyaç duymadan bağlayın.
Yeni karttan karta konnektör 1,27 mm pin aralıklı olarak mevcuttur ve tam uyumluluk sunar. FR 1,27 serisi, gelecekteki cihaz tasarım gereksinimlerinizi karşılamak için 28 Gbps'ye kadar etkileyici veri hızı ve 2,3 A'e kadar akım sunar.
Çok sayıda elektrik bağlantısı nedeniyle cihazın ön tarafındaki alan giderek daha da sınırlı hale geliyor. Ancak, 6,35 mm pin aralığına sahip SPC 4 serisi PCB konnektörlerimiz PCB'ye yüksek güç iletmek için oldukça uygundur. Farklı kilitleme mekanizmaları ile cihaz bağlantınız için uygun ve güvenli bir sistem sunuyoruz.
İster üretim, ister lojistik veya hizmet sektöründe olsun, otomatik kılavuzlu araç sistemleri (AGV'ler) ile süreçler esnek bir şekilde tasarlanabilir. Tam elektrifikasyon ve otomasyon için koordineli bileşenler sunuyoruz. Cihaz bağlantılarını ve havada bağlantıları uygulamak için krimp konnektörler kullanılabilir. Ayrıca, farklı ürünlerin ve kablo boylarının hazırlandığı bir hizmet sunuyoruz.
Açık Doğru Akım Birliği'nin (ODCA) bir üyesi olarak, dahili ve harici uygulamalar için doğru akımın kullanılmasını savunuyoruz. Sisteminizde enerji akışı için doğru akım kullanarak enerji maliyetlerinizi yaklaşık %10 oranında azaltabilirsiniz. ArcZero serisi konnektör ile artık tehlikeli elektriksel ark riski olmadan yük altında bağlantıyı açıp kapamak mümkündür.
Giderek daha fazla network'e bağlı sistemlerde işlevler dağıtılır ve akıllı cihazlar ve sensörler minyatürleştirilir. Montajsız M8 konnektörler ile esnek ve yerden tasarruf sağlayan kablolama gerçekleştirilebilir. Push-Lock bağlantısı alet kullanmadan uygun kablolamayı mümkün kılar. Önemli ölçüde zaman tasarrufu ve güvenli montajdan faydalanırsınız.
Ethernet, kurumsal ve operasyonel düzeyde veri ağları için önde gelen haberleşme standardıdır. Single Pair Ethernet (SPE) ile bu yerleşik teknoloji artık saha seviyesine iniyor. Sürücü, makine imalatı veya robotik alanında, gelişmiş IIoT cihazları için veri ve gücü tek bir konnektörde birleştirebilirsiniz.
Akıllı, network'e bağlı sistemlerin oluşturulması sürdürülebilir bir geleceğin anahtarıdır. mGuard ürünleri yetkisiz erişime karşı koruma sağlar ve endüstriyel üretimde, altyapı ve enerji sektörlerinde güvenli veri iletimi sağlamanıza yardımcı olur.
IO-Link Safety ile IO-Link'in bilinen tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Artık IO-Link teknolojisi emniyeti içerecek şekilde genişlediğinden, emniyet teknolojisi ve otomasyonu evrensel bir arayüz üzerinden bağlayabilirsiniz. Bu, emniyetle ilgili sensör ve aktüatörlerle yeni, üreticiden bağımsız makine ve sistem konseptlerini sunmanızı sağlar.
Otomasyonun artan karmaşıklığı nedeniyle, yazılım ve cihaz yazılımını güncel tutmak giderek daha zor hale geliyor. Güvenlik güncellemeleri network genelinde zamanında dağıtılmalıdır. Cihaz ve Güncelleme Yönetimi otomasyon network'ünü sürekli güncellemenizi ve güvenlik açıklarını düzeltmenizi sağlar. OPC UA ile diğer üreticilerin cihazları da güncel tutulur.