2 telli ve koaksiyel kablo bağlantılı iki Gigabit Ethernet genişletici

Gigabit Ethernet genişleticiler 1 km'ye kadar yüksek hızlı Ethernet

Gigabit genişleticiler, herhangi bir 2 telli kablo ve 1 km'ye kadar koaksiyel kablolar üzerinden geniş bant Gigabit uygulamalarına olanak tanır. Zor Ethernet uygulamaları için mevcut kabloları kullanın ve kurulumunuzun yatırım maliyetlerini en aza indirin.

Power-over-Link (PoL) ve Power-over-Ethernet (PoE) işlevleriyle, tüm network'e ve bağlı cihazlara veri hatları üzerinden güç sağlarsınız.

Avantajlarınız

  • Ethernet networkleri için yüksek bant genişliği ve menzil (1 Gbps – 1 km'ye kadar)
  • Mevcut 2 telli kabloların veya koaksiyel kabloların kullanımı
  • Power-over-Link (PoL) – 2 telli kablolar ve koaksiyel kablolar aracılığıyla Gigabit genişleticiler için güç kaynağı
  • Power-over-Ethernet (PoE) – PoE cihazlar için güç kaynağı
  • Esnek network yapısı (noktadan noktaya, seri, veya yıldız yapılar)
  • Tak ve Çalıştır ile kolay devreye alma

Her uygulama için profesyonel güvenlik kamera sistemi

Güvenlik kamera sistemi konusu, giderek artan sayıda endüstride hız kazanıyor. Gittikçe daha fazla uygulama analog videodan Ethernet tabanlı video aktarımına geçiyor. Video aktarımının dijitalleşmesi, yüksek çözünürlüklü çekim ve esnek network yapıları gibi  birçok avantaj sunar. Ancak eksik olan şey uygun teknolojidir. Genellikle yalnızca koaksiyel kablolar veya diğer 2 telli kablolar mevcuttur, bu da Ethernet iletiminin mümkün olmadığı anlamına gelir. Ayrıca mesafeler genellikle Ethernet için izin verilen 100 m'den daha fazladır.

Gigabit Ethernet genişleticiler, ister 2 telli ister koaksiyel olsun, mevcut 2 telli kablolar üzerinden Ethernet video sinyallerinin geniş bant iletimini sağlar. Bu, en son Ethernet teknolojisinden yararlanmanızı sağlar. Aynı zamanda mevcut kabloların sürdürülebilir kullanımı sayesinde yüksek kurulum maliyetlerinden kaçınabilirsiniz.

Koaksiyel kablo ve 2 telli kablo ile iki Gigabit Ethernet genişletici

Yüksek menzil ve bant genişliğine sahip Gigabit Ethernet genişletici

Uzun mesafeler ve yüksek bant genişliği

Bu cihazlarla, uzun mesafelerde yüksek bant genişliğine sahip Ethernet haberleşmesi için mevcut 2 telli kabloları veya koaksiyel kabloları kullanırsınız.

Gigabit Ethernet genişleticiler, 1 km'ye kadar mesafelerde 1 Gbps'ye kadar geniş bant Ethernet uygulamalarına olanak tanır. Bu, maksimum 100 m olan standart Ethernet mesafesinin çok ötesine geçer. Bu, Ethernet kullanırken network genişlemelerinde önemli bir kısıtlama olmadığı anlamına gelir.

Sağlam bir iletim için mevcut 2 telli kablolar veya koaksiyel kablolar yeterlidir. Elbette mevcut bir CAT Ethernet kablosunu da kullanabilirsiniz. Ancak bu bir zorunluluk değildir.

PoL ve PoE işlevli Gigabit Ethernet genişleticiler

Güvenlik kamera sistemi için Gigabit Ethernet genişleticiler

Güç iletimi

PoL ve PoE işlevi ile Gigabit genişleticilerin kendileri ve ayrıca bağlı PoE nihai cihazlarına gerilim sağlanır. Network yapısına bağlı olarak, birden fazla Gigabit Ethernet genişletici ve PoE uç cihazı yalnızca bir güç kaynağı gerektirir.

PoL ve PoE işlevleri ile veri hattı üzerinden ek güç iletilebilir. Bu, sahada genişleticilere ve bağlı PoE uç cihazlarına güç sağlamak için daha az güç kaynağına ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Montaj daha basit ve hızlıdır. Network yapısına bağlı olarak, birden fazla Gigabit Ethernet genişletici ve PoE uç cihazı yalnızca bir güç kaynağı gerektirir. Bu, daha az sayıda cihaz ve daha az montaj işi nedeniyle büyük bir maliyet düşüşü sağlar.

PoL işlevi ile Gigabit Ethernet genişleticiler birbirlerini besler. PoL aracılığıyla beslenen genişletici ayrıca PoE af/at (30 watt'a kadar) bir PoE kamerayı besleyebilir.

Gigabit Ethernet genişletici ve video kameraların network topolojisi

Gigabit Ethernet genişleticilerle örnek network kurulumu

Esnek network yapılandırması

Gigabit Ethernet genişleticiler birbirleriyle network uyumludur. Böylece noktadan noktaya, seri veya yıldız yapıları oluşturabilirsiniz. Bu, uygulamanın esnekliğini artırır.

Tak ve Çalıştır özellikli cihazlar, karmaşık yapılandırma olmadan sisteminizin kolayca devreye alınmasını sağlar. Cihazlar birbirlerini otomatik olarak tanır. Bir network'e en fazla 15 cihaz bağlayabilirsiniz. Ayrıca, kullanılan kabloya ve toplam uzunluğa bağlı olarak network'teki PoL ve PoE güç kaynağı işlevlerini de kullanabilirsiniz.

Bir bakışta Gigabit genişletici ürün ailesi

EXTENDER 1010 ETH COAX-G
EXTENDER 2010 ETH COAX-G
EXTENDER 1010 ETH TP-G
EXTENDER 2010 ETH TP-G
EXTENDER 1010 ETH COAX-G

EXTENDER 2010 ETH COAX-G

EXTENDER 1010 ETH TP-G

EXTENDER 2010 ETH TP-G

Menzil 1 km'ye kadar 1 km'ye kadar 1 km'ye kadar 1 km'ye kadar
Bant genişliği 1 Gbps'e kadar 1 Gbps'e kadar 1 Gbps'e kadar 1 Gbps'e kadar
Kablo tipi Koaksiyel kablo Koaksiyel kablo 2-telli kablo 2-telli kablo
Bağlantı BNC konnektör BNC konnektör Push-in bağlantı Push-in bağlantı
Besleme fonksiyonları PoL PoL ve PoE PoL PoL ve PoE
Ürün numarası 1319319 1319320 1319321 1319322
Ürün listesine git Ürün listesine git Ürün listesine git Ürün listesine git