Tüm boyutlar için bağlantı
Phoenix Contact'ın FINEPITCH karttan-karta konnektörleri, cihaz içindeki PCB'lerin bağlantısı için güvenilir çözümdür. Hizmetimizden yararlanın ve seçtiğiniz numuneleri deneyin.
Karttan-karta ürün portföyüne genel bakış FINEPITCH karttan-karta konnektörler ile Phoenix Contact, sinyal ve veri iletimi için ekranlı ve ekransız çözümler sağlamaktadır: bunları numune olarak da talep edebilirsiniz. Çeşitli tasarımlar, istif yükseklikleri, kutup sayısı ve 0,635 ila 1,27 mm² arasında çeşitli aralıklarla tüm boyutlarda bireysel PCB yönelimlerini gerçekleştirin. Asma kart, eş düzlemli bağlantılar ve anakart-yardımcı kart kullanımı da olanaklıdır. Üç ürün serisine sahip FINEPITCH portföyü, cihaz üreticilerine endüstriyel gereksinimlere yönelik PCB bağlantıları için ideal çözümler sunar.
Avantajlarınız
- Çeşitli istif yüksekliklerinde 0,635 ila 1,27 mm arasında değişen aralıklarda sağlam konnektörlerle tasarım konusunda esneklik
- Çeşitli EMC gereklilikleri için ekranlı ve ekransız versiyonlarda uygulama-odaklı karttan-karta bağlantılar.
- Uygulama verisi ve ücretsiz numunelerle hızlı ve kolay cihaz geliştirme için kapsamlı tasarım desteği
- 52 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletimi ile çeşitli olası uygulamalar
Teknik değerlerin karşılaştırması
Ürün serisini karşılaştırın ve uygulamanız için doğru karttan karta konnektörü seçin.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FS 0,635 | FP 0,8 | FR 1,27 | |
| Teknik verilere genel bakış | |||
| Ürün serileri | FS 0,635 | FS 0,635 Topraksız | FP 0,8 | FR 1,27 |
| Pin aralığı | 0,635 mm | 0,8 mm | 1,27 mm |
| Kutup sayısı | 20 … 80 | 12 … 80 | 6 … 100 |
| İstif yüksekliği | 6 mm … 16,6 mm | 6 mm … 21 mm | 8 mm … 13,8 mm |
| Tasarımlar | Dikey | Dikey ve yatay | Dikey, yatay ve flat kablo |
| Ekranlama | - | Opsiyonel | - |
| Topraksız | ±0,7 mm (x ve y yönleri) | ±0,3 mm (x ve y yönleri), kontağa entegre | - |
| Kontak başına nominal akım | 0,5 A | 1,7 A | 2,3 A |
| Veri hızı | 30 Gbps'ye kadar | 40 Gbps'ye kadar | 52 Gbps'e kadar | 28 Gbps'e kadar |
| Takma sayısı | 50 | 500 | 500 |
| Ürün listesine git | Ürün listesine git | Ürün serilerine git |
Karttan-karta konnektörlerimizi test edin
Seçtiğiniz karttan-karta ücretsiz numunenizi iş yerinize teslim edilmesi için talep edin ve FINEPITCH portföyünün kompaktlığını ve çok yönlülüğünü keşfedin.