Entegre gerilim alma noktası bulunan baralar için aşırı gerilim koruması
Phoenix Contact'ın yeni FLT-SEC-ZP2-...-SV kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü sayaç panolarının korunmasında yeni standartlar belirliyor: Aşırı gerilim korumasının düşük toplam genişliği, bara üzerine monte edilen diğer bileşenler için bol miktarda alan bırakır.
Akıllı ölçüm sistemine ait cihazların (örneğin bir akıllı sayaç ağ geçidi – SMGW) beslenmesi için entegre edilen gerilim alma noktası, kurulumu önemli ölçüde kolaylaştırır. Sayacın önündeki ana güç kaynağı sisteminde yalnızca kıvılcım aralığı bulunan tip 1 aşırı gerilim koruması cihazlarına (SPD'ler) izin verilir. Ayrıca, bu SPD’lerin LED gibi durum göstergeleri nedeniyle sürekli bir işletme akımına neden olmaması gerekir. Kıvılcım aralığı, servis sigortalarının atmaması için ateşlemeden sonra oluşan art akımını sınırlamalıdır. Çalışma akımı olmayan tamamen mekanik durum göstergesi ve hat art akımı olmayan kıvılcım aralıkları ile FLT-SEC-ZP2, ana güç kaynağı sisteminde tip 1 SPD'lerin kullanımı için VDE-AR-N 4100'ün katı gereksinimlerini karşılar. Tip 1+2+3 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü olarak, yakın kurulum ortamındaki hassas elektronikleri bile korur.
Akıllı bir ölçüm sisteminin bileşenleri için ölçüm yapılmayan alandan güvenli bir güç kaynağı sağlanmalıdır. FLT-SEC-ZP2...-SV, kabloları RfZ'ye (ek uygulamalar için alan) ve APZ'ye (sonlandırma noktası sayaç konumu) bağlamak için iki yük alma parçası içerir. Yeni FLT-SEC-ZP2-...-SV koruma cihazları, her biri TN-S/TT ve TN-C besleme sistemi konfigürasyonları için tasarlanmış ve 7,5 kA veya 12,5 kA tepe akım değeri Iimp'ye sahip dört versiyonda mevcuttur.