Push-X ürün programı büyümeye devam ediyor
Phoenix Contact, XT ürün yelpazesini 4 mm² nominal kesitli klemensleri içerecek şekilde genişletiyor. Bu, 0,34 ila 25 mm² kablo kesitleri için tutarlı, aletsiz kablolama sağlar.
Yeni geçiş klemensleri, yenilikçi Push-X teknolojisinin tüm avantajlarına sahiptir: İster tek telli ister çok telli olsun, tüm iletken tiplerinin yüksüksüz bile kablolanmasını sağlarlar. Fabrikada önceden gerilmiş kontak yayı kullanım kolaylığı sağlar ve bağlantıyı özellikle kolaylaştırır. İletken bağlantısının görsel ve akustik olarak net bir şekilde tanımlanması, ek güvenlik ve net kullanım sağlar. Turuncu renkli çalıştırma düğmesi, iletkenin kolayca serbest bırakılmasını ve yayın ön gerilmesinin ayarlanmasını sağlar. Nominal akımı 32 A ve nominal gerilimi 500 V olan XT 4 klemensleri, manuel ve otomatik kablolama işlemleri için idealdir. Phoenix Contact bu nedenle farklı kablo kesitlerini hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde kablolamak için eksiksiz bir çözüm sunar.