CCS şarj girişleri için koruma kapakları – akıllı özelliklerle optimum koruma

2026-01-21
Elektrikli hizmet aracı şarj girişine monte edilen CHARX connect universal CCS şarj girişleri için koruma kapağı, isteğe bağlı LED durum göstergesi ve fonksiyon butonu birlikte

Maksimum koruma ve basit kullanımla, elektrikli hizmet araçlarının günlük kullanılabilirliği için yeni standartlar belirliyorlar: Phoenix Contact'ın CHARX connect universal CCS şarj girişleri için yeni koruma kapakları.

IPX5 seviyesinde koruma sunarak temas bölgesini güvenli biçimde korur ve elektrikli ticari araçların zorlu çevre koşullarında kullanılabilmesini sağlar. Sağlam korumaya ek olarak, koruma kapakları başka akıllı işlevlere de sahiptir: Örneğin, DC kapağı kaldırıldığında AC kapağı otomatik olarak açılarak kullanımı kolaylaştırır. Koruma kapakları CHARX control vehicle şarj kontrolörü ile uyumludur ve tüm yaygın şarj standartlarını destekler. CCS tip 1 ve tip 2 için aynı vidalama noktaları ile tasarım basittir. Serbestçe kontrol edilebilen bir RGB LED durum göstergesi ve örneğin şarj prosesini sonlandırmak için kullanılabilecek bir fonksiyon butonu gibi isteğe bağlı ekstralar entegre edilebilir. LED ekran ve buton, altı pinli MCON konnektörü üzerinden bağlanır ve LED ekran, LED'in parlaklığının hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlayan darbe genişlik modülasyonu (PWM) ile kontrol edilir.
Bir başka avantaj: Koruma kapakları, dış araç parçalarının korunmasını düzenleyen ve böylece yol kullanıcılarının güvenliğine katkıda bulunan uluslararası güvenlik standardı UNECE R61'in gerekliliklerini karşılar.
Genel olarak, 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (ekstralar olmadan) veya 61,1 mm (ekstralarla birlikte) boyutlarındaki koruma kapakları, portföy CCS tip 1 ve tip 2 için farklı versiyonlar içerdiğinden çeşitli araç konseptlerine esnek bir şekilde uyar – yani her uygulama için doğru çözüm mevcuttur.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim