Ethernet uygulamaları için ön montajlı M12 push-pull konnektörler

2025-10-29
Ethernet uygulamaları için M12 push-pull data konnektörleri

Phoenix Contact, Ethernet uygulamaları için basit ve güvenilir yüksek hızlı veri iletimi sağlayan yeni M12 push-pull network kablolarını sunuyor.

Ön montajlı M12 push-pull konnektörler, aletsiz montaj ve Advanced Shielding Technology ile kapsamlı 360° ekranlama özelliğine sahiptir. Bu teknoloji, elektromanyetik olarak yüklü ortamlarda bile parazitsiz veri iletimi sağlar.

M12 push-pull konnektörler, düz ve açılı versiyonların yanı sıra erkek ve dişi versiyonlar da dahil olmak üzere farklı versiyonlarda mevcuttur. X kodlu kablolar Ethernet CAT6A'yı destekler ve 10 Gbps'ye kadar veri iletim hızına sahiptir. Halojen içermeyen kablolar, özellikle sağlam ve dayanıklı olmalarını sağlayan PUR'dan yapılmıştır. IP65 ve IP67 koruma sınıfları ile zorlu ortamlarda kullanım için de idealdir.

M12 push-pull konnektörlerin bir diğer özelliği de hızlı ve güvenli bağlantıdır. Bu, dar alanlarda ve yüksek kablo yoğunluğuna sahip alanlarda bile kolay kullanım sağlar. Geleneksel vidalı bağlantılarla karşılaştırıldığında, montaj süresi yüzde 80'e kadar azaltılabilir. IEC 61076-2-010 standartlaştırılmış ürün yelpazesi aynı zamanda yüksek derecede geleceğe hazır olma özelliğine sahiptir.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim