Yeniden kablolama gerekmeden tak ve çalıştır yükseltme: VARIOFACE ile I/O sinyalleri hızlı ve güvenli bir şekilde taşınabilir
Yeni VARIOFACE Migration Solution ile Phoenix Contact, ET 200SP HA kontrol cihazına verimli bir şekilde yükseltme yapmak için tamamen geçmeli bir çözüm sunar. Entegrasyon sorunsuzdur ve kontrol panosunda herhangi bir modifikasyon veya mevcut saha kablolarında değişiklik gerektirmez.
Bu, kablolama hatalarını azaltır, döngü kontrollerinin sayısını düşürür ve arıza süresini en aza indirir. Kullanıcılar, sistemlerinin ekonomik ve güvenilir modernizasyonundan faydalanır. Varioface Migration Solution; I/O kartlarına özel olarak uyarlanmış geçiş modülleri, önceden monte edilmiş kablo setleri ve kablo kanallarının önünde ikinci bir montaj seviyesi sağlayan bir montaj rakı içerir. Bu sayede ET 200M/S7-300, herhangi bir ek ayarlama yapılmasına gerek kalmadan daha yüksek olan ET 200SP HA ile değiştirilebilir. Ustaca tasarlanmış bir çekip çıkarma ve eğme mekanizması, arka seviyedeki geçiş modüllerinin kurulumunu basitleştirir ve servis işlemlerini kolaylaştırır. Basit ve güvenli 1:1 sinyal iletimi için, ön konnektörler mevcut saha kabloları kullanılarak doğrudan ilgili geçiş modüllerine takılır. Özel kablo setleri sinyalleri ET 200SP HA'ya yönlendirir. Tak ve çalıştır prensibi, prosesin durma süresini önemli ölçüde azaltır ve sistemin hızlı bir şekilde yeniden devreye alınmasını sağlar.
Varioface Migration Solution portföyü, 24 V ve 120 V/230 V versiyonlarında 20 kutuplu veya 40 kutuplu ET 200M/S7-300 ön konnektörlerine sahip analog ve dijital I/O kartlarını destekler. Halojensiz kablo setleri, D-SUB konnektörler veya Push-in teknolojisi üzerinden bağlantı seçenekleri sunar. Mevcut VARIOFACE sistem kablolamasına sahip uygulamalar için yükseltme işlemi de aynı derecede kolaydır: Bu durumda yalnızca sistem kablolarının değiştirilmesi gerekir. Saha kabloları ve diğer bileşenler değişmeden kalır, bu da süreç kesintilerini azaltır ve planlamayı basitleştirir.
Phoenix Contact ayrıca yeni kurulumlar için tamamen geçmeli sistem kablolaması çözümleri sunar. Ön adaptörler, sistem kabloları ve sonlandırma kartlarının kombinasyonu, tek damarlı kablo kablolamaya kıyasla yüzde 90'a varan zaman tasarrufu ile hızlı, net ve hatasız kablolama sağlar. VARIOFACE Migration Solution ve kontrolöre özel sistem kablolaması, hızlı ve uygun maliyetli sistem modernizasyonu veya yeni kurulumlar için kapsamlı bir sistem oluşturur. Bu konsept, yüksek sistem kullanılabilirliği elde edilmesine yardımcı olur ve uzun vadeli yatırım güvenliği sağlar.