KNX entegrasyonlu modüler kontrolör

2026-05-18
Phoenix Contact'ın entegre renkli ekranlı, modüler giriş ve çıkışlı, bina otomasyonu için yanal bağlantı sıralı Catan C1 kontrolörünün çizimi

Phoenix Contact, Catan C1 ile bina otomasyonu için açık mimari, modüler genişletilebilirlik ve birlikte çalışabilirliği bir araya getiren bir kontrolör sunuyor. Aynı adı taşıyan ürün gamının bir parçası olan Catan C1, dayanıklılık, bakım ve yeniden kullanım için tasarlanmıştır.

Catan C1, hem yerleşik otomasyon yaklaşımlarını hem de en yeni yazılım yöntemlerini destekleyen açık bir platform mantığı kullanır. Mühendislik, devreye alma ve tüm yaşam döngüsü yönetimi süreçleri, yapılandırılmış fonksiyon bloğundan ek uygulamaların entegrasyonuna kadar esnek araçlardan yararlanır. Bu, mevcut binalardaki yenilemeleri kolaylaştırır ve projelerin karmaşıklığını azaltır.
Donanımın kendisi modüler bir tasarıma sahiptir ve kompakt bireysel odalardan çok ticaretli uygulamalara kadar ölçeklendirilebilir. Tamamlayıcı ekran ve genişleme modülleri çalıştırma, diyagnostik ve I/O seviyesinin genişletilmesine yardımcı olur. Cihaz tasarımı endüstriyel kalite standartlarına uygundur ve sağlam gövde malzemeleri, aletsiz montaj seçenekleri ve güç kaynağı, haberleşme ve I/O sistemlerinin net bir şekilde yapılandırılması dahil olmak üzere kontrol panosu için optimize edilmiştir.

Kontrolör, PLCnext Technology Ecosystem'i temel alır ve uygun arayüzler ve ekosistemler aracılığıyla, örneğin Symcon çözümleri aracılığıyla KNX altyapılarına entegrasyon sağlar.

Mevcut bina altyapılarına entegrasyon için Catan C1, ortak protokoller ve sistemler için uygun arayüzlere, kütüphanelere ve ortak çözümlere sahiptir. Bunlar arasında özellikle Symcon gibi IP tabanlı çözümler aracılığıyla KNX ortamlarına entegrasyon yer almaktadır. Kontrolör ayrıca IT ve bulut sistemlerine entegre edilerek aydınlatma, gölgelendirme, HVAC ve enerji yönetimi sistemlerinin tek tip olarak düzenlenmesini sağlar.

Catan ürün gamı döngüsel ekonomi ilkelerine uygun olarak tasarlanmıştır ve Cradle to Cradle Certified® (Bronz) sertifikasına sahiptir. Burada odak noktası malzeme şeffaflığı, dayanıklı bir tasarım, sürdürülebilirlik ve yeniden kullanımdır. Modüler tasarım özellikle retrofit senaryolarını destekler ve sahadaki hizmet ömrünü uzatır. Tipik uygulamalar arasında aydınlatma, gölgeleme ve havalandırma için oda otomasyonu, HVAC, izleme ve hata mesajlaşma dahil olmak üzere tüm işlemlerde bina otomasyonu, yük yönetimi ve şeffaflık ile enerji yönetimi uygulamalarının yanı sıra mevcut binalarda art arda geçiş ve hibrit altyapılarla modernizasyon senaryoları yer alır. “Catan C1 ile entegratörlere ve operatörlere, örneğin Symcon aracılığıyla KNX tabanlı ortamlara sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen açık, modüler olarak genişletilebilir bir platform sunuyoruz. Bu, mevcut altyapıların kullanılmaya devam edilebileceği ve mevcut binalardaki projelerin sürdürülebilir bir şekilde genişletilebileceği ve yeni binalarda verimli bir şekilde uygulanabileceği anlamına geliyor” diyor Phoenix Contact Endüstri Yönetimi ve Otomasyon Direktörü Steffen Mehnert.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim