Enerji devrimi için yenilikçi geçmeli test sistemleri

2026-04-20
Bağlantılı kabloları ile Fame LPIT ön paneli

Phoenix Contact, Fame LPIT ile orta ve yüksek gerilim şalt sistemlerinde kullanılan düşük güçlü sensörler için yeni nesil geçmeli test sistemleri sunuyor. Bu çözüm, modern koruyucu sistemlerin hızlı, güvenli ve rahat bir şekilde test edilmesini sağlar.

Kompakt tasarım sayesinde, testle ilgili tüm sinyaller, sistemin kablo tesisatının değiştirilmesine gerek kalmadan doğrudan kontrol panosu kapısında, kontrol paneli üzerinde veya 19" push-in raklarda erişilebilir hale getirilebilir. Ayrı toprak kontağına sahip sağlam metal gövde, elektromanyetik parazitlere karşı güvenilir koruma sağlar. Fame LPIT, “Düşük Güçlü Ölçü Trafosu” anlamına gelir ve hem geçmeli test soketlerini hem de test fişlerini içerir. Geçmeli test soketleri, RJ45 arayüzünün sekiz sinyal kontağının tümüne erişim sağlar ve hem orta gerilim hem de yüksek gerilim sensörleri için tasarlanmıştır. Özel bir özellik, yüksek voltajlı uygulamalarda kullanıma olanak tanıyan ve özellikle yüksek bir emniyet seviyesini garanti eden 5 kV'a kadar aşırı gerilim direncidir. Orta gerilim sistemleri için, birleşik veya ayrı U/I orta gerilim sensörlerinin bağlanmasına olanak tanıyan iki ayrı RJ45 geçmeli bağlantı mevcuttur.

Kullanıcılar, test iş yükünün önemli ölçüde azalmasından, minimum duruş sürelerinden ve mevcut sistemlere kolay entegrasyondan faydalanır. Fame LPIT emniyet, verimlilik ve gelecekte uygulanabilirlik açısından yeni standartlar belirliyor ve enerji devriminin zorluklarının üstesinden gelmede şebeke operatörlerini, endüstriyi ve altyapıyı destekliyor.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim