Akım izleme artık çok kolay

2026-04-20
CMU DIN rayı üzerine monte edilmiş DC akım ölçüm ünitesi

Yeni CMU DC akım ölçüm ünitesi ile Phoenix Contact, akım izleme için açıkça anlaşılabilir ve kompakt bir çözüm sunar. Mevcut sistemler, köprülenebilir olmaları nedeniyle pratik enerji izleme ve kullanım izleme sistemlerini içerecek şekilde kolayca genişletilebilir.

CMU-DC akım izleme ünitesi sistem yüklerini algılar ve bir arızaya karşı erken uyarı sağlar. Bu, doğrudan cihaz üzerindeki optik ekran veya uzak sinyalizasyon yoluyla görselleştirilir. Sadece 8 mm genişliğiyle akım ölçüm ünitesi, kontrol panosunda yer tasarrufu sağlamakla kalmaz; aynı zamanda sezgisel kullanımı ve Clipline complete klemens serisiyle akıllı köprülenebilir yapısı sayesinde çok kısa sürede kullanıma hazır hale gelir. CMU DC net, görsel sinyallere dayanır: Ön taraftaki bir LED ekran gerçek yük durumunu gösterirken, tanımlanmış eşik değerlerine ulaşıldığında ek bir uyarı mesajı sizi uyarır. Eşik değerin aşılmasına alternatif olarak akım izleme ünitesi, trend analizleri veya basit enerji değerlendirmeleri için gerçek akım değerini 0,1 A adımlarla uzak sinyalizasyon yoluyla iletir. Bu sayede kapasite kullanımının uzaktan izlenmesi ve yüksek düzeyde şeffaflık elde edilmesi mümkün olur.

İnce yapısı sayesinde CMU DC, dar montaj koşulları için ideal ince tasarımlı bir çözümdür. Akım ölçüm ünitesi, CLIPLINE complete klemens serisi ile doğrudan köprülenebilirliği sayesinde hızlı bir şekilde entegre edilebilir. Bu sayede kablolama çabası önemli ölçüde azalır. Eşik değeri, yan taraftaki döner switchler aracılığıyla ek bir yazılım olmadan ayarlanır.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim