Ethernet APL switch'i En son Ethernet APL iletim teknolojisi, proses teknolojisi uygulamalarının Ex bölgelerindeki sensörlerin ve saha cihazlarının doğrudan iki kablolu Ethernet bağlantısını sağlar. Ethernet APL switch'i, APL sensörlerini ve saha cihazlarını mevcut bir Ethernet network'üne entegre etmenizi mümkün kılar. Bu, saha seviyesindeki verilere doğrudan erişim sağlamanıza olanak tanır.
Avantajlarınız
- Saha düzeyinden sensör verilerine doğrudan erişim
- Patlama riskli bölgelerde ve büyük mesafelerin köprülenmesinde kullanım
- Kablolama işçiliği ve karmaşıklık azalır
- Mevcut fieldbus kablolarının kullanılmasıyla maliyet düşüşü
- Yönetilebilir switch, Ethernet APL işlevlerine ilave olarak kendini kanıtlamış FL SWITCH 2300 özelliklerine de sahiptir
Ethernet APL teknolojisi APL saha cihazlarının proses endüstrisine doğrudan entegrasyonu
Ethernet APL teknolojisi, proses teknolojisi uygulamalarının Ex bölgelerinde sadece bir kablo çifti aracılığıyla uyumlu IP-tabanlı haberleşme sağlar. Bu, ek gateway'ler veya karmaşık alt sistemler olmadan APL sensörlerinin ve cihazlarının saha seviyesinden doğrudan bağlanmasını sağlar.
APL, Advanced Physical Layer (Gelişmiş Fiziksel Katman) anlamına gelir ve Ethernet network'lerinde fiziksel veri iletiminin daha da geliştirilmesini tanımlar. Teknoloji, sadece bir kablo çifti üzerinden veri iletiminin yanı sıra, bir seçenek olarak aynı kablo çifti üzerinden güç kaynağı iletimine de olanak tanır. Advanced Physical Layer, IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) standardı (2-WISE = 2-Kablolu Kendinden Güvenli Ethernet) ile birlikte IEEE 802.3cg'ye göre 10BASE-T1-L standardını kullanmakta ve öz güvenlik dahil patlamaya karşı koruma yöntemlerini desteklemektedir. Bu nedenle Ethernet APL, patlama riskli bölgelerde kullanımı ve 10 Mbps'de 1.000 m'ye kadar büyük mesafelerin köprülenmesini mümkün kılar.
Ürün özellikleri
Saha düzeyine kadar Ethernet
APL saha switch'i, en son teknolojiye sahip Ethernet APL haberleşme teknolojisinin kullanımını kolaylaştırır. Yönetilebilir switch, verimli ve güvenli veri iletimi sağlar ve yüksek bant genişlikleri ile düşük gecikme süreleri sunar.
Saha düzeyindeki APL sensörleri ve cihazları, sistemin mevcut Ethernet network'üne doğrudan entegre edilebilir. Saha düzeyindeki veriler hemen kullanılabilir. Karmaşık gateway çözümlerine veya alt sistemlere artık ihtiyaç duyulmadığından, karmaşıklık önemli ölçüde azalır. Ethernet APL switch'i, proses otomasyonunda IIoT'nin temelidir ve onu güçlendirir.
Menzil ve hız
Yönetilebilir APL switch hem kompakt hem de geniş kapsamlı sistemlerde kullanılabilir. Uzun menziller için ana hat ve destek hattı kullanılır. 10BASE-T1L standardı, 10 Mbps'de 1.000 m'ye kadar bir menzil (200 m'ye kadar destek hatları) sağlar. Bu nedenle büyük mesafelerin köprülenmesi patlama riskli bölgelerde de uygulanabilir.
Doğal olarak network topolojisi, yönetilebilir switch'le kompakt yerleşim düzenlerinin bile gerçekleştirilebileceği şekilde esnekçe tasarlanabilir. APL destek hattı portlarını doğrudan standart Ethernet'e bağlamak için APL switch'leri kullanmak suretiyle bir destek hattı olmadan dağıtım yapılabilir.
Geleceğin teknolojisine sahip kendini kanıtlamış platform
Ethernet APL switch'lerini endüstriyel network'ünüze entegre ederek, kendini kanıtlamış işlevleri modern haberleşme teknolojisiyle birleştirebilirsiniz. Yönetilebilir switch, Ethernet APL teknolojisine ek olarak iyi bilinen FL SWITCH 2300 serisinin tüm işlevlerini destekler. Yönetilebilir switch'ler, örneğin geleceğe yönelik network'lerin uygulanması için kapsamlı yedeklilik ve güvenlik özelliklerine sahiptir.
Ethernet APL switch'i, mevcut network altyapısını güçlendirmeyi ve giderek daha çok network'e bağlanan bir dünyanın yüksek taleplerine hazırlanmayı mümkün kılar.
Ethernet APL switch'i Daha fazla bilgi için etkin noktaları tıklayın
Uygulamalar
Ethernet APL switch'ler, ilaç ve kimya endüstrilerindeki gibi kompakt sistemlerin yanı sıra proses endüstrisindeki büyük sistemlerde de kullanılabilir. Ethernet APL switch'lerin entegrasyonu, verimliliği artırmak ve mevcut sistemleri modernleştirmek için belirleyici bir adımdır.
Yönetilebilir switch'ler, patlama potansiyeli olan bölgelerde kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. Yani, buna göre zone 1 ve 2 veya bölüm 2'nin yüksek gerekliliklerini karşılarlar. Sağlam tasarım ve koruma sınıflarının kullanılması, cihazların özellikle zorlu koşullar altında bile güvenilir şekilde çalışmasını sağlar.
Ürünlere genel bakış
Yönetilebilir APL saha switch'inin detayları
|
|
---|---|
FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA yönetilebilir Ethernet APL Alanı | |
APL portları | 24x 10BASE-T1L |
İlave portlar | 2x RJ45 ve 2x SFP |
Güç Sınıfı | Güç Sınıf A ve Sınıf B |
Besleme gerilimi | 22 V DC … 30 V DC |
Sıcaklık aralığı | -40°C … 70°C |
Yönetilebilir switch özellikleri | Gerçek zamanlı QoS, yedeklilik ve güvenlik özellikleri |
Yönetim arayüzü | Web, SNMP, CLI, PROFINET cihazı |
Ürün numarası | 1384244 |
Ürüne git |