Fotovoltaik panel ve string bağlantı kutusundan invertöre: Phoenix Contact, yere monte fotovoltaik sistemlerin gereksinimlerine mükemmel şekilde uyan kablolama çözümleri sunar.
Bu çözümler; dayanıklılık, hızlı ve kolay montaj göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Sahada montajlanan DC konnektörler özel aletler olmadan birkaç saniyede monte edilebilir. İsteğe uyarlanmış yüksek kaliteli komponentler, sert hava koşullarında bile sürdürülebilir yüksek sistem sürekliliğine katkıda bulunur.
Avantajlarınız:
✓ Aletsiz hızlı bağlantı teknolojisiyle kolay montaj
✓ Benzersiz pin konnektör yapısı sayesinde, izin verilmeyen çapraz bağlantılara karşı bile yüksek koruma derecesi
✓ UV, sıcaklık ve hava şartlarına dayanıklı tasarım
✓ 2,5 mm² - 16 mm² kablo kesit aralıkları için kapsamlı ürün portföyüyle yüksek esneklik