Tünelin başlangıcında güvenlik kamera sistemi

Tünellerde güvenlik kamera sistemi Yüksek performanslı, güvenli taşıma altyapısı için

Tünellerdeki özellikle tehlikeli yol ve ray kesimlerinin güvenliği için kesintisiz güvenlik kamera sistemi zorunludur. Tüneldeki dönemeçli bir yol yapısı veya farklı rakımlı profiller de kamera kurulumunu etkiler. Güvenlik kameraları normalde, tüm araç tiplerinin güvenilir şekilde görüntülenmesini garantilemek için belirli bir yüksekliğe yerleştirilmelidir.

Tünel içerisindeki diğer tüm kurulum parçaları gibi, kameralar için hızlı montaj mümkün olmalıdır. Tünellerin içi genellikle karanlık, soğuk ve gürültülü olup tünel çatısına montaj için özel cihazlar gerektiğinden tünel içindeki kurulumlar karmaşıktır. Karayolu tünellerinde yapılan iyileştirme çalışmalarda kirli koşullar da olağandır.

Tünelde iş hakkında konuşan adamlar

Phoenix Contact teknolojisiyle donatılmış modern karayolu tünelleri

Tünellerde trafik gözetimi – önce güvenlik

Güvenlik kameraları, şimdiye kadar yolun yanlış tarafındaki sürücüleri tespit etmek gibi  göreceli olarak daha az karmaşık olayları yakalamak için kullanılıyordu. Video, otomasyon ve taşıma teknolojisi gibi farklı sistemleri birleştirme yeteneği daha ileri imkânlara yol açıyor. Veri işlemedeki hızlı gelişmeler görüntü işleme sistemlerini giderek daha akıllı hale getiriyor.

Aynı zamanda sensör teknolojisi de yüksek bir hızla gelişiyor ve artık kameralar tünel giriş bölgesinde aydınlatma kontrolü için de kullanılıyor. Farklı araç tiplerinin (örneğin otomobil veya kamyon) aydınlatma kontrol sistemi üzerindeki etkisinin kaydedilmesini veya günlüğe alınmasını mümkün kılıyorlar.

Açık kapaklı Akıllı Ethernet Kutusu

Akıllı Ethernet Kutusu – entegre çözüm

Trafik izleme için entregre çözüm

Phoenix Contact, tünellerde güvenilir bir güvenlik kamera sistemi çözümü olarak Akıllı Ethernet Kutusunu temin etmektedir. Akıllı Ethernet Kutusu, özel plastikten yapılmış yeni geliştirilmiş bir muhafazaya sahip hepsi bir arada bir cihazdır. Kire, (karbon monoksit, nitrojen monoksit ve nitrojen dioksit gibi) gazlara ve aynı zamanda IP65'e göre püsküren sulara karşı koruma ile normal tünel boru temizliğine karşı dayanıklıdır. Ve yenilikçi montaj adaptörü hızlı montaj sağlar. Bu, kaldırma ekipmanı ve iskele maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

Kamera teknolojisi açısından, video duvarları ve görüntü izleme iş istasyonları için monitörler artık 4K çözünürlükle (3.840 × 2.160 piksel) de temin edilebilmektedir. Bu, aynı zamanda birkaç akışın, örneğin dörde bölünmüş ekranların bir monitör üzerinde tam çözünürlükte görüntülenmesini olanaklı kılıyor. Bu teknolojinin artan performansı, video teknolojisinde görüntü işleme konusunda yeni uygulama alanları açıyor.

İletişim
İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300
Bu konu hakkında daha fazla bilgi
Ticaret ve endüstri için güvenlik kamera sistemi
Her uygulamaya uygun güvenlik kamera sistemi için doğru altyapı hakkında daha fazla bilgi edinin.
Broşürü şimdi indirin
Kamera kafalı robot