Bir çalışan, tünelin kontrol merkeziyle dijital network iletişimini gösteren tabletle birlikte.

Trafik kontrol merkezine tünel entegrasyonu Kontrol odasından güvenilir izleme

Tüneller, bir ulaşım sisteminin hassas unsurlarıdır. Çok sayıda sürücü her gün tünelleri kullanmaktadır. Tüneller sorunsuz çalıştıklarından emin olmak için kontrol merkezlerinden merkezi olarak izlenir. Boyutlarına ve türlerine bağlı olarak tüneller, üst düzey kontrol odalarına bağlı kendi izleme cihazlarıyla donatılabilir.

Trafik kontrol merkezi, özellikle bir felaket durumunda tünel kullanıcılarının güvenliğinin sağlanmasında hayati bir rol oynar. Bu nedenle tünelde çok katmanlı yedekleme, siber güvenlik, acil durum hizmetleriyle entegrasyon ve acil durum sistemleri üzerinde kesintisiz kontrol zorunludur. Phoenix Contact, üst seviye kontrol odalarından tünel yapılarınızı güvenli şekilde bağlamanızı ve kolayca kontrol etmenizi sağlar.

Sensörden buluta sınırsız veri haberleşmesi

Bakım, entegre ulaşım konseptleri ve enerji verimli tünel işletimi için çözümler, sistem sınırı olmaksızın veri haberleşmesine dayanır. Tünel otoriteleri ayrıca saha seviyesi, otomasyon üniteleri, dağıtılmış SCADA sistemleri ve merkezi uygulama işlemlerini aktif olarak desteklemektedir.

Tünelde veri iletimi

Phoenix Contact haberleşmede uzmandır, sensörden buluta sorunsuz veri iletimi sağlar.

Uygulamalarınız için çözümlerimiz

Dijital olarak network'e bağlı kilitle sembolize edilen siber güvenlik
PC ekranlarında tünel görüntüleriyle birlikte tünel kontrol odası
Veri tabanı simgesi, dijital olarak network'e bağlanmış
Tünelde dağıtımlı kontrol sistemi
Dijital olarak network'e bağlı kilitle sembolize edilen siber güvenlik

Ulaşım sisteminin bir parçası olarak merkezden yönetmek için üst düzey kontrol merkezlerinden tünel yapılarına erişmek mümkün olmalıdır. Bu ise emniyetli, güvenilir ve parazitsiz bir bağlantı gerektirir.

Güvenli uzaktan erişim için bileşenlerimiz, VPN tüneli üzerinden son derece güvenli veri aktarımını destekler. IEC 62443 sertifikası ile birlikte en yeni şifreleme standartlarının kullanılması verilerinizin güvende kalmasını sağlar.

PC ekranlarında tünel görüntüleriyle birlikte tünel kontrol odası

Phoenix Contact tüneldeki karmaşık teknik süreçlerin işletilmesi ve izlenmesi için kapsamlı görüntüleme seçenekleri sunar. Sistemin görselleştirmesi yerel olarak uygulamada, tünel kontrol odasında veya üst düzey izleme ve kontrol odasında kullanılabilir.

Portföyümüz, uygun maliyetli web görüntülemeden zorlu uygulamalar için entegre alarm sistemleri içeren çok yönlü SCADA sistemlerine kadar uzanmaktadır.

Veri tabanı simgesi, dijital olarak network'e bağlanmış

Gelecekte tüneller tüm akıllı şehir konseptinin bir parçasını oluşturacak, bu nedenle tünel işletim verilerinin sürekli olarak kaydedilebilmesi son derece önemlidir. Verilerin akıllı şehir uygulamalarına dahil edilebilmesi için, devasa miktarlarda verinin bulut sistemlerine gönderilmesi gerekir.

Phoenix Contact, Proficloud ile size bu amaç için profesyonel ve güvenli bir çözüm sunuyor.

Tünelde dağıtımlı kontrol sistemi

Tünel uygulamalarınızı otomatikleştirmek için Tunnel Functions yazılım kütüphanesini kullanın. Tünel endüstrisi için özel olarak geliştirilen fonksiyon modülleri, karmaşık Phoenix Contact tünel çözümlerinin kontrol sistemine bağlanmasını ve entegrasyonunu kolaylaştırır.

Tunnel Functions hakkında daha fazla bilgi edinin
Veri işleme sırasında veri akışları

Avantajlarınız

  • IEC 62443 onaylı güvenli uzaktan erişim
  • Web görüntüleme yoluyla zamandan ve konumdan bağımsız sistem erişimi
  • SCADA bağlantısı ile kapsamlı trend oluşturma, alarm verme ve raporlama seçenekleri
  • Bulut entegrasyonu ile sınırsız veri iletimi
Sizin için oradayız
Birlikte bir çözüm bulalım
Modernizasyon veya genişletme projenizde size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız. Uzun yıllara dayanan tecrübemizden ve çok kapsamlı hizmetlerimizden yararlanın.
Bizi hemen arayın!
Bir tünelde çalışan teknisyen