Teknisyen, güneş parkındaki string bağlantı kutusunun yanında

String bağlantı Optimum performans için

Planlayıcılar ve montajcılar fotovoltaik sistemlerden maksimum süreklilik ve performans elde etme zorluğuyla karşı karşıyadır. Buradaki önemli faktörler; string akımlarının toplanması ve dağıtılması, modüllerin yıldırım ve darbe gerilimlerine karşı korunması ve sistem performansının izlenmesidir.

Phoenix Contact'ın string bağlantı kutuları (SCB), yerden kazandıran bir muhafaza içerisinde bu gereksinimleri karşılar. Fotovoltaik string akımı izleme sistemimiz, string'ler tek tek arızalandığında bile hatalı çalışmalara ve güç kayıplarına derhal yanıt vermenizi sağlar.

Avantajlarınız:
✔ Aşırı gerilim korumasının ideal konumu için uygulama odaklı analiz
✔ Daha düşük maliyetler ve daha az kablolama işçiliği
✔ Sahada ayrı bir güç kaynağı gerekmez
✔ Kompakt tasarım sayesinde yerden kazandıran montaj
✔ 1.500 V DC'ye kadar gerilim ölçümü

Avantajlarınız

  • Aşırı gerilim korumasının optimum yerleşimi için uygulama odaklı analiz
  • Düşük maliyet ve daha az kablaj işçiliği
  • Sahada ayrı bir güç kaynağı gerektirmez
  • Kompakt tasarım sayesinde montajda yer kazandırır
  • 1500 V DC'ye kadar gerilim ölçümü
Güneş enerjisi sektöründe string bağlantı kutuları hakkında konuşan çalışanlar

Her müşteri ihtiyacına uygun kontrol panosu çözümleri

Geliştirme

Ön geliştirme aşamasında tüm bölümler istenen şartların en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak için müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışır. Birtakım zorluklar erken aşamada tespit edilir. Sonuç olarak, geliştirme süreci hedef odaklı ve verimli şekilde tasarlanır.

İlk netleştirme aşaması tamamlandığında tasarım aşamasına geçilir. Bu aşamada prototipler oluşturulur ve belirli bir test prosedürüne tabi tutulur. Bulgular, çözümü daha da optimize etmek için kullanılır.

SCB test yöntemi

Sıcaklık optimizasyonlu kontrol panosu tasarımı, termal aşırı yükten kaynaklanabilecek arızaları engeller

Test prosedürleri

Prototipler test laboratuvarlarımızda elektriksel ve mekanik testlere tabi tutulur. Testler, çözümlerin söz konusu montaj ortamında hatasız çalışmasını sağlar.

Olası sıcak noktalar gibi problemler, şirket bünyesindeki laboratuvarda termografik testle tespit edilir. Sonuçlar, string bağlantı kutusundaki bileşenlerin optimal yerleşim düzenini tanımlamak için kullanılır. Bu, termal aşırı yükten kaynaklanan arızaları ortadan kaldırır.

SCB kompakt ve SCB gelecek nesil

İki akıllı çözüm konsepti: 32 string için kontrol kutusu dışında string sigortalı ve 20 string için standart string sigortalı SCB.

SCB'lerin üretimi

Geliştirme aşamasında ilgili tüm testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından üretime başlanır. Her bir adımın verimli şekilde uygulanmasını sağlamak için, komponentler tek parçalı bir akış sistemiyle üretilir. Bu sayede, tasarım ve parti boyutu değişimlerine hızlı ve esnek şekilde cevap verebilirsiniz. Gerekli kalite güvence bilgilerinin bir bakışta görülebilmesi, üretim ve montaj sürecinin düzgün çalışmasını sağlar.

Üretimde kalite kontrolü
Üretim hattında, tüm ürünlerin tekrarlanır doğrulukla üretilmesini sağlayan takımlar kullanılır. Tork ayarlı tornavidaların kullanımı güvenilir ve emniyetli bağlantılar sağlar. Böylece her SCB'nin istikrarlı kalitesi sağlanmış olur. Son üretim adımında IEC 61439'a göre nihai test gerçekleştirilir. Sonuçta bir test raporu üretilir. Tüm şalt ve kontrol cihazlarının ve içerdikleri elektronik komponentlerin herhangi bir zamanda tanımlanmasını sağlayan seri numaraları bulunur.

Fotovoltaik sistemler için string bağlantı kutusu

Fotovoltaik için bağlantı teknolojisi
Fotovoltaik sistemler için yıldırım ve aşırı gerilim koruması
Fotovoltaik sistemlerde string seviyesinde izleme
Fotovoltaik uygulamalar için temel işlevli kompakt DC/DC dönüştürücüler
Fotovoltaik sistemlerdeki DC bus kabloları
Fotovoltaik için bağlantı teknolojisi

Çok çeşitli klemensler içeren kapsamlı ürün gamı her uygulama için doğru çözüm sağlar. Sigortalı klemensler, stringleri ters akımlara karşı korumak için idealdir.

Diyotlu klemensler, fotovoltaik ince film kullanımı için özel olarak tasarlanmıştır; hibrit klemens ise dört stringi ek kablaj işçiliği olmadan birleştirir.

Fotovoltaik sistemler için yıldırım ve aşırı gerilim koruması

Boyutları ve açık konumları nedeniyle yere monte fotovoltaik sistemler yıldırım akımları ve aşırı gerilimler açısından risklidir.

Phoenix Contact'ın yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörleri ile önleyici tedbir alın ve sisteminizin sürekliliğini büyük ölçüde artırın. Koruma cihazları, fotovoltaik sistemlerde aşırı gerilim koruması için EN50539-11 ve 3. baskı UL 1449'a uygun ve KEMA onaylıdır.

Fotovoltaik sistemlerde string seviyesinde izleme

Akım ölçme modülü, Hall sensörlerini kullanarak fotovoltaik sistemlerinizin parametrelerini temassız belirler ve bunları haberleşme modülüne iletir. Dört ve sekiz kanallı versiyonlar mevcuttur.

1500 V'a kadar DC gerilimleri gerilim ölçüm modülüyle ölçebilirsiniz. Modül, izole ve topraklı fotovoltaik sistemlerde ölçüm yapmaya uygundur.

Fotovoltaik uygulamalar için temel işlevli kompakt DC/DC dönüştürücüler

Temel işlevler sunan yeni DC/DC dönüştürücü, string bağlantı kutularınızı doğrudan yere monte sistemden beslemenizi sağlar.

Sonuç olarak montaj maliyetlerini düşürür ve sistem verimliliğini artırırsınız. DC/DC dönüştürücü, kompakt tasarımı ve yüksek verimi sayesinde küçük kontrol kutularında da kullanılabilir.

Fotovoltaik sistemlerdeki DC bus kabloları

600 A'e kadar DC bus kabloları, üniversal AC/DC akım transdüserleriyle izlenir. Yani, izlenecek kabloya müdahale etmeye gerek yoktur.

Akım trafoları, farklı iletim oranları için alternatif akımların dönüştürülmesini mümkün kılar. Alt enerji ölçüm cihazları, parametreleri doğrudan kontrol panosunun içinde kaydetmek ve görüntülemek için kullanılır.

Kablosuz haberleşme

Solar Park cihazlarından gelen veriler, seri RS-485 arayüzleri üzerinden çıkış alır ve merkezi park yönetim sistemine kablosuz olarak aktarılabilir. Radioline sistemimiz örgüsel networklerin kurulmasına izin verdiği için, cihazlar client/server istasyonları aracılığıyla birbiriyle haberleşebilir.

Bir güneş parkında kablosuz haberleşme yapısı

Fotovoltaik stringlerin izlenmesi

Ölçüm modülü, sekiz doğru akımı ve bir DC gerilimi aynı anda ölçmek için kullanılabilir. Sistemin tamamında sekiz ölçme modülü ve bir haberleşme modülü kullanılabilir. 2-telli haberleşme kablosu ölçü modüllerine enerji sağlamak için de kullanılabilir. Ayrıca bir güç kaynağı gerekmez. Üniversal akım transdüseri, bus kablolarındaki AC ve DC akımların ölçülmesini sağlar.

Fotovoltaik string izlemenin yapısı

Phoenix Contact, stringden bus kablolarına kadar fotovoltaik sistemlerin güvenilir izlenmesini sağlar