Rüzgâr türbini jeneratörlerinin arkasındaki yıldırım darbeleri

Rüzgâr türbini jeneratörleri için yıldırım akımı ölçümü Gerçek zamanlı ölçüm ile veri toplama

Rüzgâr türbinleri sıklıkla yıldırımlara maruz kalır. Önceden yıldırım darbelerinin ve şiddetlerinin kanıtını bulmak zordu.
Phoenix Contact'ın LM-S complete çözümüyle, rüzgâr türbinin kanatlarına düşen yıldırım darbeleri hassas şekilde ölçülüp analiz edilebilir.

Ölçülen değerlerin ve rüzgâr türbini jeneratörünün işletim parametrelerinin sürekli olarak uzaktan izlenmesi ve birleştirilmesi, kestirimci bakımla ilgili kararlar almada daha iyi bir temel sağlar.

Uygulama

Rüzgâr jeneratörlerine (WTG) düşen yıldırım, rotor kanatlarına hasar verir ve elektronik arızaya neden olur. Genel olarak bu darbeler doğrudan tespit edilemez. Bu nedenle, sadece belirli sayıda yıldırım darbesini deşarj edebilen koruma cihazları önlem olarak sıkça değiştirilir. Bu, zaman alıcı ve pahalı bir yaklaşımdır. Yıldırım akımlarının önemli parametrelerini kaydeden bir izleme sistemi bu noktada yardımcı olur. Sağlanan bilgiler ışığında sistem herhangi bir kontrol ve bakım işleminin gerekip gerekmediğini belirler.

Bir rüzgâr türbini jeneratöründe yıldırım akımı ölçme sisteminin yapısı

LM-S'in rüzgâr türbini jeneratörüne uygulanması

Yıldırım izleme sistemi (LM-S) Yıldırım akımı ölçümü için çözüm

Phoenix Contact'ın yıldırım izleme sistemi (LM-S), yıldırım akımının tüm önemli parametrelerini algılar ve analiz eder. Bu, size güncel sistem yükünü değerlendirme imkânı sunar.

LM-S modem veya entegre Ethernet arayüzü üzerinden ağlara entegre edilebilir. Sistem, IP adresleri ile mevcut kontrol sistemine kolayca entegre edilebilir. LM-S, yıldırım düştüğünde sistem operatörlerini bilgilendirmek için bir SMS alarmı gönderebilir. Yıldırım darbeleri hakkında ayrıntılı bilgi bir web tarayıcıda görüntülenebilir. Böylece, operatörler rotor kanatlarının durumunu erken tespit edebilir ve bakımı zamanında planlayarak gerçekleştirebilir. Bu, rüzgâr türbini jeneratörünüzün dengeli çalışmasını garantiler.

Değerlendirme üniteli LM-S sensörü

Değerlendirme üniteli LM-S sensörü

Sensörler:
Ölçme sistemi sensörleri, rotor kanatlarındaki koruma cihazlarına monte edilir. Bir yıldırım düşmesi durumunda, darbe akımı kablo etrafında, sensörlerin algıladığı bir manyetik alan oluşturur. Sistem, ölçüm değerlerini değerlendirme ünitesine fiber optik üzerinden gönderir. Değerlendirme ünitesi, elde edilen değerleri baz alarak yıldırım akımı artış hızı, şarj ve özgül enerjiyle maksimum yıldırım akımı gücünü belirler. Standart versiyonda LM-S, 5 ila 400 kA arasındaki yıldırım darbelerini güvenilir bir şekilde ölçebilir.

Ölçüm aralığını genişletmek için sensör

Ölçüm aralığını genişletmek için sensör

Ölçüm aralığının genişletilmesi:
İlave bir özel sensör, sistemin ölçüm aralığını genişletir. 1 - 100 kA aralığındaki küçük yıldırım darbelerini bile güvenilir şekilde algılamak ve değerlendirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu, ölçüm aralığını 1 ila 400 kA'ya genişletir. Ölçüm aralığı genişletmeyi mümkün kılmak için sistem bir değerlendirme ünitesiyle desteklenmiştir. Özel tasarım, sensörü bir rüzgâr türbini jeneratörünün rotor kanadındaki koruma cihazına monte etmek için ideal hale getirir. Sensör, standart LM-S sensörü gibi ölçüm için fiberglasa dayanmadığı halde, güçlü darbeler durumunda bile elektriksel dayanım sağlanır. Bu genişleme, sistemi tüm uygulama alanları için ideal bir şekilde teçhiz eder.

İnteraktif görüntü haritası: Yıldırım akımı ölçme sistemi
Yıldırım sensörü
Yıldırım darbelerinin sürekli olarak tespitine ve değerlendirmesine yönelik optik yıldırım sensörü.
Daha fazlasını keşfedin
Yıldırım sensörü
Değerlendirme ünitesi
Yıldırım darbelerinin sürekli olarak tespitine ve değerlendirmesine yönelik canlı izleme sistemleri için değerlendirme ünitesi.
Daha fazlasını keşfedin
Değerlendirme ünitesi
Değerlendirme ünitesi düşük ölçüm aralığı
Aşırı akımların ve geçici aşırı gerilimlerin harici sensörler üzerinden kaydedilmesi için değerlendirme ünitesi.
Daha fazlasını keşfedin
Değerlendirme ünitesi düşük ölçüm aralığı
Blade Intelligence arayüzü
Sensörler, rotor kanatlarının izlenmesi için verileri bu ortak değerlendirme birimine sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Blade Intelligence arayüzü
Ölçüm aralığının genişletilmesi
Ölçüm aralığını 1 ila 400 kA genişletmek için sensör.
Daha fazlasını keşfedin
Ölçüm aralığının genişletilmesi
Bir rüzgâr türbini jeneratörünün arkasındaki şimşekler

Rüzgâr türbinlerinde yıldırım ölçümü için anahtar teslim çözüm

Komple çözüm, sistemin mevcut bir tasarıma kolayca uyarlanmasını imkân verir. Haberleşmeye yönelik entegre güç kaynağı ve aşırı gerilim koruma sayesinde entegrasyon oldukça kolaydır. Sensörler için kablolar 10 - 100 m arası uzunluklarda sipariş edilebilir. Sadece bağlantı kutusunun monte edilmesi yeterlidir; kablolar hazır kablo girişlerinden geçirilerek cihaza bağlanır. Bunun için özel aletler gerekmez.

Avantajlarınız:

  • Gerçek zamanlı ölçümler ayrıntılı bilgilerin anında elde edilmesini sağlayarak bilgilendirici diyagnostik sağlar.
  • Uzaktan izleme sayesinde bakımla ilgili karar almak için yardımcı bir temel oluşurur.
  • Entegre web tarayıcı üzerinden kolay veri çıkışı ve konfigürasyon
  • RJ45 arayüzü ile standart network sistemlerine entegrasyon

Avantajlarınız

  • Gerçek zamanlı ölçümler ayrıntılı bilgilerin anında elde edilmesini sağlayarak bilgilendirici diyagnostik sağlar.
  • Uzaktan izleme, bakımla ilgili karar almak için yardımcı olur.
  • Entegre web arayüz üzerinden kolay veri çıkışı ve konfigürasyon
  • RJ45 bağlantı ile standart network sistemlerine entegrasyon
Kişisel irtibat
Şimdi özel bir çözüm talep edin!
Size tavsiyede bulunmaktan ve projenize özel ihtiyaçlarınızı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.
Bizimle irtibata geçin
Bir kış manzarasında rüzgâr türbini jeneratörlerinin önünde duran Phoenix Contact rüzgâr ekibi