Rüzgâr türbini jeneratöründe teknisyenler

Rotor kanatları üzerinde buz algılama Yenilikçi ölçme teknolojisi

Rotor kanatlarında buzlanma sadece rüzgâr türbini jeneratörü için değil, aynı zamanda çevreye ve kişilere yönelik tehlikelere de yol açmaktadır.

Phoenix Contact, rüzgâr türbini jeneratörünüzün verimini artırmak amacıyla rotor kanatları için güvenilir bir buz algılama sistemi sağlıyor. Çözümümüz, olası buz birikintilerinin kalınlıklarını ve doğrudan rotor kanadının yüzeyindeki sıcaklığı ölçer.

Uygulama

Rüzgâr türbini jeneratörlerinden maksimum verim alınabilmesi için sorunsuz bir sistem durumu garanti edilmelidir. Ancak anormal iklim koşullarında rotor kanatlarında buz oluşabilir. Düşen buz blokları önemli hasara neden olabilir. Buz birikmesinin erken tespiti, sistemin durdurulması ve buz çözme sisteminin çalıştırılması için önemlidir. Sensörlerin kablosuz entegrasyonu sayesinde sistem hem yeni rüzgâr türbini jeneratörleri hem de mevcut sistemlere uyarlama için uygundur.

Bir rüzgâr türbini jeneratörünün yanında elinde ID-S sensörüyle duran bir teknisyen

ID-S: Bağımsız sensörler

Buz algılama sistemi (ID-S) Buz algılama için çözüm

Phoenix Contact'ın buz algılama sistemi, rotor kanatlarındaki buz birikiminin miktarını ölçer ve rüzgâr türbini jeneratörünün güvenilir şekilde çalışmasını sağlar. DNV GL akreditasyon şirketi tarafından onaylanan değerlendirme algoritması, sürekli çalışmaya izin verilip verilmeyeceğine veya rüzgâr türbini jeneratörünü kapamaya karar verir. Değerlendirme birimi, komple kontrol panosu çözümü veya entegrasyon için sistem olarak kullanılabilir.

Sensör:
Kolaylıkla takılan sensörler, buzun kalınlığını ve ayrıca rotor kanadının dış sıcaklığını ölçer. Sensör doğrudan güneş enerjisinden beslenir ve 1.000 saate kadar hafıza kapasitesine sahiptir.

Sensör sinyalleri kablosuz olarak ana gövdedeki değerlendirme birimine iletilir. Kablosuz menzili 250 m'dir. Sistem, uygun sayıda sensörle otomatik yeniden başlatma fonksiyonunu destekler. Sensörlerin kablosuz entegrasyonu ile sistem hem yeni rüzgâr türbini jeneratörleri hem de mevcut sistemlere uyarlama için uygundur.

Rüzgâr türbini jeneratörünün rotor kanadında sensör montajı yapan bir teknisyen

Kolay retrofit için uygun

Retrofit:
Sensörlerin kablosuz entegrasyonu ile sistem hem yeni rüzgâr türbini jeneratörleri hem de mevcut sistemlere uyarlama için uygundur. Rüzgâr türbini jeneratörlerinizi yenilikçi retrofit çözümleri ile donatın. Phoenix Contact, jeneratörünüzün bakım hizmetlerini optimize etmek ve veriminizin artmasını sağlamak için yanınızda olan güvenilir bir ortaktır.

Avantajlarınız

  • Rotor kanatlarında kalınlık ölçümü sayesinde güvenilir buz algılama
  • Otomatik tekrar başlatma sayesinde maksimum verim
  • Sıcaklık ölçümü ile kanat ısınmasında optimize kapalı döngü kontrolü
  • Önceden konfigüre edilmiş bileşenler sayesinde iyileştirme çözümde bile hızlı devreye alma
  • Rüzgâr türbini jeneratörü kontrolörüne entegrasyon gerekmemesi nedeniyle bağımsız çalışma
Kişisel irtibat
Şimdi özel bir çözüm talep edin!
Size tavsiyede bulunmaktan ve projenize özel ihtiyaçlarınızı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.
Bizimle irtibata geçin
Bir kış manzarasında rüzgâr türbini jeneratörlerinin önünde duran Phoenix Contact rüzgâr ekibi