Rüzgâr türbini jeneratörü

Rotor kanatlarında yapısal izleme Rüzgâr türbini jeneratörünüzün güvenilir çalışması

Modern rüzgâr türbini jeneratörleri sayısız sensör tarafından izlenir. Özellikle rotor kanatları giderek artan sayıda sensörle donatılmaktadır. Rüzgâr türbini jeneratörünün çalışması izlenir, optimize edilir ve ayrıca hasar erken aşamada tespit edilir. Böylece onarım ve bakım daha kolay planlanabilir. Yapısal izleme bu sensör teknolojisinin önemli bir parçasıdır. Çalışma sırasında rotor kanatlarının yapısının nasıl değiştiğini sürekli olarak gözlemlemek için kullanılır.

Uygulama

Bir rüzgâr türbini jeneratörünün rotor kanatları aşırı dinamik yüklere maruz kalır. Sonuç olarak, arka arkaya küçük hasarlar meydana gelir ve zorlu durumlarda rotor kanadının veya hatta tüm rüzgâr türbini jeneratörünün tamamen tahrip olmasına neden olabilir. Erken tespit sistemi ile bu hasar yerinde kolayca onarılabilir ve rüzgâr türbini jeneratör arızalarının önüne geçilir. Bu hasar tespit sistemi, rotor kanadının güvenilir şekilde yapısal olarak izlenmesini gerektirir.

SH-M sensör

Yapısal izleme için SH-M sensör

Yapısal Sağlık İzleme (SH-M) Yapısal izleme için çözüm

Yapısal sağlık izleme, rüzgâr türbini jeneratörlerindeki rotor kanatlarının yapısal bütünlüğünü sürekli olarak izleyen bir izleme sistemidir. Sistem öğrenme aşamasında rotor kanatlarının normal durumda nasıl davrandığını bağımsız olarak öğrenir. Bu, anormal durumların erken aşamada tespit edilmesini ve sonra daha yakından incelenmesini sağlar. Sistem yıllardır denenmiş ve test edilmiş bir alarm sistemine sahiptir ve eylem gerektiğinde sistem operatörünü bilgilendirir. Bu, büyük onarımların yanı sıra dolaylı hasarları da önler.

Sensör:
Yapısal izlemede gerekli verileri kaydetmek için rotor kanadı başına yalnızca bir sensör gereklidir. Rüzgâr türbini jeneratörlerinde kullanılmak üzere optimize edilmiş sensör iki eksende ivmeyi ve ayrıca sıcaklığı ölçer. Bu veriler kanadın yapısal bütünlüğünü değerlendirmek için kullanılır. Böylece hasar erken aşamada tespit edilebilir.

Yeni kurulum ya da güçlendirme:
SH-M sensörü rotor kanadının ilk üçte birlik kısmına monte edilir. Bu nedenle, yapısal izleme sistemi sadece yeni sistemlerin donatılması için değildir. SH-M, mevcut rüzgâr türbini jeneratörlerinde bir güçlendirme çözümü olarak da kurulabilir. Bir öğrenme aşamasından sonra rüzgâr türbini jeneratörleri, modern yapısal izlemenin avantajlarından da yararlanır.

Avantajlarınız

  • Doğrudan rotor kanadındaki hasar önlenerek rüzgâr türbinin güvenliği artırılır
  • Hasarı önlemek için önleyici bakım ve erken uyarılarla öngörülebilir onarımlar
  • Rüzgâr türbini jeneratöründe uzun süreli arızalardan kaçınarak maliyet düşürme
Kişisel irtibat
Şimdi özel bir çözüm talep edin!
Size tavsiyede bulunmaktan ve projenize özel ihtiyaçlarınızı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.
Bizimle irtibata geçin
Bir kış manzarasında rüzgâr türbini jeneratörlerinin önünde duran Phoenix Contact rüzgâr ekibi