Yeraltı ham petrolünü çıkarmak için atbaşı pompa (Fotoğraf: Kokhanchikov@shutterstock.com)

Pompa sistemleri için kontrolör ve izleme çözümü

  • Endüstriyel uygulamalar için sezgisel çalıştırma konseptleri
  • Zorlu ortam koşullarında kullanım için IP65-korumalı IPC'ler
  • Zorlu uygulamalar için özel olarak konfigüre edilebilir IPC'ler

Bir bakışta proje

  • Kolombiya şirketi Variadores, petrol endüstrisi için elektrikli dalgıç pompalar ve su enjeksiyon pompaları geliştirmektedir.
  • Bu endüstri alanındaki kullanıcılar, esneklik ve kullanım kapasitesi bakımından sistemlerde belirli şartlar aramaktadır.
  • Pompalara kurulan, Linux-tabanlı bir endüstriyel PC'ye dayanan güçlü kontrolör çözümü, ML ve AI gibi yeni teknolojilere açıktır ve Python ile kolayca programlanabilir.
  • Variadores ve Phoenix Contact'ın uluslararası düzeyde dağıtım ve destek imkânları nedeniyle, bu yenilikçi pompa sistemleri dünya genelinde giderek artan bir talep görmektedir.
Medellin'deki Variadores tesisi

Variadores, Kolombiya'da yaklaşık 300 personele sahiptir.

Kendi ülkesinde petrol ve gaz endüstrisinde

Genel merkezi Kolombiya Medellin'de bulunan Variadores SAS, güç iletimi, hız kontrolü ve hareket kontrolü için frekans dönüştürücülere ve tahrik motorlarına dayalı çözümler sağlamaktadır. Endüstri, ticaret, madencilik ve güneş enerjisi uygulamalarının yanı sıra, Güney Amerika ve Karayipler'de faaliyet gösteren şirket ayrıca petrol ve gaz endüstrisine de odaklanmaktadır.

Atık su enjeksiyonu için HPS

Atık su, hidrolik pompa sistemleri kullanılarak petrol maden yataklarına enjekte edilir

Atbaşı pompalar için kontrol teknolojisi

Küresel kaynakların yüzde 90'ından fazlasında, maden yatağı basıncı petrolün kendiliğinden, en azından yeterli miktarlarda yüzeye ulaşması için yetersizdir. Atbaşı pompaların devreye girdiği yer burasıdır. Bu atbaşı pompalar; düşey milli pompaları, kademeli kapasiteli pompaları, hidrolik veya elektrikli dalgıç pompaları (ESP) içerebilir. Entegre PLC'lere sahip frekans dönüştürücüler, ESP sistemlerinde hızı kontrol ederek pompaların en verimli şekilde çalışmasını sağlamak için kullanılır. Ayrıca, frekans dönüştürücüler aynı zamanda çıkarma kuyusunda taşkın kontrolünden de sorumludur.

Hidrokarbonlar içeren evsel olmayan atık suyun kanalizasyon şebekesine boşaltılması Kolombiya'da 2010 yılından beri yasaklanmıştır. Bu nedenle, yerel petrol şirketleri yatay pompa sistemleri (HPS) kullanarak atık suyu maden yataklarına vermektedir. Yani, atık su sadece izale edilmemekte, aynı zamanda maden yataklarını canlandırarak üretim hacimlerini de artırmaktadır. HPS sistemlerinde yerleşik kontrolörlere sahip frekans dönüştürücüler de kullanılmaktadır.

Yüksek kullanılabilirlik düzeyi ile geleceğe hazır

Variadores, neredeyse on yıldan bu yana 10-15 yıl arası görev süresi için tasarlanan ESP ve HPS pompaları için kontrolörler geliştirmektedir. Şirket, 2018'de yeni nesil bir kontrolör tasarımına başladı. Bu bağlamda aşağıdaki şartların dikkate alınması gerekiyordu:

  • Erken teknolojik eskime, yeterince gelişmemiş donanım, yazılımda esneklik ve açıklık olmaması gibi risklerin minimizasyonu
  • CPU aynı zamanda karmaşık matematiksel işlemleri de yapabilmelidir
  • Makine öğrenmesini (ML) ve yapay zekâyı (AI) destekleyen bir tahmin sisteminin yaratılması
  • Yüksek düzeyde dil programlama ve birkaç geliştiricinin bir proje için eşzamanlı kod yazma imkânı
  • Kontrolör programının başka donanıma taşınabilirliği
  • Özel veri bilimi yazılımı kullanımı
  • Modüler, genişletilebilen bir mimari için opsiyon
  • Geçici dalgalara ve darbe gerilimlerine rağmen yüksek sistem sürekliliği
Valueline ürün ailesine ait endüstriyel PC

Pompalar - örneğin aşırı yükler, düşük yükler ve titreşim için - Valueline endüstriyel PC yoluyla kontrol edilir ve izlenir.

Variadores geliştirme ekibi, bu çerçeve şartları karşılayabilmek için, ilgili ürünlerin projenin başlangıcından iki yıl sonra mevcut olacağı Quantum ESP ve Quantum HPS projelerini oluşturdu Phoenix Contact, Valueline ürün ailesinin ve aynı zamanda çeşitli diğer cihazların endüstriyel PC'lerini (IPC'ler) sağlamak suretiyle teknoloji ortağı olarak projelere katıldı. Açık Linux işletim sistemi tabanlı IPC'ler de Python'u desteklemektedir. Bu, makine öğrenmesi, AI, veri bilimi ve görüntüleme için ideal şekilde uygun olan yüksek düzey bir programlama dilidir ve aynı zamanda kullanıcı-dostu sistem entegrasyonunu da mümkün kılmaktadır. Ethernet bus kuplörleri ve modüler Axioline sisteminden I/O bileşenleri de ilgili gereklilikleri karşılamak için esnek şekilde uyarlanabilir. Ölçüm cihazları enerji tüketimini izlerken, QUINT güç kaynakları ve Trabtech aşırı gerilim koruma sistemleri güvenilir işletim ve aynı zamanda aşırı gerilim ve geçici dalgalara karşı koruma sağlar.

Dünya çapında hizmet

Phoenix Contact komponent ve sistemlerinin açıklık, esneklik ve güvenilirliğiyle birlikte Variadores geliştirme ekibinin deneyim ve yaratıcılığı, petrol ve gaz endüstrisinin özel gereksinimleri için yenilikçi bir çözüme yol açtı. Quantum ESP ve HPS versiyonları; yüksek sıcaklıklar, nem ve toz gibi en zorlu ortam koşullarına bile dayanıklıdır. Ayrıca çözüm, diğer üreticilerin çeşitli endüstriyel haberleşme sistemleri ve cihazlarıyla uyumludur. Her iki şirketin uluslararası yapısı nedeniyle, dünya çapında tedarik ve ilgili hizmetler garantisi bulunmaktadır.