Modbus ile doğrudan kontrol sistemimize bağlanabilen kapsamlı çevresel sensör portföyümüz sayesinde, ihtiyaçlarınıza göre tasarlanan kompakt hava istasyonları sunuyoruz. Konfigüre edilmiş sensörler, hava durumu verilerini anında iletmek için uygundur. Her bir sensörü ayrı ayrı kablolamak yerine, Y dağıtıcılı M12 bağlantılarımızla seri bağlantıyı son derece basit şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Tüm sensörler A Sınıfı sistemler için IEC 61724-1 gereksinimlerini karşılar.
Meteorolojik verilerin toplanması Bir bakışta meteorolojik veriler
Fotovoltaik sistem operatörleri, enerji verimliliği ve yere monte sistemler hakkında her an bilgi almak ister. Mevcut sistem veriminin teorik maksimum değere oranını ifade eden performans oranı bunun için uygun bir ölçümdür.
Bu değerin beklenmedik şekilde düşmesi bir sistem hatasına işaret eder. Hava istasyonları tüm gün boyunca güneş ışınları, rüzgâr hızı ve sıcaklık gibi önemli meteorolojik verileri ölçer. Bu veriler daha sonra performans oranının hesaplanmasında kullanılır.
Avantajlarınız:
✔ Tüm sensörler, A Sınıfı sistemler için IEC 61724-1 gereksinimlerini karşılar
✔ Tak ve Çalıştır sayesinde konfigürasyon ve devreye alma süresi kısadır
✔ Bireysel sensör seçimi sayesinde esneklik
✔ Endüstriyel kalitede M12 yuvarlak konnektörlerle kolay bağlantı
✔ Sensör teknolojisi için entegre ters polarite koruması
✔ Standart arayüzler için destek
✔ Programlama bilgisi gerekmeden kolay montaj ve kolay bağlantı
Avantajlarınız
- Tüm sensörler A Sınıfı sistemler için IEC 61724-1 gereksinimlerini karşılar
- Tak ve Çalıştır sayesinde konfigürasyon ve devreye alma süresi kısadır
- Sensörlerin bireysel seçimi ve entegre ters polarite koruması sayesinde esneklik
- Endüstriyel kalitede M12 yuvarlak konnektörler ve standart arayüzlerin desteği sayesinde kolay bağlantı
- Kolay montaj: Programlama bilgisi gerekmeden kolay bağlantı
Çevresel verileri ölçmek için akıllı çözüm
Phoenix Contact'ın hava istasyonu üniversaldir ve standart arayüzlerle onbir geleneksel sensör bağlanabilir.
Ayrıca hava istasyonundaki elektriksel komponentler aşırı gerilimlere karşı korunur.
Her sensör web arayüzü üzerinden yapılandırılır. Hava istasyonunu devreye almak için programlama bilgisine gerek yoktur.
Toplanan hava verileri kontrolörde lokal olarak kaydedilir ve gerektiğinde çağrılabilir.
Çeşitli görüntüleme görevlerini uygulamak için esnek, kullanımı kolay bir yazılım sunuyoruz. Fotovoltaik sisteminizi görüntülemek için tarayıcıya ihtiyacınız olacak. Phoenix Contact ayrıca akıllı cihazlarda rahat kullanım için SCADA işlevselliği ve çoklu dokunma desteği sunmaktadır.
Üst seviye bir SCADA sistemine kolay bağlantı için, hava verileri, gerektiğinde Modbus, PROFINET veya SunSpec® gibi standart veri formatlarında sağlanır ve Ethernet üzerinden iletilir.
Sistem network'ü içerisinde hava istasyonuna erişim, web arayüzü sayesinde daima mümkündür.
Yere monte sistemler için meteorolojik verilerin toplanması
Yere monte sistemlerin operatörleri sensörlerden gelen tüm meteorolojik verilerin toplanmasına ihtiyaç duyar. Bu veriler uygun arayüzler üzerinden izleme ve kontrol amacıyla merkezi SCADA sistemine iletilir. Veri toplama ve iletimi, sahada oluşabilecek tüm ortam şartları için garanti edilmelidir.
Tüm önemli meteorolojik verilerin kesintisiz toplanması için hava istasyonu
Phoenix Contact, meteorolojik verileri toplamak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. 61724-1 Standardı, A ila C sistem sınıflarıyla ilgili çevre sensörleri için doğruluk şartlarını açıklamaktadır. A sınıfı sistemler, en sıkı şartları karşılaması gereken fotovoltaik güç santralleridir. Tüm Phoenix Contact sensörleri bu sınıfın şartlarını karşılar.
Tüm mevcut sensörler bir dizi avantajı beraberinde getiren bir Modbus arayüzü ile donatılmıştır. Bir yandan, tüm sensörlerden veri elde etmek için sistem ve arayüz maliyetlerini en aza indiren sadece tek bir arayüz gereklidir. Şartlar değiştiğinde, sensörler arayüzü etkilemeksizin kolayca eklenebilir ve hatta ihmal edilebilir. Bu, değişen şartlar karşısında bile uygulamanın tekrarlanmasını kolaylaştırır.
Kompakt hava istasyonlarının aksine, Phoenix Contact sensörleri bireysel modüllerdir. Bu, tek bir sensörün arızalanması durumunda, sadece bu sensörün değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. En yüksek endüstri standartlarını karşılayan Phoenix Contact M12 yuvarlak konnektörlerle değişim hızlı ve kolaydır.
Veri toplama istasyonumuzu kullanırsanız, doğrudan yuvarlak konnektörler kullanarak şalt ve kontrol düzeneğine bağlayabilirsiniz. Üstelik, sistem kısa güç kesintilerini köprülemek için bir kesintisiz güç kaynağı içerir.
Entegre web tabanlı yönetim ile şirket içi geliştirdiğimiz uygulama programı, herhangi bir programlama bilgisi gerektirmeden sensörleri çalıştırma seçeneği sunar. Otomatik konfigürasyon, bus'a bağlı tüm sensörleri otomatik olarak algılar ve entegre kontrolör sayesinde Modbus TCP, PROFINET v.b. ortak arayüzleri kullanarak iletmelerini sağlar.
24 V'luk bir besleme geriliminde tüm sensörlerin ters polarite koruması vardır, bu da yatırım riskinizi en aza indirir.
Hava istasyonu toplanan verileri lokal olarak saklar ve kullanıcıya web arayüzü ile sunar