E-mobilite şarj altyapınız için her şey

Şimdi danışmanlık talep edin

Yaklaşan projenizi bizimle gerçekleştirmek isteyen bir üretici, sistem entegratörü veya şarj altyapısı operatörü müsünüz? Size öneride bulunmaktan mutluluk duyacağız.



Bir HPC şarj istasyonunda Volkswagen ID.3'ünü şarj eden bir kadın

Tek bir kaynaktan yenilikçi şarj teknolojisi

Şarj noktalarınızı Phoenix Contact'tan CHARX ile donatın. CCS şarj kablosundan şarj yönetimi çözümüne kadar kapsamlı portföyümüz, e-araçlar için yüksek performanslı bir şarj şebekesinin temelini oluşturur. Uzmanlarımız, ister bir AC ev tipi şarj cihazı ister bir HPC hızlı şarj istasyonu olsun, şarj çözümünüzü tasarlamanız ve planlamanız için size destek olacaktır.

CHARX'ı keşfedin Phoenix Contact ile güçlendirilmiş E-mobilite

Phoenix Contact'ın bileşenleriyle donatılmış bir şarj istasyonunda elektrikli otomobil
AC şarj kabloları
CHARX connect - 26 kW'a kadar AC şarj için mode 3 şarj kablosu - ergonomik, sağlam ve yüksek kaliteli
AC şarj kablolarına
AC şarj kabloları
Şarj ve yük yönetimi
CHARX yönetimi - şarj noktaları veya eksiksiz şarj istasyonları için uygun yönetim ve akıllı yük dağıtımı
Şarj ve yük yönetim çözümlerine
Şarj ve yük yönetimi
Power supplies
Use our power supply units to supply charging station components with 24 V – for stable operation
To the power supplies
Power supplies
Energy meters
Use our MID-certified devices to measure the consumption of electricity for precise charging process billing
To the energy meters
Energy meters
AC şarj soketleri
CHARX bağlantısı - taşınabilir mode 3 şarj kabloları için şarj soketleri - LED durum göstergesi ve sıcaklık ölçümü ile
AC şarj soketlerine
AC şarj soketleri
Aşırı gerilim koruma
CHARX protect - şarj noktalarını, araçları yıldırım düşmesi ve anahtarlama işlemlerinin neden olduğu hasarlara karşı korur
Aşırı gerilim koruma çözümlerine
Aşırı gerilim koruma
Marking material
Mark charging stations, components, and conductors clearly – for increased safety and orientation
To the marking material
Marking material
Heavy-duty connectors
Make mobile charging stations Plug and Play-capable – transmit signals, data, and power in one connector
To the heavy-duty connectors
Heavy-duty connectors
Components for device manufacturers
Innovative and high-quality electronics housings, PCB terminal blocks, and PCB connectors for device manufacturing
To the device components
Components for device manufacturers
DC şarj kontrolörü
CHARX control professional - son teknoloji ürünü CHAdeMO ve CCS şarj istasyonları için yüksek performanslı şarj kontrolörü
DC şarj kontrolörüne
DC şarj kontrolörü
AC şarj kontrolörleri
CHARX control modular - açık Linux platformlu son derece kompakt ve serbestçe ölçeklenebilir mode 3 şarj kontrolörü
AC şarj kontrolörlerine
AC şarj kontrolörleri
DC şarj kabloları
CHARX connect – 500 kW'a kadar hızlı şarj için GB/T ve CCS şarj konnektörleri (Yüksek Güçlü Şarj)
DC şarj kablolarına
DC şarj kabloları
Installation and mounting material
Affix and wire all components securely and save time – for better organization in the charging station
To the installation material
Installation and mounting material
Terminal blocks
For feed-in and also for internal potential and signal distribution – with a free selection of the connection technology
To the terminal blocks
Terminal blocks
Cooling unit
We provide a cooling unit suitable for our HPC charging cables for the efficient and safe operation of the cooling circuit
To the cooling unit
Cooling unit
DC güç elektroniği
CHARX power - hızlı şarj istasyonlarında verimli ve ölçeklenebilir DC besleme için güç modülleri
DC güç elektroniğine
DC güç elektroniği
E-mobilite ürünleri hakkında danışmanlık

Özel şarj altyapısı çözümünün hızlı oluşturulması Tek kaynaktan tüm ürünler ve uzman önerileri

Şarj çözümünüzü geliştirmede size yardımcı olacağız: Eksiksiz bir portföy, ürün seçimi ve mühendisliği ile profesyonel öneriler, pratik uygulama örnekleri ve uzman bilgisi sunuyoruz. Gerektiğinde müşteriye özel çözümler veya yeni teknolojiler de geliştiriyoruz. Dünyanın her yerinde yanınızdayız.

Şarj istasyonunun kurulumu ve kablolanması

Şarj istasyonunun kolay kurulumu, devreye alınması ve bakımı Zaman, yer ve maliyet tasarrufu sağlayın

Tek tip, modüler ürün tasarımı ile aletsiz Push-in bağlantı teknolojisi, bileşenleri hızlı, kullanışlı ve yerden tasarruf sağlayan şekilde şarj istasyonuna monte etmenize ve kablolamanıza olanak tanır. Özel panel geçişi HPC şarj kablosunun kolay montajını sağlar. Bakımı kolay ve değiştirilebilir ürün bileşenleri ile servis çalışmaları sırasında hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edeceksiniz.

Yüksek Güçlü Şarj (HPC) ile elektrikli araçları yalnızca birkaç dakikada şarj edin

Hızlı, güvenli ve yüksek sürekliliğe sahip elektrikli araç şarj istasyonları Şarj noktalarınızın 7/24 çalışmasını sağlayın

Hızlı şarj teknolojisinin öncüleri olarak, Yüksek Güçlü Şarj (HPC) gibi geleceğe yönelik teknolojileri geliştiriyor ve bununla günlük kullanıma uygun kısa şarj süreleri sağlıyoruz. Güvenilir şarj bağlantı sistemleri ve kontrolörlerin yanı sıra yüksek performanslı güç kaynakları, koruyucu cihazlar ve siber güvenlik ürünleri, şarj altyapınızın 7/24 güvenli ve ekonomik çalışmasını garanti eder.

İzleme kontrol odasında şarj noktası yönetimi

Akıllı şarj yönetimi ve maksimum şeffaflık Şarj parkınızı networke entegre edin ve kontrol edin

Şarj noktalarınızı haberleşen ürünler, açık standart protokoller ve Modbus/TCP, REST, MQTT veya OCPP (Açık Şarj Noktası Protokolü) gibi yerleşik arayüzlerle networke bağlayın. Dinamik yük yönetiminin yanı sıra bina yönetimi ve arka uç sistemlerine kesintisiz bağlantı dahil olmak üzere şarj parkınızın rahat kontrolünü ve şeffaf izlenmesini gerçekleştirin. Şarj konnektörü durumu ve kullanım verileri, aşınma ve yıpranma söz konusu olduğunda önleyici bakım planlamasına olanak tanır.

Çok sayıda şarj noktası olan kapalı otopark

Geleceğe yönelik yatırım ve esnek genişletme İhtiyaçlara göre yatırım yapın

Şarj noktalarınızın sayısına, şarj gücüne ve fonksiyon kapsamına bağlı olarak ölçeklenebilir portföyümüzden uygun ürün kombinasyonunu seçebilirsiniz. Modüler şarj kontrolörleri ve güç elektroniğinin yanı sıra kademeli yazılım lisansları ve kablosuz güncellemeler ile, şarj parkınızın gelecekteki geliştirmeleri ve genişletmeleri için hazır olursunuz.

Saf e-mobilite, All Electric Society'ne giden yolda önemli bir faktördür. Kullanışlı ve karbonsuz bir şarj süreci yalnızca elektrikli araçlar için hızlı bir şarj networkü değil, aynı zamanda diğer sektörlerle de bağlantı kurmayı gerektirir. Yüksek performanslı ve akıllı CHARX ürünlerimizle sizi geleceğin e-mobilitesine hazırlayacağız - sürdürülebilir, network bağlantılı ve pratik.

Joachim Pucker, Senior Director Market Segment Infrastructure, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Joachim Pucker

Uygulamanızı anlıyoruz Ölçeklenebilir portföyümüz, ev tipi şarj cihazından hızlı şarj parkına kadar her türlü şarj çözümünü gerçekleştirmenize olanak tanır

Tipik şarj altyapısı uygulama alanları
Şirketler
Çalışanlara, misafirlere ve araç filosuna yönelik şarj olanakları - bina ve enerji yönetim sistemlerine entegre edilir
Şirketler
Şehirler ve belediyeler
Akıllı şehirlerde emisyonları azaltmak ve yüksek yaşam kalitesini korumak için kapsamlı şarj şebekeleri
Şehirler ve belediyeler
Oteller, mağazalar ve restoranlar
Konuklara katma değer sağlamak ve müşteri sadakatini geliştirmek için şarj fırsatları
Oteller, mağazalar ve restoranlar
Kiralık daireler
Yük dağıtımı ve faturalandırma sistemi olan kiracılar için şarj istasyonları
Kiralık daireler
Özel konutlar
Otoparklar için basit ev tipi şarj istasyonları
Özel konutlar
Park alanları ve otoparklar
Faturalama sistemi ve olası merkezi bir terminale sahip çok sayıda şarj noktası
Park alanları ve otoparklar
Araç filoları
Otobüs, taksi ve nakliye şirketleri için şarj çözümleri
Araç filoları
Benzin istasyonları ve dinlenme alanları
Sadece birkaç dakika içinde yüksek güçlü hızlı DC şarj
Benzin istasyonları ve dinlenme alanları

Typical applications and their requirements Every charging infrastructure application has specific requirements on the charging power and scope of functions

Typical applications and their requirements

Private residential buildings

Rental apartments

Hotels, shops, and restaurants

Companies

AC charging Yes, 11 kW Yes, 11 kW Yes, 11 kW Yes, 22 kW
DC charging Optional, 22 kW Optional, 22 kW Optional, 50 kW Yes, 50 kW
Touch display or button operation Yes, at the central terminal
User authorization, e.g., via RFID Yes Yes
Load management Yes Yes
Billing via OCPP Optional Optional
Remote maintenance via DSL or cellular communication Optional
Integration in building or energy management systems Optional Optional Optional Optional

Typical applications and their requirements

Typical applications and their requirements

Towns and municipalities

Parking lots and parking garages

Vehicle fleets

Gas stations and rest areas

AC charging Yes, 22 kW Yes, 22 kW Yes, 22 kW Yes, 22 kW
DC charging Optional, 150 kW Optional, 22 kW Yes, 500 kW HPC Yes, 500 kW HPC
Touch display or button operation Optional, on every charging station Yes, at the central terminal Yes, on every charging station Yes, on every charging station
User authorization, e.g., via RFID Yes Yes Yes Yes
Load management Yes Yes Yes
Billing via OCPP Yes Yes Optional Yes
Remote maintenance via DSL or cellular communication Yes Yes Yes Yes
Integration in building or energy management systems Yes Yes Yes

Belirtilen şarj güçleri ve işlevler uygulamaya özgü önerilerdir ve müşteri gereksinimlerine bağlı olarak münferit durumlarda yeniden değerlendirilmelidir.

Hızlı şarj yeni bir boyut kazanıyor
Yüksek Güçlü Şarj
Sadece 3 ila 5 dakikada 100 km'lik bir sürüş menzili için şarj edin: Yüksek Güçlü Şarj teknolojimizle (HPC) hızlı şarj teknolojisinde devrim yaratıyoruz. Elektrikli araçlarda uzun şarj süreleri bu yüzden artık geçmişte kaldı. Bu teknolojinin nasıl işlediğini öğrenin.
Yüksek Güçlü Şarj hakkında daha fazla bilgi
Elektrikli araçlarla HPC şarj parkı
Müşteri logolu AC şarj konnektörü

Size destek olmaktan memnun olacağız Bir bakışta hizmetlerimiz ve destek hizmetlerimiz

Sadece bileşenleri tedarik etmeyeceğiz, aynı zamanda şarj altyapısı projenizin geliştirilmesinde de size destek olacağız:

  • Ürün seçimi ve mühendislik danışmanlığı
  • Tipik e-araç şarj istasyonları için uygulamayı baz alan örnek belgelerin sağlanması
  • Arka uç, bina yönetimi ve enerji yönetimi sistemlerine entegrasyon, şebeke entegrasyonunda ve çevre dostu şarj için yenilenebilir enerjilerin kullanımında destek
  • Kademeli kesilmiş, monte edilmiş veya kompakt hale getirilmiş şarj kablolarının yanı sıra şarj konnektöründe müşteri logosu bulunan şarj kablolarının üretimi
  • Talep üzerine müşteriye özel çözümlerin veya yeni teknolojilerin geliştirilmesi
Phoenix Contact E-Mobility GmbH'nin merkezi Schieder-Schwalenberg, Kuzey Ren-Vestfalya, Almanya

Phoenix Contact E-Mobilite hakkında E-mobilite için uzmanlık merkeziyiz

Phoenix Contact E-Mobility GmbH, 2013 yılında dünya çapında 17.600'den fazla kişiyi istihdam eden, endüstriyel otomasyon ve elektrik mühendisliği alanında küresel pazar lideri olan Phoenix Contact tarafından kuruldu ve o zamandan beri merkezi, grubun Blomberg'deki genel merkezi yakınında Kuzey Ren Vestfalya, Schieder-Schwalenberg'de bulunuyor. IATF sertifikalı şirketin 300'den fazla çalışanı bulunuyor. Michael Heinemann ve Ralf Döhre Genel Müdürlerdir.

Phoenix Contact E-Mobility, hem araç şarj arayüzü hem de şarj altyapısı için hızla büyüyen e-mobilite pazarı için geniş bir şarj teknolojisi portföyü sunar. Müşterilerimiz ve çok sayıda ek Phoenix Contact Group bileşeniyle birlikte, çevre dostu, sürdürülebilir mobilite için network bağlantılı, eksiksiz çözümler yaratıyoruz.

Şirket özellikle CCS (Kombine Şarj Sistemi) şarj kabloları ve dakikalar içinde ultra hızlı şarj sağlayan sıvı soğutmalı HPC (Yüksek Güçlü Şarj) teknolojisini geliştirmesiyle tanınmaktadır.