Dünya genelinde otomotiv endüstrisi, tüm üretim alanlarını etkileyen yeni teknolojik trendlerle tanımlanan bir dönüşüm geçiriyor. Güvenli bir altyapı ve modern haberleşme standartları yoluyla tüm sistemlerin akıllı network iletişimi, akıllı fabrikalar için temel ihtiyaçlar arasındadır. Yapay zekâ ve verimli veri yönetimi, ekonomik ve ekolojik hedeflerin uzlaştırılmasına olanak vermektedir.
Otomotiv endüstrisi için çözümlerYouTube
Tüm üretim alanları için çözümler
İhtiyaçlarınızı biliyoruz
Üretimin başarılı olması için, güvenlik ve esnek prosesler birleştirilmelidir. Tüm üretim süreci boyunca sağlam, açık ve kararlı otomasyon çözümleri talep edilir. Özellikle emniyetli haberleşme, makinelerin fonksiyonel emniyeti, istikrarlı diyagnostik, yüksek süreklilik düzeyleri ve proses hızı önemlidir.
Üretim tesisinizin dijitalleştirilmesi
Derhal kullanılabilen çözümlerle değer yaratma
Gelişen altyapılar ve artan dijitalleşme düzeyi, mevcut verilerle değer yaratmak için çok uygun fırsatlar sunmaktadır: Örneğin, tesisinizin verimliliğini artırın. Bunun için iki ön gereklilik, verilerinizin doğru şekilde işlenmesi ve networklerinizin yetkisiz erişime karşı emniyete alınmasıdır. Phoenix Contact, uygun çözümleri kendi üretiminde test ederek doğrulamış olup, bugün dijital fabrikanızın dijital geleceği için konsept kanıtı ile çeşitli çözümler sunmaktadır.
Mükemmel ürünler, uzun yıllara dayanan tecrübe ve özel gereksinimlerin dikkate alınması sayesinde etkileyici endüstri çözümlerinden doğar.
Akıllıca kombine edildiğinde bu ürünler; kontrol, uzaktan izleme veya ölçüm değerleri gibi fonksiyonlar için sistem haline gelir. Sektör uzmanlığı, uzun yıllara dayanan tecrübe ve özel gereksinimlerin dikkate alınması sayesinde ilham verici endüstri çözümleri yaratılır.