Demiryolu mühendisliği için çözümler Demiryolu endüstrisinde ortağınız
Güvenli ve sürekliliği yüksek demiryolu işletimi, yüksek kalite, uzun hizmet ömrü ve güvenilirlik özelliklerine sahip bileşenler gerektirir. Yaklaşık 100 yıldır demiryolu sektöründeki müşterilerimizi güvenilir bir ortak olarak destekliyoruz. 1923 yılında ilk ticari ürünümüz tramvaylar için katener armatürü olmuştu.
Ve gelecekte de yanınızda olacağız: demiryolu mühendisliği için güvenli işletim ve demiryolu altyapısının dijitalleşmesini sağlayan akıllı çözümler sağlıyoruz. Dijitalleştirme portföyümüz bilgi alımından buluta kadar uzanmaktadır.
Demiryolu altyapısı için çözümler
Dijital dönüşüm aynı zamanda sinyal teknolojisini de değiştiriyor. Uzaktan izleme ve diyagnostiği mümkün kılan akıllı çözümlerin yanı sıra bulut hizmetlerine de ihtiyacınız vardır. Phoenix Contact'ın ürünleri bu gereksinimleri karşılamakta olup demiryolu kavşaklarında, raylarda, sinyal kutularında ve istasyonlarda kullanılır. Akıllı altyapıyı gerçeğe dönüştürmeye nasıl yardımcı olduğumuzu keşfedin.
Raylı araçlar için çözümler
Yüksek kalite, sıfır bakım ve hepsinden önemlisi güvenilirlik, demiryolu taşıtlarında kullanılan ürünler tarafından karşılanması gereken üç temel gereksinimdir. Phoenix Contact'ın ürün ve çözümleri, raylı araçlarda güvenilir enerji beslemesi ve veri aktarımı sağlar.
Demiryolu ürünleri ve demiryolu standartları
Burada demiryolu teknolojisine yönelik ürün portföyümüz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kısaca özetlenmiş ve demiryolu standartlarına uygun olarak yapılandırılmıştır. Ayrıca, indirebileceğiniz dokümanlarımızda demiryoluna özgü norm ve standartlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.