M12 push-pull konnektörler

Push-pull hızlı kilitleme sistemine sahip M12 konnektörler, dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluğunda bile güvenli, aletsiz bağlantıyı garanti eder. İçten kilitlemeli versiyonlar aynı zamanda kompakt gövde tasarımlarına da olanak tanır.
Dahili kilitlemeli M12 push pull konnektörler

Otomasyon teknolojisinde yeni standart

Phoenix Contact, M12 push-pull hızlı kilitleme sistemiyle cihaz ve saha kablolaması için sağlam bir bağlantı konsepti sağlıyor. Push-pull sistemi, üreticiler arası bağlantı uyumluluğu ve özellikle kolay, güvenli ve kolay bağlantı olanağı sağlar.

Avantajlarınız

  • Tak ve Çalıştır: dar alanlarda bile hızlı ve güvenilir bağlantı
  • Daha fazla esneklik: vidalı ve push-pull konnektörler için bir M12 cihaz bağlantısı
  • Kolay tasarım: kompakt cihaz konseptleri için gömme M12 port
  • Havada bağlantı: dahili ve harici kilitlemeli konnektörler
  • Geleceğe yönelik: dünya çapında süreklilik için standartlaştırılmış ürün yelpazesi
3D Görünüm

M12 push-pull bağlantılarının 360° görünümü

Tak ve üret özelliği ile M12 push-pull konnektörler, dar alanlarda bile güvenilir bağlantı sağlar. Bitişik 3D görünüm bu bağlantının nasıl çalıştığını gösterir.

M1 push-pull hızlı kilitleme sistemi Ayrıntılarıyla avantajlarınız

Dahili kilitlemeli M12 kablo konnektörleri
Uyumlu M12 cihaz konnektörleri takılı bir cihaz panelinin önünde harici ve dahili kilitlemeli M12 push-pull konnektörler
Çok sayıda M12 cihazına ve kablo konnektörüne sahip cihaz
Push-pull dahili ve harici kilitli konnektörler
M12 push-pull montajsız konnektörler
Kablo konnektörleri ve cihaz konnektörleri içeren küre
Dahili kilitlemeli M12 kablo konnektörleri

Üreticiler arası kilitleme sistemiyle, dar alanlarda bile bağlantı güvenilir ve kullanışlıdır. Vidalı bağlantıya göre montaj sürelerini %80'e varan oranda azaltacaksınız.

Uyumlu M12 cihaz konnektörleri takılı bir cihaz panelinin önünde harici ve dahili kilitlemeli M12 push-pull konnektörler

M12 Duo, kanıtlanmış M12 vidalı konnektörler veya yeni push-pull hızlı bağlantı teknolojisi ile esnek saha kablolamasına izin verir. Mevcut M12 çözümleri için basit push-pull cihaz entegrasyonu bile mümkündür.

Çok sayıda M12 cihazına ve kablo konnektörüne sahip cihaz

M12 portlu yeni M12 push-pull konsepti, muhafazaya tam entegrasyon sağlar. Daha yüksek sıkıştırma yoğunluğu sayesinde cihaz tasarımlarınız daha kompakt hale gelir.

Push-pull dahili ve harici kilitli konnektörler

Sahada genişletmeleri kolayca gerçekleştirin: Push-pull dahili ve harici kilitli konnektörler ile havada bağlantıları gerçekleştirebilirsiniz.

M12 push-pull montajsız konnektörler

Montajsız M12 push-pull konnektörler ile esnek kablo uzunlukları belirleyebilirsiniz. Kolay ve alet gerektirmeyen Push-Lock bağlantısı, yerinde kablolamaya olanak sağlar.

Kablo konnektörleri ve cihaz konnektörleri içeren küre

Standartlaştırılmış push-pull ürün yelpazesi dünya çapında süreklilik sağlar. IEC61076-2-010 standardizasyonu sayesinde üreticiler arası uyumluluk.

M12 push-pull kalitesi Test edilmiş emniyet ve dayanıklılık

M12 push-pull ile IP65 laboratuvar testi
M12 push-pull titreşim ve darbe testi
M12 push-pull için tutma kuvveti testi
M12 push-pull rotasyon testi
M12 push-pull ile rotasyon testi kısım 2
M12 push-pull ile IP65 laboratuvar testi

M12 push-pull, IEC 60529'a uygun olarak toza ve suya karşı güvenilir koruma sağlar. Konnektörler ve cihazlar IPX5 ve IPX7 gerekliliklerine uygun olarak test edilmiştir. Bu testler sırasında test nesnelerinin 12,5 L/dk jet suyuna >3 dakika süreyle dayanıklı olması gerekir ve herhangi bir hasar olmaksızın 30 dakika boyunca 1 m derinliğindeki suya daldırılır.

M12 push-pull titreşim ve darbe testi

Push-pull konnektörleri titreşimlere ve darbelere maruz kalır. Bu müdahaleleri titreşimli masa üzerinde simüle ediyoruz. Bu sırada >1 μs'lik temas kesintilerine izin verilmez.

  • IEC 60512-6-4'e uygun olarak test, 10 Hz ila 500 Hz sinüzoidal salınımları ve eksen başına iki saatlik süre boyunca 50 m/s² ivmeyi içerir.
  • IEC 60512-6-3 uyarınca test, eksen başına altı darbeyi ve 11 ms boyunca 490 m/s²'lik ivmeyi içerir.
  • Demiryolu uygulamalarına yönelik EN 61373 Cat-1B standardı uyarınca test, 5 Hz ile 150 Hz arasında gürültü kaynaklı titreşimleri ve 5,72 m/s²'ye kadar ivmeyi içerir. Test nesneleri beş saatlik süre boyunca test edilir.

M12 push-pull için tutma kuvveti testi

Çekme yükü kapasitesini IEC 60512-13-2'ye uygun olarak test etmek için M12 push-pull konnektörlerinin 60 saniye boyunca 300 N'lik bir çekme kuvvetine dayanması gerekir. Bu test sırasında konnektör veya kablo hasar görmemelidir. Ayrıca konnektörün kilitleme mekanizmasının gevşememesi gerekir. Son olarak, geçmeli bağlantının kilidinin açılması hâlâ kolay olmalıdır.

M12 push-pull rotasyon testi

IEC 60998-2-1'e uygun rotasyon testi sırasında dikey olarak sabitlenmiş bir M12 push-pull konnektörü, eşleşen konnektöre bağlanır. Kablonun ucuna 5 kg'lık bir test ağırlığı asılır. Kablo kendi ekseni etrafında 150 kez hareket ettirilir ve bunun sonucunda hasar görmemesi gerekir. Ayrıca konnektörün kilitleme mekanizmasının test sırasında serbest bırakılmaması, test sonunda sorunsuz bir şekilde açılabilmesi gerekmektedir.

M12 push-pull ile rotasyon testi kısım 2

UL 2238a'ya uygun test bölümü 2 için, push-pull kilitleme sistemi ≥13,7 N yük ile 360° dönüşe tabi tutulur. Kilitleme mekanizmasına yönelik diğer testte olduğu gibi, konnektörde veya kabloda herhangi bir hasar olmamalıdır. Konnektörün kilitleme mekanizması deney sırasında serbest kalmamalı, ancak deney sonunda kilidi açılabilmelidir.

E-BROŞÜR
M12 push-pull: Araştırmaya yönelik tüm bilgiler
M12 push-pull hızlı kilitleme sisteminin avantajları hakkında her şeyi öğrenin. Konnektörler, dağıtıcılar ve cihazlardan oluşan kapsamlı ürün yelpazesini keşfedin ve test edilmiş kaliteye kendinizi ikna edin.
PDF'i indirin
M12 push-pull konnektörleri, dağıtıcıları ve cihazları